(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TN1270P
スナップトップチェーン TN形 TNヨウ プレート

スナップトップチェーン TN形 TN1270P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
348円
税込単価
383円

許容張力が大きいので搬送能力の大きなコンベヤに適します。(SS、PCを除く)ト...

詳細情報を確認する

  • 共通仕様:
    直線搬送用
  • 色:
    グレー
  • トップチェーンピッチ(P)(mm):
    19.05
  • トップチェーン高さ(H)(mm):
    18.1

TN1270P の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スナップトップチェーン TN形 外形図_01

TN・TN-NP・TN-LMC-NP・TN-SS

スナップトップチェーン TN形 外形図_02

TN826-PC(TN826-PCのトッププレートは専用です。)
プレート幅:826mm以下のみ対応可

製品仕様

構造

  • TN形トップチェーンは、本体チェーン(RS60相当)とトッププレート(スナッププレート)から構成されています。
  • トッププレートは、本体チェーンの外リンクにトッププレートの脚部をスナップ止めしています。
スナップトップチェーン TN形 製品仕様_01

種類

  • 普通仕様・・・・本体チェーンは鋼製チェーンで、主要寸法は一般のローラチェーンと同じですが、ピンの端部の形状が異なり、また強度はドライブ用RSローラチェーンよりも弱いので注意してください。チェーン部分には給油が必要です。
  • NP仕様・・・・本体チェーンは普通仕様のチェーンにニッケルメッキを施しています。ニッケルメッキによって外観が美しく、錆びにくくなっています。(給油は必要です。)
  • LMC-NP仕様・・本体チェーンは含油焼結プシュを使った無給油(ラムダチェーン)チェーンです。プシュ以外の部分にニッケルメッキを行っています。
  • SS仕様・・・・本体チェーンは全部品SUS304ステンレスで、耐食性優先の環境でお使いいただけます。給油は必要です。
  • PC仕様・・・・本体チェーンにプラコンビチェーン(TN-C-PC)を使っています。継手リンクはTN形専用です。このトップチェーンは、エンプラとSUS304でできているので、耐食性があり、無給油低騒音です。

選定サポート情報

スナップトップチェーン TN形 サポート情報_01

型番リスト

型番
幅(範囲選択)(mm)
チェーン仕様
仕様1
仕様2
仕様3
仕様4
トッププレート材質|プラローラ材質
チェーン材質
タイプ
許容速度(m/min)
使用温度範囲 (℃)
プレート幅(H)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TN1270P

191.1~
通常品
-
-
-
-
ポリアセタール
トッププレート
-
-10/80
127.0
10

1個

348( 383円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

許容張力が大きいので搬送能力の大きなコンベヤに適します。(SS、PCを除く)トッププレートの取替えも可能です。腐食雰囲気に応じたチェーン仕様があります。

カタログ

 

Loading...

TN1270Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップトップチェーン TN形の型番TN1270Pのページです。
型番TN1270Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スナップトップチェーン TN形

スナップトップチェーン TN形

    チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950N

    チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-S形最大荷重4950N

      プラトップチェーン TPS形

      プラトップチェーン TPS形

        プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン

        プラスチックプレート -ストレート-シングルヒンジチェーン

          スラットトップ 820 (直線コンベヤ用)プラピン仕様(箱販売)

          スラットトップ 820 (直線コンベヤ用)プラピン仕様(箱販売)

            ヒンジ フラットタイプ

            ヒンジ フラットタイプ

              プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

              プラスチックプレート -ストレート-直線コンベヤ用

                プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

                プラスチックプレート -ストレート-ダブルヒンジチェーン

                  チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

                  チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-ST形

                    チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-

                    チェーン付プラスチックプレート-転角プレート-

                      チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型

                      チェーン付プラスチックプレート -ストレート・転角-JS型

                        ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジ

                        ヒンジ / 低圧力プラスチックチェーン -ストレート・転角-ダブルヒンジ

                          プラトップチェーン TTP形

                          プラトップチェーン TTP形

                            メーカー 椿本チエイン WOOJIN(ウージン) ツバキ山久チエイン WOOJIN(ウージン) ハバジット WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ツバキ山久チエイン
                            通常価格 273円 27,420円 91円 6,238円 21,368円 3,736円 10,418円 16,110円 27,420円 38,231円 27,420円 46,436円 93円
                            通常出荷日 4日目~   9日目~   7日目   5日目~   10日目   9日目~   9日目~   9日目~   13日目~   10日目~   9日目~   5日目~   7日目  
                            共通仕様 直線搬送用 - - - - - - - - - - - -
                            グレー - - - - - - - - - - - -
                            トップチェーンピッチ(P)(mm) 19.05 - - - - - - - - - - - -
                            トップチェーン高さ(H)(mm) 18.1 - - - - - - - - - - - -

                            スナップトップチェーン TN形のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            一般的なトップチェーン
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/02
                            迷わずに使えるトップチェーンだと思います。一般的なワークにはほとんど対応ができ、問題なく使えます。これだけの種別があれば十分間に合います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トップチェーン
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/11
                            某メーカー殿の製品とはわかっていても、図面ダウンロードの手間や購入しやすさから、ミスミさんで購入することが増えてきました。
                            設計工数は削減できてると感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メンテナンス時のサンプルとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/26
                            当社にて以前納入した生産設備装置をメンテナンスする際、交換品の型番が古くてわからないため、交換品現物と思われる部品をサンプル品として購入して使用しました。ミスミからは価格が安いのでサンプル品だけの購入として、すべての交換品は前々から付き合いのある問屋から購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TN1016P
                            TN1143P
                            TN1905P
                            TN826P
                            TN826P-PC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?幅(範囲選択)
                            (mm)
                            チェーン仕様 仕様1 仕様2 仕様3 仕様4 トッププレート材質|プラローラ材質 チェーン材質 タイプ 許容速度
                            (m/min)
                            使用温度範囲 
                            (℃)
                            プレート幅(H)
                            (mm)

                            298円

                            ( 328円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1082.7~113.0通常品----ポリアセタールトッププレート--10/80101.6

                            273円

                            ( 300円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10114.0~190.0通常品----ポリアセタールトッププレート--10/80114.3

                            569円

                            ( 626円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10114.0~190.0通常品----ポリアセタールトッププレート--10/80190.5

                            320円

                            ( 352円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1082.6通常品----ポリアセタールトッププレート--10/8082.6

                            299円

                            ( 329円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1082.6耐食仕様PC(プラコンビチェーン)仕様耐食性無給油チェーン低騒音特殊エンプラ・SUS304プラコンピユニット--20/8082.6

                            プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました