(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS826-OL
ステンレストップチェーン TS形 トップチェーン

ステンレストップチェーン TS形 TS826-OL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,178円
税込単価
1,296円

【特長】・バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーン。・バイピッチチ...

詳細情報を確認する

  • チェーン番号:
    2060
  • 種別:
    チェーン本体
  • ピッチ(mm):
    38.1
  • プレート幅(mm):
    18
  • 共通仕様:
    直線搬送用
  • 色:
    塗装なし
  • ピン仕様:
    ステンレスピン

TS826-OL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最大許容張力(範囲選択)(kN)
最大許容張力(kN)
チェーン仕様
仕様
トッププレート材質|プラローラ材質
チェーン材質
トップチェーン外径(L)(mm)
許容速度(m/min)
使用温度範囲 (℃)
リンク数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS826-OL

2.61~4.00
2.94
普通
オフセットリンク
SUS430
82.6
120/60
-10/150
-
10

1個

1,178( 1,296円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーン。
・バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。
・本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
・プレートの耐摩耗性を向上させる焼入仕様や、プレート上面に硬質クロームメッキ+バフ処理した仕様などあり、ワークや雰囲気に合わせた選定が可能です。

TS826-OLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレストップチェーン TS形の型番TS826-OLのページです。
型番TS826-OLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレストップチェーン TS形

ステンレストップチェーン TS形

    ダブルピッチチェーン用ジョイントリンク

    ダブルピッチチェーン用ジョイントリンク

      ニバイピッチローラチェーンステンレス

      ニバイピッチローラチェーンステンレス

        ホローピンバイピッチチェーン

        ホローピンバイピッチチェーン

          特殊小型コンベヤチェーン ホローピンバイピッチチェーン

          特殊小型コンベヤチェーン ホローピンバイピッチチェーン

            スナップカバーチェーン RS-SC形

            スナップカバーチェーン RS-SC形

              汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)

              汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)

                ニバイピッチローラチェーン

                ニバイピッチローラチェーン

                  ラムダRF形ローラチェーン

                  ラムダRF形ローラチェーン

                    ダブルピッチチェーン

                    ダブルピッチチェーン

                      ホローピン RS形チェーン

                      ホローピン RS形チェーン

                        LEDioc CEILING HB 低温対応形EQCL18812W/NSAN8

                        LEDioc CEILING HB 低温対応形EQCL18812W/NSAN8

                          スナップトップチェーン TN形

                          スナップトップチェーン TN形

                            メーカー 椿本チエイン ミスミ 片山チエン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 片山チエン 椿本チエイン ミスミ 椿本チエイン 岩崎電気 椿本チエイン
                            通常価格 929円 290円 320円 724円 306円 126円 326円 99円 67円 - 380円 105,020円 273円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   6日目   6日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   4日目~  
                            チェーン番号 2060 - - RF2060 - - - - - - - - -
                            種別 チェーン本体 ジョイントリンク単体 チェーン本体 - - - - チェーン本体 - チェーン本体 - - -
                            ピッチ(mm) 38.1 - - 38.1 - - - - - - - - -
                            プレート幅(mm) 18 - - 17.2 - - - - - - - - -
                            共通仕様 直線搬送用 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレストップチェーン TS形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TS1100-OL
                            TS1100-SS-L
                            TS1143-OL
                            TS1270-OL
                            TS1524-OL
                            TS950-OL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?最大許容張力(範囲選択)
                            (kN)
                            最大許容張力
                            (kN)
                            チェーン仕様 仕様 トッププレート材質|プラローラ材質 チェーン材質 トップチェーン外径(L)
                            (mm)
                            許容速度
                            (m/min)
                            使用温度範囲 
                            (℃)
                            リンク数

                            1,216円

                            ( 1,338円 )
                            1個 -

                            6日目

                            102.61~4.002.94普通オフセットリンクSUS430110120/60-10/150-

                            1,392円

                            ( 1,531円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10~1.401.03SS仕様リンクSUS304SUS30411070/45-20/400-

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            1個 -

                            6日目

                            102.61~4.002.94普通オフセットリンクSUS430114.3120/60-10/150-

                            1,496円

                            ( 1,646円 )
                            1個 -

                            6日目

                            102.61~4.002.94普通オフセットリンクSUS430127120/60-10/150-

                            1,463円

                            ( 1,609円 )
                            1個 -

                            6日目

                            102.61~4.002.94普通オフセットリンクSUS430152.4120/60-10/150-

                            1,250円

                            ( 1,375円 )
                            1個 -

                            6日目

                            102.61~4.002.94普通オフセットリンクSUS43095120/60-10/150-

                            直乗せ搬送チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました