(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RF03075F-DT-2LA2-L
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) コンベヤチェーン

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) RF03075F-DT-2LA2-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
623円
税込単価
685円

経済的・汎用品。ピン・ブシュ熱処理。 Rローラ 最も基本的で汎用性のある形...

詳細情報を確認する

RF03075F-DT-2LA2-L の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
チェーン番号
ピッチ(mm)
ローラ形式
平均引張強さ(kN)
アタッチメント形式
アタッチメント間隔(mm)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RF03075F-DT-2LA2-L

[03075] RF03075
75
Fローラ
29.4
A2
2L
-
10

1個

623( 685円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

経済的・汎用品。ピン・ブシュ熱処理。 Rローラ 最も基本的で汎用性のある形式です。ローラの負荷容量が大きく、摩擦抵抗が低いのが特長です。Fローラ 簡単に横振れ防止ができます。ラフな使い方や、通常のスラットコンベヤなどに適します。Sローラ スプロケットのかみ合い時に衝撃や摩耗を緩和する効果があります。ローラ外径がプレート幅よりも小さい物です。

RF03075F-DT-2LA2-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)の型番RF03075F-DT-2LA2-Lのページです。
型番RF03075F-DT-2LA2-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)

    ダブルピッチチェーン

    ダブルピッチチェーン

      ニバイピッチローラチェーン

      ニバイピッチローラチェーン

        特殊小型コンベヤチェーン ホローピンバイピッチチェーン

        特殊小型コンベヤチェーン ホローピンバイピッチチェーン

          ホローピンバイピッチチェーン

          ホローピンバイピッチチェーン

            ニバイピッチローラチェーンステンレス

            ニバイピッチローラチェーンステンレス

              ラムダRF形ローラチェーン

              ラムダRF形ローラチェーン

                ホローピン RS形チェーン

                ホローピン RS形チェーン

                  ダブルピッチチェーン用ジョイントリンク

                  ダブルピッチチェーン用ジョイントリンク

                    スナップカバーチェーン RS-SC形

                    スナップカバーチェーン RS-SC形

                      ステンレストップチェーン TS形

                      ステンレストップチェーン TS形

                        ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)

                        ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)

                          OR-66形ランプ交換工具

                          OR-66形ランプ交換工具

                            メーカー 椿本チエイン ミスミ 片山チエン 椿本チエイン 椿本チエイン 片山チエン 椿本チエイン 椿本チエイン ミスミ 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン IDEC
                            通常価格 326円 - 99円 306円 724円 320円 67円 380円 290円 126円 929円 1,633円 80円
                            通常出荷日 5日目~   3日目   6日目   5日目~   6日目   6日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            原木の搬送コンベア
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            チェーンに品番がないため寸法を測っての注文となりました。アタッチメント付の数量指定での注文だったので納期が少々掛かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワークを直置き搬送用
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/03
                            木製のパレットなどを直に乗せて搬送するのに最適です。構造上最もシンプルに設計ができます。寸法も出しやすく便利に使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RF03075F-DT-10LA2-L
                            RF03075F-DT-10LK2-L
                            RF03075F-DT-1LA2
                            RF03075F-DT-2LK2-L
                            RF03075F-DT-3LA2-L
                            RF03075F-DT-3LK2-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?チェーン番号 ピッチ
                            (mm)
                            ローラ形式 平均引張強さ
                            (kN)
                            アタッチメント形式 アタッチメント間隔
                            (mm)
                            仕様

                            579円

                            ( 637円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10[03075] RF0307575Fローラ29.4A210L-

                            608円

                            ( 669円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10[03075] RF0307575Fローラ29.4K210L-

                            565円

                            ( 622円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10[03075] RF0307575Fローラ29.4A21L-

                            668円

                            ( 735円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10[03075] RF0307575Fローラ29.4K22L-

                            606円

                            ( 667円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10[03075] RF0307575Fローラ29.4A23L-

                            637円

                            ( 701円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10[03075] RF0307575Fローラ29.4K23L-

                            直乗せ搬送チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました