(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)

ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,633円
税込単価
1,796円

耐食性、耐熱性、耐寒性。全部品ステンレス300シリーズを使用。Rローラ:最も基...

詳細情報を確認する

型番

RF03075S-SS-L 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
チェーン番号
寸法系
種類
(本体部)ローラ形式
ピッチ P(mm)
アタッチメント種類
アタッチメント 取付間隔
平均引張強さ(kN)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RF03075S-SS-L

[03075] RF03075S
メートル系ピッチ
リンク
Sローラ
75
-
-
33.3
10

1個

1,633( 1,796円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐食性、耐熱性、耐寒性。全部品ステンレス300シリーズを使用。
Rローラ:最も基本的で汎用性のある形式です。ローラの負荷容量が大きく、摩擦抵抗が低いのが特長です。
Fローラ:簡単に横振れ防止ができます。ラフな使い方や、通常のスラットコンベヤなどに適します。
Sローラ:スプロケットのかみ合い時に衝撃や摩耗を緩和する効果があります。ローラ外径がプレート幅よりも小さい物です。

【特長】
・ほとんどあらゆる形状の運搬物を運べます。
・コンベヤの長さ、輸送方向、使用雰囲気などに対する適用範囲を広くできます。
・滑りがなく正確な運転ができます。
・耐久力が大きく、高い効率が維持できます。

RF03075S-SS-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)の型番RF03075S-SS-Lのページです。
型番RF03075S-SS-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)

ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)

    アタッチメント付 RS形チェーン

    アタッチメント付 RS形チェーン

      アタッチメント付ローラチェーン -アタッチメント両側タイプ-

      アタッチメント付ローラチェーン -アタッチメント両側タイプ-

        アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンK1・K2形アタッチメント

        アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンK1・K2形アタッチメント

          ラムダバイピッチチェーン

          ラムダバイピッチチェーン

            ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様)

            ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様)

              アタッチメント付ローラチェーンA1形アタッチメント

              アタッチメント付ローラチェーンA1形アタッチメント

                バイピッチチェーン

                バイピッチチェーン

                  アタッチメント付ローラチェーン -アタッチメント片側タイプ-

                  アタッチメント付ローラチェーン -アタッチメント片側タイプ-

                    アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンA1・A2形アタッチメント

                    アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンA1・A2形アタッチメント

                      ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(SS仕様)

                      ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(SS仕様)

                        ラムダアタッチメント付 RS形チェーン

                        ラムダアタッチメント付 RS形チェーン

                          アタッチメント付 RS形チェーン 【ジョイントリンク、ユニット】

                          アタッチメント付 RS形チェーン 【ジョイントリンク、ユニット】

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン ミスミ 片山チエン 椿本チエイン 椿本チエイン 片山チエン 椿本チエイン ミスミ 片山チエン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 1,633円 34円 - 182円 86円 179円 97円 62円 - 164円 106円 60円 210円
                            通常出荷日 9日目   6日目~   3日目   6日目   5日目~   3日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 SUS304相当 スチール スチール スチール SUS304相当 SUS304相当 スチール スチール スチール スチール SUS304相当 スチール スチール
                            種別 チェーン本体 チェーン本体 チェーン本体 チェーン本体 チェーン本体 チェーン本体 チェーン本体 チェーン本体 チェーン本体 チェーン本体 チェーン本体 チェーン本体 チェーン本体

                            ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アタッチメント付チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました