(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RS35-PC-K1-JL
アタッチメント付プラコンビチェーン プラコンビチェン

アタッチメント付プラコンビチェーン RS35-PC-K1-JL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
651円
税込単価
716円

【特長】・エンプラ製内リンク(ポリアセタール)を使用し、外リンクは18-8SU...

詳細情報を確認する

型番

RS35-PC-K1-JL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RS35-PC-K1-JL の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
チェーン番号
種類
ピッチ P(mm)
アタッチメント種類
アタッチメント 取付間隔
最大許容張力(kN)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS35-PC-K1-JL

[35] RS35
ジョイントリンク
9.525
K1
0.18
10

1個

651( 716円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンプラ製内リンク(ポリアセタール)を使用し、外リンクは18-8SUS(304相当)を使用しています。
・無給油で耐食性があります。
・低騒音:対スチール比約-5dB。
・軽量:対スチール比約-50%。

RS35-PC-K1-JLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アタッチメント付プラコンビチェーンの型番RS35-PC-K1-JLのページです。
型番RS35-PC-K1-JLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アタッチメント付プラコンビチェーン

アタッチメント付プラコンビチェーン

    ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(SS仕様)

    ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(SS仕様)

      ラムダバイピッチチェーン

      ラムダバイピッチチェーン

        ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様)

        ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様)

          コーティングバイピッチチェーン(NP仕様)

          コーティングバイピッチチェーン(NP仕様)

            バイピッチチェーン

            バイピッチチェーン

              アタッチメント付ローラチェーンK1形アタッチメント

              アタッチメント付ローラチェーンK1形アタッチメント

                アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンA1・A2形アタッチメント

                アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンA1・A2形アタッチメント

                  アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンK1・K2形アタッチメント

                  アタッチメント付ニバイピッチローラチェーンK1・K2形アタッチメント

                    アタッチメント付ローラチェーンA1形アタッチメント

                    アタッチメント付ローラチェーンA1形アタッチメント

                      アタッチメント付ローラチェーン -アタッチメント両側タイプ-

                      アタッチメント付ローラチェーン -アタッチメント両側タイプ-

                        ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)

                        ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)

                          アタッチメント付ローラチェーン -アタッチメント片側タイプ-

                          アタッチメント付ローラチェーン -アタッチメント片側タイプ-

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン ミスミ 椿本チエイン ミスミ
                            通常価格 92円 106円 86円 179円 164円 62円 117円 164円 182円 97円 - 1,633円 -
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   3日目   9日目   3日目  
                            材質 SUS304・ポリアセタール SUS304相当 SUS304相当 SUS304相当 スチール+ニッケルメッキ スチール スチール スチール スチール スチール スチール SUS304相当 スチール
                            許容張力(範囲選択)(kN) ~1.49 - - - - - - - - - - - -
                            種別 チェーン本体 チェーン本体 チェーン本体 チェーン本体 チェーン本体 チェーン本体 チェーン本体 チェーン本体 チェーン本体 チェーン本体 チェーン本体 チェーン本体 チェーン本体
                            使用温度範囲(℃) -20~80 - - - - - - - - - - - -

                            アタッチメント付プラコンビチェーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS35-PC-4LA1-L
                            RS35-PC-4LK1-L
                            RS35-PC-A1-JL
                            RS40-PC-2LA1-L
                            RS40-PC-2LK1-L
                            RS40-PC-4LA1-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?チェーン番号 種類 ピッチ P
                            (mm)
                            アタッチメント種類 アタッチメント 取付間隔 最大許容張力
                            (kN)

                            92円

                            ( 101円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10[35] RS35リンク9.525A14L0.18

                            98円

                            ( 108円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10[35] RS35リンク9.525K14L0.18

                            494円

                            ( 543円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10[35] RS35ジョイントリンク9.525A10.18

                            106円

                            ( 117円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10[40] RS40リンク12.7A12L0.44

                            153円

                            ( 168円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10[40] RS40リンク12.7K12L0.44

                            105円

                            ( 116円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10[40] RS40リンク12.7A14L0.44

                            アタッチメント付チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました