(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
バイピッチチェーン用スプロケット
  • 数量スライド割引

バイピッチチェーン用スプロケット (レビュー)

通常価格(税別)
1,942円 ~ 32,428円
税込価格
2,136円 ~ 35,671円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
容易に取付け/取り外しが可能なバイピッチチェーン用スプロケット。
【特長】
・バイピッチチェーン専用スプロケット。
・材質には機械構造用炭素鋼を使用し、全品種歯先硬化処理は未処理。
・キーを使用せずに、スプロケットを軸に容易に取付け/取り外しが可能。
・取付け(締結)後はバックラッシが無く、位相合わせも簡単で、抜け止めも不要。

バイピッチチェーン用スプロケットのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    試作品に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/02/26
    開発用試験機駆動部に使用しました。バイピッチチェーンを利用の機構部に専用品として併用しました。容易な取付け/取り外しが可能で取付け(締結)後はバックラッシが無く、位相合わせも簡単などの商品の特長が実感出来満足しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    バイピッチチェーン
    評価 4.0満足度:4.02023/06/27
    バイピッチチェーンのスプロケットとして使用しました。
    計算通りに動いてよかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイピッチチェーン用スプロケット

バイピッチチェーン用スプロケット

    SUS標準ステンレス2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

    SUS標準ステンレス2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

      SUS標準ステンレス2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

      SUS標準ステンレス2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

        SUS標準ステンレス2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

        SUS標準ステンレス2052ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

          増速・キャリアチェーン用スプロケット

          増速・キャリアチェーン用スプロケット

            FBN2042B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

            FBN2042B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

              FBN2052B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

              FBN2052B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

                標準2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

                標準2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

                  ステンレススプロケット80B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                  ステンレススプロケット80B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                    SUSFBN80B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

                    SUSFBN80B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

                      ステンレススプロケット60B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                      ステンレススプロケット60B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                        FBN2062B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

                        FBN2062B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Rローラ用

                          標準2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                          標準2042ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                            メーカー 椿本チエイン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 1,942円 13,551円 4,136円 6,270円 2,497円 1,906円 2,542円 3,220円 14,616円 7,232円 8,687円 4,382円 807円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   3日目~   6日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                            種類 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ
                            材質 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) ステンレス ステンレス ステンレス スチール スチール スチール スチール ステンレス ステンレス ステンレス スチール スチール
                            チェーンタイプ バイピッチ ニバイピッチ ニバイピッチ ニバイピッチ 増速・キャリアチェーン ニバイピッチ ニバイピッチ ニバイピッチ 標準 標準 標準 ニバイピッチ ニバイピッチ

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。