(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RS80-1B25T-S7560B
RS80 ロックスプロケット Sタイプ ロックスプロケット

RS80 ロックスプロケット Sタイプ RS80-1B25T-S7560B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,822円
税込単価
16,304円

テーパスリーブの摩擦力で、キー無しで軸に締結し、位相合わせも容易なロックスプロ...

詳細情報を確認する

RS80-1B25T-S7560B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

RS80 ロックスプロケット Sタイプ 外形図_01

取付形式A

RS80 ロックスプロケット Sタイプ 外形図_02

取付形式B

規格表

基本型番歯数適用軸穴径(mm)ピッチ円直径DP(mm)外径DO(mm)ハブ外径DH(mm)ハブ長さL
(mm)
RS80-1B22T-S612□□■2248,50,55178.4819210745
RS80-1B22T-S75□□■2260,65,70178.4819210745
RS80-1B23T-S612□□■2348,50,55186.5420010745
RS80-1B23T-S75□□■2360,65,70186.5420010745
RS80-1B24T-S612□□■2448,50,55194.6020810745
RS80-1B24T-S75□□■2460,65,70194.6020810745
RS80-1B25T-S612□□■2548,50,55202.6621610745
RS80-1B25T-S75□□■2560,65,70202.6621610745
 
型番軸穴径(mm)DF(mm)DC(mm)L1(mm)ボルトサイズ締付トルク
(N・m)
許容伝達トルク
(N・m)
RS80-1B22T-S61248A4880.068.021.0M6×2516.82232
RS80-1B22T-S61248B
RS80-1B22T-S61250A5080.068.021.0M6×2516.82325
RS80-1B22T-S61250B
RS80-1B22T-S61255A5580.068.021.0M6×2516.82557
RS80-1B22T-S61255B
RS80-1B22T-S7560A60101.086.024.5M8×3040.52140
RS80-1B22T-S7560B
RS80-1B22T-S7565A65101.086.024.5M8×3040.52319
RS80-1B22T-S7565B
RS80-1B22T-S7570A70101.086.024.5M8×3040.52497
RS80-1B22T-S7570B
RS80-1B23T-S61248A4880.068.021.0M6×2516.82232
RS80-1B23T-S61248B
RS80-1B23T-S61250A5080.068.021.0M6×2516.82325
RS80-1B23T-S61250B
RS80-1B23T-S61255A5580.068.021.0M6×2516.82557
RS80-1B23T-S61255B
RS80-1B23T-S7560A60101.086.024.5M8×3040.52140
RS80-1B23T-S7560B
RS80-1B23T-S7565A65101.086.024.5M8×3040.52319
RS80-1B23T-S7565B
RS80-1B23T-S7570A70101.086.024.5M8×3040.52,497
RS80-1B23T-S7570B
RS80-1B24T-S61248A4880.068.021.0M6×2516.82232
RS80-1B24T-S61248B
RS80-1B24T-S61250A5080.068.021.0M6×2516.82325
RS80-1B24T-S61250B
RS80-1B24T-S61255A5580.068.021.0M6×2516.82557
RS80-1B24T-S61255B
RS80-1B24T-S7560A60101.086.024.5M8×3040.52140
RS80-1B24T-S7560B
RS80-1B24T-S7565A65101.086.024.5M8×3040.52319
RS80-1B24T-S7565B
RS80-1B24T-S7570A70101.086.024.5M8×3040.52497
RS80-1B24T-S7570B
RS80-1B25T-S61248A4880.068.021.0M6×2516.82232
RS80-1B25T-S61248B
RS80-1B25T-S61250A5080.068.021.0M6×2516.82325
RS80-1B25T-S61250B
RS80-1B25T-S61255A5580.068.021.0M6×2516.82557
RS80-1B25T-S61255B
RS80-1B25T-S7560A60101.086.024.5M8×3040.52140
RS80-1B25T-S7560B
RS80-1B25T-S7565A65101.086.024.5M8×3040.52319
RS80-1B25T-S7565B
RS80-1B25T-S7570A70101.086.024.5M8×3040.52497
RS80-1B25T-S7570B

※一部の型番のみ記載しております。 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

  • 軸材:軸材はS35C以上の中実軸材で使用。
  • 使用温度範囲:-20℃~+200℃

Sタイプの締結原理

RS80 ロックスプロケット Sタイプ 製品仕様_01
スプロケット内径、およびロックスリーブの外径はテーパになっており、締付ボルト(締結ナット)を締付けることにより、スプロケットはテーパ面を摺動しながら移動する。この時、くさび作用により軸およびテーパ内面を押付ける半径方向の力、P、P'が発生し、摩擦力によってスプロケットおよびシャフトを強力に締結する。

注意・禁止事項

  • 許容伝達トルク:負荷トルクは、必ず寸法表に表示された伝達トルク以下となるように選定。
  • 軸穴公差及び面粗さ:軸径の公差はh8、軸の表面粗さはRa3.2を基準とする。
  • キー溝付軸、D形軸への取り付け:モーター軸等のようにすでにキー溝加工している軸、あるいはD形軸に取付ける場合、許容トルクは10%減少。
  • みがき棒鋼への取り付け:機械的性質を保証されたみがき棒鋼(引抜材寸法許容径8級~10級)に取付ける場合、許容トルクは10%減少。
  • 締付けに際して:ボルト・ナットの締付けに際しては、必ずトルクレンチを使用し、規定の締付トルクで完全に締付ける。取付けの際は、製品付属の取扱説明書をご確認のうえで取付ける。

型番リスト

型番
歯数(T)
最小軸穴径 dmin(mm)
ピッチ円直径(DP)(mm)
外径(DO)(mm)
ハブ外径(DH)(mm)
ハブ長さ(L)(mm)
スリーブ 枠番
スリーブ DF(mm)
スリーブ DC(mm)
スリーブ吐出寸L1(mm)
形式 
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS80-1B25T-S7560B

25
60
202.66
216
107
45
S7
101
86
24.5
B
10

1個

14,822( 16,304円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テーパスリーブの摩擦力で、キー無しで軸に締結し、位相合わせも容易なロックスプロケット。
【特長】
・ボルトで強力締結、幅広い軸径に対応。
・取付け (締結) 後のガタはありません。位相合わせも容易。
・ボルトの着脱のみで取付け/取外しが容易。
・スラスト方向の「抜止め」が不要。

カタログ

 

RS80-1B25T-S7560Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS80 ロックスプロケット Sタイプの型番RS80-1B25T-S7560Bのページです。
型番RS80-1B25T-S7560Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS80 ロックスプロケット Sタイプ

RS80 ロックスプロケット Sタイプ

    RS60 ロックスプロケット Sタイプ

    RS60 ロックスプロケット Sタイプ

      RS40 ロックスプロケット Sタイプ

      RS40 ロックスプロケット Sタイプ

        RS35 ロックスプロケット Sタイプ

        RS35 ロックスプロケット Sタイプ

          RS50 ロックスプロケット Sタイプ

          RS50 ロックスプロケット Sタイプ

            スプロケット 標準スプロケット120B型

            スプロケット 標準スプロケット120B型

              ステンレススプロケット50B形

              ステンレススプロケット50B形

                標準スプロケットA型(ベタ)

                標準スプロケットA型(ベタ)

                  標準スプロケット 100A形

                  標準スプロケット 100A形

                    標準スプロケット 140A形

                    標準スプロケット 140A形

                      標準スプロケット 120A形

                      標準スプロケット 120A形

                        標準スプロケット 160A形

                        標準スプロケット 160A形

                          標準2列新B型スプロケット

                          標準2列新B型スプロケット

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 片山チエン 片山チエン ㈱三興製作所 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン ㈱三興製作所
                            通常価格 7,487円 5,747円 4,178円 4,178円 4,254円 4,201円 2,360円 330円 1,269円 4,120円 2,500円 7,176円 872円
                            通常出荷日 8日目~   9日目~   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 A形 A形 A形 A形 A形 B形
                            呼び番号 80 60 40 35 50 120 50 - 100 140 120 160 -
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
                            種類 面圧タイプ 面圧タイプ 面圧タイプ 面圧タイプ 面圧タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ
                            材質 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール ステンレス スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                            RS80 ロックスプロケット Sタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS80-1B15T-S6650A
                            RS80-1B15T-S6650B
                            RS80-1B20T-S6855B
                            RS80-1B25T-S7565A
                            RS80-1B25T-S7565B
                            RS80-1B25T-S7570A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?歯数
                            (T)
                            最小軸穴径 dmin
                            (mm)
                            ピッチ円直径(DP)
                            (mm)
                            外径(DO)
                            (mm)
                            ハブ外径(DH)
                            (mm)
                            ハブ長さ(L)
                            (mm)
                            スリーブ 枠番 スリーブ DF
                            (mm)
                            スリーブ DC
                            (mm)
                            スリーブ吐出寸L1
                            (mm)
                            形式 

                            9,225円

                            ( 10,148円 )
                            1個 -

                            9日目

                            101550122.171359340S6806821A

                            9,225円

                            ( 10,148円 )
                            1個 -

                            9日目

                            101550122.171359340S6806821B

                            9,828円

                            ( 10,811円 )
                            1個 -

                            9日目

                            102055162.371769340S6806821B

                            14,822円

                            ( 16,304円 )
                            1個 -

                            11日目

                            102565202.6621610745S71018624.5A

                            14,822円

                            ( 16,304円 )
                            1個 -

                            11日目

                            102565202.6621610745S71018624.5B

                            14,822円

                            ( 16,304円 )
                            1個 -

                            11日目

                            102570202.6621610745S71018624.5A

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました