(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
RS80 スプロケット 1Bタイプ

RS80 スプロケット 1Bタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
2,592円 ~ 41,591円
税込価格
2,851円 ~ 45,750円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
汎用ドライブチェーン (JIS規格、ISO系規格品) 用のスプロケット。
【特長】
・JIS規格に準拠。
・小歯数は歯先硬化仕様、大歯数は歯先硬化なし仕様。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 下穴加工品のお取り扱いになります。
    ※軸穴径変更、キー溝加工はお受けできません。

RS80 スプロケット 1Bタイプのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械の部品として
    評価 5.0満足度:5.02020/03/24
    お客様からご注文を受けた機械の組み立てに、カーブドチェーン RS-CUとこのスプロケットRS80を使用しました。お客様が部品の選定をされ、当社では、部品の発注および組付けを行いました。機械への取り付け段階では、とくに気になる点もなく、問題なく出荷することができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS80 スプロケット 1Bタイプ

RS80 スプロケット 1Bタイプ

    RS100 スプロケット 1Bタイプ

    RS100 スプロケット 1Bタイプ

      RS40 スプロケット 1Bタイプ

      RS40 スプロケット 1Bタイプ

        RS35 スプロケット 1Bタイプ

        RS35 スプロケット 1Bタイプ

          FBK40Bフィニッシュドボアスプロケット

          FBK40Bフィニッシュドボアスプロケット

            標準スプロケット 50B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

            標準スプロケット 50B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

              RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)

              RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)

                標準スプロケット 410B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                標準スプロケット 410B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                  K40スプロケット 旧B形 軸穴加工済(新JISキー)

                  K40スプロケット 旧B形 軸穴加工済(新JISキー)

                    HGハイグレード歯先硬化スプロケット40A形

                    HGハイグレード歯先硬化スプロケット40A形

                      HGハイグレード歯先硬化スプロケット60A形

                      HGハイグレード歯先硬化スプロケット60A形

                        40SDシングルダブルスプロケット

                        40SDシングルダブルスプロケット

                          標準スプロケット 25B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                          標準スプロケット 25B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 片山チエン 片山チエン 椿本チエイン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 2,592円 8,483円 605円 1,875円 1,396円 2,582円 2,453円 2,991円 2,418円 549円 1,338円 964円 2,306円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 SD形 B形 B形 A形 A形 SD形 B形
                            呼び番号 80 100 40 35 40 50 60 410 40 40 60 40 25
                            列数 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
                            種類 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ
                            材質 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール スチール 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。