(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RS60-1B15T-S4825A
RS60 ロックスプロケット Sタイプ ロックスプロケット

RS60 ロックスプロケット Sタイプ RS60-1B15T-S4825A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,692円
税込単価
7,361円

ボルトで強力締結、幅広い軸径に対応するRS60 ロックスプロケットSタイプ。【...

詳細情報を確認する

RS60-1B15T-S4825A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

RS60 ロックスプロケット Sタイプ 外形図_01

取付形式A

RS60 ロックスプロケット Sタイプ 外形図_02

取付形式B

規格表

基本型番歯数適用軸穴径(mm)ピッチ円直径DP(mm)外径DO(mm)ハブ外径DH(mm)ハブ長さL(mm)
RS60-1B12TQ-S26□□■1218,19,20,2273.6835132
RS60-1B13TQ-S26□□■1318,19,20,2279.6895732
RS60-1B13TQ-S46□□■1324,25,28,30,32,3579.6895732
RS60-1B14TQ-S26□□■1418,19,20,2285.61956232
RS60-1B14TQ-S46□□■1424,25,28,30,32,3585.61956232
 
形番軸穴径(mm)DF(mm)DC(mm)L1(mm)ボルトサイズ締付トルクN・m許容伝達トルクN・m
RS60-1B12TQ-S2618A
RS60-1B12TQ-S2618B
1880.068.021.0M6×2516.8251
RS60-1B12TQ-S2619A
RS60-1B12TQ-S2619B
1980.068.021.0M6×2516.8265
RS60-1B12TQ-S2620A
RS60-1B12TQ-S2620B
2080.068.021.0M6×2516.8279
RS60-1B12TQ-S2622A
RS60-1B12TQ-S2622B
2280.068.021.0M6×2516.8307
RS60-1B13TQ-S2618A
RS60-1B13TQ-S2618B
1880.068.021.0M6×2516.8251
RS60-1B13TQ-S2619A
RS60-1B13TQ-S2619B
1980.068.021.0M6×2516.8265
RS60-1B13TQ-S2620A
RS60-1B13TQ-S2620B
2080.068.021.0M6×2516.8279
RS60-1B13TQ-S2622A
RS60-1B13TQ-S2622B
2280.068.021.0M6×2516.8307
RS60-1B13TQ-S4624A
RS60-1B13TQ-S4624B
2480.068.021.0M6×2516.8335
RS60-1B13TQ-S4625A
RS60-1B13TQ-S4625B
2580.068.021.0M6×2516.8349
RS60-1B13TQ-S4628A
RS60-1B13TQ-S4628B
2880.068.021.0M6×2516.8391
RS60-1B13TQ-S4630A
RS60-1B13TQ-S4630B
3080.068.021.0M6×2516.8418
RS60-1B13TQ-S4632A
RS60-1B13TQ-S4632B
3280.068.021.0M6×2516.8446
RS60-1B13TQ-S4635A
RS60-1B13TQ-S4635B
3580.068.021.0M6×2516.8488
RS60-1B14TQ-S2618A
RS60-1B14TQ-S2618B
1880.068.021.0M6×2516.8251
RS60-1B14TQ-S2619A
RS60-1B14TQ-S2619B
1980.068.021.0M6×2516.8265
RS60-1B14TQ-S2620A
RS60-1B14TQ-S2620B
2080.068.021.0M6×2516.8279
RS60-1B14TQ-S2622A
RS60-1B14TQ-S2622B
2280.068.021.0M6×2516.8307
RS60-1B14TQ-S4624A
RS60-1B14TQ-S4624B
2480.068.021.0M6×2516.8335
RS60-1B14TQ-S4625A
RS60-1B14TQ-S4625B
2580.068.021.0M6×2516.8349
RS60-1B14TQ-S4628A
RS60-1B14TQ-S4628B
2880.068.021.0M6×2516.8391
RS60-1B14TQ-S4630A
RS60-1B14TQ-S4630B
3080.068.021.0M6×2516.8418
RS60-1B14TQ-S4632A
RS60-1B14TQ-S4632B
3280.068.021.0M6×2516.8446
RS60-1B14TQ-S4635A
RS60-1B14TQ-S4635B
3580.068.021.0M6×2516.8488

型番リスト

型番
歯数(T)
軸穴径 D(mm)
ピッチ円直径(DP)(mm)
外径(DO)(mm)
ハブ外径(DH)(mm)
ハブ長さ(L)(mm)
スリーブ 枠番
スリーブ DF(mm)
スリーブ DC(mm)
スリーブ吐出寸L1(mm)
形式 
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS60-1B15T-S4825A

15
25
91.63
101
68
32
S4
56
46
15.5
A
10

1個

6,692( 7,361円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボルトで強力締結、幅広い軸径に対応するRS60 ロックスプロケットSタイプ。
【特長】
・取付け(締結)後のガタはなしで、位相合わせも容易。
・ボルトの着脱のみで取付け/取外しが容易。
・スラスト方向の「抜止め」が不要。

カタログ

 

RS60-1B15T-S4825Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS60 ロックスプロケット Sタイプの型番RS60-1B15T-S4825Aのページです。
型番RS60-1B15T-S4825Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS60 ロックスプロケット Sタイプ

RS60 ロックスプロケット Sタイプ

    RS80 ロックスプロケット Sタイプ

    RS80 ロックスプロケット Sタイプ

      RS40 ロックスプロケット Sタイプ

      RS40 ロックスプロケット Sタイプ

        RS35 ロックスプロケット Sタイプ

        RS35 ロックスプロケット Sタイプ

          RS50 ロックスプロケット Sタイプ

          RS50 ロックスプロケット Sタイプ

            スプロケット 標準スプロケット120B型

            スプロケット 標準スプロケット120B型

              ステンレススプロケット50B形

              ステンレススプロケット50B形

                標準スプロケットA型(ベタ)

                標準スプロケットA型(ベタ)

                  標準スプロケット 100A形

                  標準スプロケット 100A形

                    標準スプロケット 140A形

                    標準スプロケット 140A形

                      標準スプロケット 120A形

                      標準スプロケット 120A形

                        標準スプロケット 160A形

                        標準スプロケット 160A形

                          標準2列新B型スプロケット

                          標準2列新B型スプロケット

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 片山チエン 片山チエン ㈱三興製作所 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン ㈱三興製作所
                            通常価格 6,455円 8,403円 4,711円 4,711円 4,826円 4,201円 2,360円 330円 1,269円 4,120円 2,500円 7,176円 872円
                            通常出荷日 9日目~   8日目~   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 A形 A形 A形 A形 A形 B形
                            呼び番号 60 80 40 35 50 120 50 - 100 140 120 160 -
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
                            種類 面圧タイプ 面圧タイプ 面圧タイプ 面圧タイプ 面圧タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ
                            材質 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール ステンレス スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                            RS60 ロックスプロケット Sタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS60-1B13T-S2622B
                            RS60-1B13T-S4635B
                            RS60-1B15T-S4835B
                            RS60-1B16T-S4830B
                            RS60-1B16T-S5638B
                            RS60-1B17T-S4832A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?歯数
                            (T)
                            軸穴径 D
                            (mm)
                            ピッチ円直径(DP)
                            (mm)
                            外径(DO)
                            (mm)
                            ハブ外径(DH)
                            (mm)
                            ハブ長さ(L)
                            (mm)
                            スリーブ 枠番 スリーブ DF
                            (mm)
                            スリーブ DC
                            (mm)
                            スリーブ吐出寸L1
                            (mm)
                            形式 

                            6,455円

                            ( 7,101円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10132279.6895732S2423214B

                            6,455円

                            ( 7,101円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10133579.6895732S4564615.5B

                            6,692円

                            ( 7,361円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10153591.631016832S4564615.5B

                            6,916円

                            ( 7,608円 )
                            1個 -

                            16日目

                            10163097.651077332S4564615.5B

                            6,916円

                            ( 7,608円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10163897.651077332S5665617.5B

                            7,131円

                            ( 7,844円 )
                            1個 -

                            16日目

                            101732103.671137332S4564615.5A

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました