(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)

RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,774円 ~ 6,319円
税込価格
3,051円 ~ 6,951円

汎用ドライブチェーン(JIS規格、ISO系規格品)用のスプロケット。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) 外形図_01

規格表

型番ピッチ円直径(外径)dハブ概略質量(kg)
DPDO下穴最大DH長さL
RS60-SD-12T73.608312.73151501.16
RS60-SD-13T79.608915.93657501.37
RS60-SD-14T85.619515.94264501.65
RS60-SD-15T91.6310115.94670501.93
RS60-SD-16T97.6510715.95076502.24
RS60-SD-17T103.6711315.95582502.57
RS60-SD-18T109.711915.95988502.92
RS60-SD-19T115.7412615.96494503.29
RS60-SD-20T121.7813215.968100503.69
RS60-SD-21T127.8213815.974107504.14
RS60-SD-22T133.8614415.978113504.58
RS60-SD-23T139.901501882119505.02
RS60-SD-24T145.951561887125505.51
RS60-SD-25T151.991621891130505.98

製品仕様

  • 材質:機械構造用炭素鋼材
  • 仕様:削出し仕様
  • 歯先硬化処理品

選定サポート情報

RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) サポート情報_ 01

型番表示例

型番リスト

型番
歯数(T)
最大軸穴径 dmax(mm)
最小軸穴径 dmin(mm)
ピッチ円直径(DP)(mm)
外径(DO)(mm)
ハブ外径(DH)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
31
12.7
73.6
83
51
10

1個

2,774( 3,051円 )

5日目

16
50
15.9
97.65
107
76
10

1個

3,315( 3,647円 )

6日目

18
59
15.9
109.7
119
88
10

1個

3,919( 4,311円 )

6日目

20
68
15.9
121.78
132
100
10

1個

5,254( 5,779円 )

5日目

23
82
18
139.9
150
119
10

1個

6,319( 6,951円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用ドライブチェーン(JIS規格、ISO系規格品)用のスプロケット。
【特長】
・単列チェーンを2本同時に掛られるSDタイプのスプロケット。
・歯先硬化処理。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)

RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)

    RS50 スプロケット 1Aタイプ

    RS50 スプロケット 1Aタイプ

      RS50 スプロケット 1Bタイプ

      RS50 スプロケット 1Bタイプ

        RS40 スプロケット 1Bタイプ

        RS40 スプロケット 1Bタイプ

          RS40 スプロケット 1Aタイプ

          RS40 スプロケット 1Aタイプ

            RS80 スプロケット 1Bタイプ

            RS80 スプロケット 1Bタイプ

              RS60 スプロケット 1Aタイプ

              RS60 スプロケット 1Aタイプ

                スプロケット 標準スプロケット60B型

                スプロケット 標準スプロケット60B型

                  RS35 スプロケット 1Bタイプ

                  RS35 スプロケット 1Bタイプ

                    RS80 スプロケット 1Aタイプ

                    RS80 スプロケット 1Aタイプ

                      RS60 スプロケット 1Bタイプ

                      RS60 スプロケット 1Bタイプ

                        スプロケット 標準スプロケット100B型

                        スプロケット 標準スプロケット100B型

                          標準スプロケット40B形

                          標準スプロケット40B形

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 片山チエン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 2,774円 771円 3,937円 605円 399円 2,592円 1,140円 618円 1,875円 1,854円 6,232円 2,197円 374円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 SD形 A形 B形 B形 A形 B形 A形 B形 B形 A形 B形 B形 B形
                            呼び番号 60 50 50 40 40 80 60 60 35 80 60 100 40
                            列数 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                            種類 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ
                            材質 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール スチール

                            RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            得意先様設備品駆動部に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/27
                            自社製品機構部の利用に関しては新設時やメンテナンス時交換部品として都度利用しています。チェーンとの噛み合いや伝動性、歯先硬化処理による耐久性の良さに満足しています。商品バリエーションに関しては更なる拡充がされると大変助かります。(他社製品の既存設備メンテナンスのご依頼を受けた際見合うものが無かったため)

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました