(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS60 スプロケット 1Bタイプ

RS60 スプロケット 1Bタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
6,232円 ~ 17,076円
税込価格
6,855円 ~ 18,784円

汎用ドライブチェーン(JIS規格、ISO系規格品)用のスプロケット。【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 下穴加工品のお取り扱いになります。
    ※軸穴径変更、キー溝加工はお受けできません。

型番

未確定29件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

寸法見本図

製品仕様

製品のイメージ
  • ※ 軸穴は下穴のままですので、ご使用に際しては軸穴加工が必要です。

製品仕様

  • 歯先硬化仕様

    歯部の強度と耐摩耗寿命向上を必要とする場合、歯先硬化スプロケットを推奨。 各サイズ小歯数の機械用炭素鋼ハブ削出し仕様は、歯先部に硬化処理済み。

  • 歯先硬化なし仕様

    歯先部は硬化処理未処理。RSスプロケット大歯数ゾーンの歯先部は、歯先硬化なし仕様。

材質・仕様
*1機械構造用炭素鋼
削出し仕様
*2機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)
溶接仕様

規格表

型番歯数ピッチ円
直径
DP
mm
外径
DO
mm
下穴径
d
mm
最大
軸穴径
d
mm
ハブ
外径
DH
mm
ハブ
長さ
L
mm
ハブ溝
外径
DM
mm
概略
質量
kg
材質
仕様
RS60-1B32T32194.3520518558340-3.8*1
RS60-1B32TQ
RS60-1B34T34206.4621718558340-4.1
RS60-1B34TQ
RS60-1B35T35212.5222318558340-4.3
RS60-1B35TQ
RS60-1B36T36218.5722918558340-4.5
RS60-1B36TQ
RS60-1B38T38230.6924118558340-4.9
RS60-1B38TQ
RS60-1B40T40242.825318558340-5.3
RS60-1B40TQ
RS60-1B42T42254.9226623639345-6.2*2
RS60-1B42TQ
RS60-1B45T45273.0928423639345-6.9
RS60-1B45TQ
RS60-1B48T48291.2730223639345-7.6
RS60-1B48TQ
RS60-1B50T50303.3931423639345-8.2
RS60-1B50TQ
RS60-1B54T54327.6333823639345-9.3
RS60-1B54TQ
RS60-1B60T60363.9937523639345-11.1
RS60-1B60TQ
RS60-1B65T65394.3405287510745-13.2
RS60-1B65TQ
RS60-1B70T70424.61436287510745-15
RS60-1B70TQ
RS60-1B75T75454.92466287510745-16.9
RS60-1B75TQ
  • ※ 軸穴径範囲は、一般的な場合を表わしています。軸穴径、キー面圧については、一般機械設計により決定してください。
  • ※ 形番末尾がQの品種は、歯先硬化を施した仕様です。

選定サポート情報

型番表示例

型番表示例

型番リスト

型番
歯数(T)
最大軸穴径 dmax(mm)
最小軸穴径 dmin(mm)
ピッチ円直径(DP)(mm)
外径(DO)(mm)
ハブ外径(DH)(mm)
ハブ長さ(L)(mm)
形式 
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32
55
18
194.35
205
83
40
-
10

1個

7,027( 7,730円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
55
18
194.35
205
83
40
Q
10

1個

6,617( 7,279円 )

15日目

34
55
18
206.46
217
83
40
-
10

1個

6,966( 7,663円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

34
55
18
206.46
217
83
40
Q
10

1個

6,877( 7,565円 )

15日目

35
55
18
212.52
223
83
40
-
10

1個

7,849( 8,634円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
55
18
212.52
223
83
40
Q
10

1個

8,787( 9,666円 )

15日目

36
55
18
218.57
229
83
40
-
10

1個

6,487( 7,136円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

36
55
18
218.57
229
83
40
Q
10

1個

8,013( 8,814円 )

15日目

38
55
18
230.69
241
83
40
-
10

1個

6,232( 6,855円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
38
55
18
230.69
241
83
40
Q
10

1個

8,354( 9,189円 )

-

40
55
18
242.8
253
83
40
-
10

1個

8,306( 9,137円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
55
18
242.8
253
83
40
Q
10

1個

10,359( 11,395円 )

15日目

42
63
23
254.92
266
93
45
-
10

1個

9,472( 10,419円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

42
63
23
254.92
266
93
45
Q
10

1個

10,290( 11,319円 )

15日目

45
63
23
273.09
284
93
45
-
10

1個

10,353( 11,388円 )

3日目

45
63
23
273.09
284
93
45
Q
10

1個

12,338( 13,572円 )

15日目

48
63
23
291.27
302
93
45
-
10

1個

10,828( 11,911円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

48
63
23
291.27
302
93
45
Q
10

1個

11,796( 12,976円 )

15日目

50
63
23
303.39
314
93
45
-
10

1個

10,027( 11,030円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
63
23
303.39
314
93
45
Q
10

1個

12,285( 13,514円 )

3日目

54
63
23
327.63
338
93
45
-
10

1個

11,694( 12,863円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

54
63
23
327.63
338
93
45
Q
10

1個

12,066( 13,273円 )

15日目

60
63
23
363.99
375
93
45
-
10

1個

12,773( 14,050円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
63
23
363.99
375
93
45
Q
10

1個

14,164( 15,580円 )

15日目

65
75
28
394.3
405
107
45
-
10

1個

13,643( 15,007円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65
75
28
394.3
405
107
45
Q
10

1個

15,508( 17,059円 )

15日目

70
75
28
424.61
436
107
45
-
10

1個

14,190( 15,609円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

70
75
28
424.61
436
107
45
Q
10

1個

17,076( 18,784円 )

15日目

75
75
28
454.92
466
107
45
-
10

1個

15,427( 16,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用ドライブチェーン(JIS規格、ISO系規格品)用のスプロケット。
【特長】
・小歯数は歯先硬化仕様、大歯数は歯先硬化なし仕様。
・材質:機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)

(i)ご注意

  • 下穴加工品のお取り扱いになります。
    ※軸穴径変更、キー溝加工はお受けできません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS60 スプロケット 1Bタイプ

RS60 スプロケット 1Bタイプ

    RS60 スプロケット 1Aタイプ

    RS60 スプロケット 1Aタイプ

      RS50 スプロケット 1Bタイプ

      RS50 スプロケット 1Bタイプ

        RS80 スプロケット 1Bタイプ

        RS80 スプロケット 1Bタイプ

          RS60 スプロケット 2Bタイプ

          RS60 スプロケット 2Bタイプ

            RS40 スプロケット 1Bタイプ

            RS40 スプロケット 1Bタイプ

              RS50 スプロケット 1Aタイプ

              RS50 スプロケット 1Aタイプ

                RS35 スプロケット 1Bタイプ

                RS35 スプロケット 1Bタイプ

                  RS40 スプロケット 1Aタイプ

                  RS40 スプロケット 1Aタイプ

                    RS80 スプロケット 1Aタイプ

                    RS80 スプロケット 1Aタイプ

                      RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)

                      RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)

                        標準スプロケット40B形

                        標準スプロケット40B形

                          ダブルピッチスプロケット Sローラ型/Rローラ型

                          ダブルピッチスプロケット Sローラ型/Rローラ型

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 片山チエン ㈱三興製作所
                            通常価格 6,232円 1,140円 3,937円 2,592円 13,616円 605円 771円 1,875円 399円 1,854円 2,774円 374円 723円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            スプロケット形状 B形 A形 B形 B形 B形 B形 A形 B形 A形 A形 SD形 B形 B形
                            呼び番号 60 60 50 80 60 40 50 35 40 80 60 40 -
                            列数 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
                            種類 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ
                            材質 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール スチール

                            RS60 スプロケット 1Bタイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            駆動部での使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/17
                            よく使うタイプのスプロケットで、短納期なので大変助かっています。オプション加工必要の時、フィットボアの案内があるといいなと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油圧モーターからの動力を伝える際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/26
                            CMを見てミスミを選びました。品質や性能もよく、期待通りの動きをしているので満足しています。まだ、使い始めて1年半ぐらいですが、鉄製なので10年ぐらいの耐久性を期待しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            駆動部に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/08
                            メーカー品なので、品質には問題ありませんでした。
                            コストパフォーマンスに優れています。
                            数量が増えると納期が8日になるので、もう少し早ければいいのですが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            普段使い
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/29
                            注文してからすぐに商品が届きました。特に問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました