(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS60 スプロケット 1Aタイプ

RS60 スプロケット 1Aタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,140円 ~ 26,491円
税込価格
1,254円 ~ 29,140円

汎用ドライブチェーン(JIS規格、ISO系規格品)用のスプロケット。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

未確定63件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

RS60 スプロケット 1Aタイプ 外形図_01

規格表

型番歯数ピッチ円直径DP(mm)外径DO(mm)下穴径d(mm)概略質量(kg)
RS60-1A12T1273.683180.33
RS60-1A12TQ
RS60-1A13T1379.689180.39
RS60-1A13TQ
RS60-1A14T1485.6195180.46
RS60-1A14TQ
RS60-1A15T1591.63101180.53
RS60-1A15TQ
RS60-1A16T1697.65107180.61
RS60-1A16TQ
RS60-1A17T17103.67113180.69
RS60-1A17TQ
RS60-1A18T18109.7119180.78
RS60-1A18TQ
RS60-1A19T19115.74126180.88
RS60-1A19TQ
RS60-1A20T20121.78132180.98
RS60-1A20TQ
RS60-1A21T21127.82138181.1
RS60-1A21TQ
RS60-1A22T22133.86144181.2
RS60-1A22TQ
RS60-1A23T23139.9150181.3
RS60-1A23TQ
RS60-1A24T24145.95156181.4
RS60-1A24TQ
RS60-1A25T25151.99162181.6
RS60-1A25TQ
RS60-1A26T26158.04168181.7
RS60-1A26TQ
RS60-1A27T27164.09174181.8
RS60-1A27TQ
RS60-1A28T28170.14180182
RS60-1A28TQ
RS60-1A30T30182.25193182.3
RS60-1A30TQ
RS60-1A32T32194.35205182.6
RS60-1A32TQ
RS60-1A34T34206.46217183
RS60-1A34TQ
RS60-1A35T35212.52223183.1
RS60-1A35TQ
RS60-1A36T36218.57229183.3
RS60-1A36TQ
RS60-1A38T38230.69241183.7
RS60-1A38TQ
RS60-1A40T40242.8253184.1
RS60-1A40TQ
RS60-1A42T42254.92266234.5
RS60-1A42TQ
RS60-1A45T45273.09284235.2
RS60-1A45TQ
RS60-1A48T48291.27302236
RS60-1A48TQ
RS60-1A50T50303.39314236.5
RS60-1A50TQ
RS60-1A54T54327.63338237.6
RS60-1A54TQ
RS60-1A60T60363.99375239.4
RS60-1A60TQ
RS60-1A65T65394.34052811
RS60-1A65TQ
RS60-1A70T70424.614362812.8
RS60-1A70TQ
RS60-1A75T75454.924662814.7
RS60-1A75TQ

※軸穴は下穴のままですので、ご使用に際しては軸穴加工が必要です。
※軸穴径範囲は、一般的な場合を表わしています。軸穴径、キー面圧については、一般機械設計により決定してください。
※型番末尾がQの品種は、歯先硬化を施した仕様です。

製品仕様

  • 歯先硬化仕様:歯部の強度と耐摩耗寿命向上を必要とする場合、歯先硬化スプロケットを推奨。各サイズ小歯数の機械用炭素鋼ハブ削出し仕様とシングルデュアルタイプは、歯先部の硬化処理済み。
  • 歯先硬化なし仕様:歯先部は硬化処理未処理。RSスプロケット大歯数ゾーンの歯先部は、歯先硬化なし仕様。

選定サポート情報

RS60 スプロケット 1Aタイプ サポート情報_01

型番表示例

型番リスト

型番
歯数(T)
最小軸穴径 dmin(mm)
ピッチ円直径(DP)(mm)
外径(DO)(mm)
形式 
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
18
73.6
83
-
10

1個

1,343( 1,477円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
18
73.6
83
Q:ストロングタイプ
10

1個

1,422( 1,564円 )

6日目

13
18
79.6
89
-
10

1個

1,140( 1,254円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
18
79.6
89
Q:ストロングタイプ
10

1個

1,370( 1,507円 )

6日目

14
18
85.61
95
-
10

1個

1,280( 1,408円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
18
85.61
95
Q:ストロングタイプ
10

1個

1,850( 2,035円 )

6日目

15
18
91.63
101
-
10

1個

1,249( 1,374円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
18
91.63
101
Q:ストロングタイプ
10

1個

1,885( 2,074円 )

6日目

16
18
97.65
107
-
10

1個

1,742( 1,916円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
18
97.65
107
Q:ストロングタイプ
10

1個

1,949( 2,144円 )

6日目

17
18
103.67
113
-
10

1個

1,637( 1,801円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
18
103.67
113
Q:ストロングタイプ
10

1個

1,891( 2,080円 )

6日目

18
18
109.7
119
-
10

1個

1,908( 2,099円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

18
18
109.7
119
Q:ストロングタイプ
10

1個

2,312( 2,543円 )

6日目

19
18
115.74
126
-
10

1個

2,018( 2,220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
18
115.74
126
Q:ストロングタイプ
10

1個

2,483( 2,731円 )

6日目

20
18
121.78
132
-
10

1個

2,042( 2,246円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
18
121.78
132
Q:ストロングタイプ
10

1個

2,929( 3,222円 )

6日目

21
18
127.82
138
-
10

1個

2,397( 2,637円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21
18
127.82
138
Q:ストロングタイプ
10

1個

2,555( 2,811円 )

6日目

22
18
133.86
144
-
10

1個

2,336( 2,570円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
18
133.86
144
Q:ストロングタイプ
10

1個

2,822( 3,104円 )

6日目

23
18
139.9
150
-
10

1個

2,868( 3,155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

23
18
139.9
150
Q:ストロングタイプ
10

1個

3,343( 3,677円 )

6日目

24
18
145.95
156
-
10

1個

3,201( 3,521円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

24
18
145.95
156
Q:ストロングタイプ
10

1個

3,391( 3,730円 )

6日目

25
18
151.99
162
-
10

1個

2,975( 3,273円 )

3日目

25
18
151.99
162
Q:ストロングタイプ
10

1個

3,733( 4,106円 )

6日目

26
18
158.04
168
-
10

1個

3,192( 3,511円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26
18
158.04
168
Q:ストロングタイプ
10

1個

3,132( 3,445円 )

6日目

27
18
164.09
174
-
10

1個

3,484( 3,832円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

27
18
164.09
174
Q:ストロングタイプ
10

1個

3,359( 3,695円 )

6日目

28
18
170.14
180
-
10

1個

2,850( 3,135円 )

6日目

28
18
170.14
180
Q:ストロングタイプ
10

1個

3,932( 4,325円 )

6日目

30
18
182.25
193
-
10

1個

4,571( 5,028円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
18
182.25
193
Q:ストロングタイプ
10

1個

4,524( 4,976円 )

6日目

32
18
194.35
205
-
10

1個

4,767( 5,244円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
18
194.35
205
Q:ストロングタイプ
10

1個

4,655( 5,121円 )

6日目

34
18
206.46
217
-
10

1個

4,487( 4,936円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

34
18
206.46
217
Q:ストロングタイプ
10

1個

5,259( 5,785円 )

6日目

35
18
212.52
223
-
10

1個

5,291( 5,820円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
18
212.52
223
Q:ストロングタイプ
10

1個

5,507( 6,058円 )

6日目

36
18
218.57
229
-
10

1個

4,602( 5,062円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

36
18
218.57
229
Q:ストロングタイプ
10

1個

5,925( 6,518円 )

6日目

38
18
230.69
241
-
10

1個

5,049( 5,554円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

38
18
230.69
241
Q:ストロングタイプ
10

1個

6,511( 7,162円 )

6日目

40
18
242.8
253
-
10

1個

5,813( 6,394円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
18
242.8
253
Q:ストロングタイプ
10

1個

6,983( 7,681円 )

6日目

42
23
254.92
266
Q:ストロングタイプ
10

1個

8,729( 9,602円 )

5日目

45
23
273.09
284
-
10

1個

6,908( 7,599円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

45
23
273.09
284
Q:ストロングタイプ
10

1個

10,344( 11,378円 )

5日目

48
23
291.27
302
-
10

1個

9,172( 10,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

48
23
291.27
302
Q:ストロングタイプ
10

1個

11,130( 12,243円 )

5日目

50
23
303.39
314
-
10

1個

9,256( 10,182円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
23
303.39
314
Q:ストロングタイプ
10

1個

11,619( 12,781円 )

5日目

54
23
327.63
338
-
10

1個

9,860( 10,846円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

54
23
327.63
338
Q:ストロングタイプ
10

1個

11,694( 12,863円 )

5日目

60
23
363.99
375
-
10

1個

10,106( 11,117円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
23
363.99
375
Q:ストロングタイプ
10

1個

14,337( 15,771円 )

6日目

65
23
394.3
405
-
10

1個

14,160( 15,576円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用ドライブチェーン(JIS規格、ISO系規格品)用のスプロケット。
【特長】
・小歯数は歯先硬化仕様、大歯数は歯先硬化なし仕様。
・材質:機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS60 スプロケット 1Aタイプ

RS60 スプロケット 1Aタイプ

    RS50 スプロケット 1Aタイプ

    RS50 スプロケット 1Aタイプ

      標準スプロケット 410A形

      標準スプロケット 410A形

        標準スプロケット 60A形

        標準スプロケット 60A形

          RS40 スプロケット 1Aタイプ

          RS40 スプロケット 1Aタイプ

            標準2082ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

            標準2082ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

              スプロケット 80B

              スプロケット 80B

                標準スプロケット 80A形

                標準スプロケット 80A形

                  標準2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                  標準2062ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                    標準2102ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                    標準2102ニバイピッチスプロケット Rローラ用B形

                      標準スプロケット 410B形

                      標準スプロケット 410B形

                        標準2100ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ  軸穴加工済 (新JISキー)

                        標準2100ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形 セミFシリーズ 軸穴加工済 (新JISキー)

                          FBN2100B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用

                          FBN2100B フィニッシュドボアニバイピッチスプロケット Sローラ用

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 片山チエン 片山チエン 椿本チエイン 片山チエン ミスミ 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 1,140円 771円 287円 543円 399円 5,073円 - 746円 2,197円 11,222円 618円 11,983円 8,710円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目  
                            スプロケット形状 A形 A形 A形 A形 A形 B形 B形 A形 B形 B形 B形 B形 B形
                            呼び番号 60 50 410 60 40 C2082H 80 80 C2062H C2102H 410 C2100H C2100H
                            列数 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1
                            種類 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ - 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ
                            材質 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール スチール 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール S45C(歯先高周波焼入) スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                            RS60 スプロケット 1Aタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            治具として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/07
                            社内の駆動系で使っているRS60のスプロケットの摩耗による交換時の目安用の治具として使用しています。治具として、スプロケットのいち歯を切り出して、基準片として現場に渡して使っています。思った通りの治具ができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました