(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RS50-1B14T-S2516A
RS50 ロックスプロケット Sタイプ ロックスプロケット

RS50 ロックスプロケット Sタイプ RS50-1B14T-S2516A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,396円
税込単価
4,836円

キーレス締結具と一体化したスプロケット。【特長】・テーパスリーブの摩擦力で、キ...

詳細情報を確認する

RS50-1B14T-S2516A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

RS50 ロックスプロケット Sタイプ 外形図_01

取付形式A

RS50 ロックスプロケット Sタイプ 外形図_02

取付形式B

規格表

型番歯数適用軸穴径(mm)ピッチ円直径DP(mm)外径DO(mm)ハブ外径DH(mm)ハブ長さL(mm)
RS50-1B14TQ-S25□□■1415,1671.34795225
RS50-1B19TQ-S56□□■1938,40,42,4596.451057328
RS50-1B40T-S66□□■4048,50,55202.332118335
型番軸穴径(mm)DF(mm)DC(mm)L1(mm)ボルトサイズ締付トルクN・m許容伝達トルクN・m
RS50-1B14TQ-S2515A
RS50-1B14TQ-S2515B
15423214M5×188.3174
RS50-1B14TQ-S2516A
RS50-1B14TQ-S2516B
16423214M5×188.3186
RS50-1B19TQ-S5638A
RS50-1B19TQ-S5638B
38665617.5M5×228.3530
RS50-1B19TQ-S5640A
RS50-1B19TQ-S5640B
40665617.5M5×228.3558
RS50-1B19TQ-S5642A
RS50-1B19TQ-S5642B
42665617.5M5×228.3586
RS50-1B19TQ-S5645A
RS50-1B19TQ-S5645B
45665617.5M5×228.3628
RS50-1B40T-S6648A
RS50-1B40T-S6648B
48806821M6×2516.81116
RS50-1B40T-S6650A
RS50-1B40T-S6650B
50806821M6×2516.81162
RS50-1B40T-S6655A
RS50-1B40T-S6655B
55806821M6×2516.81279

製品仕様

  • 軸材:軸材はS35C以上の中実軸材でご使用ください。
  • 使用温度範囲:-20~200℃。

締結原理

RS50 ロックスプロケット Sタイプ 製品仕様_01
スプロケット内径、およびロックスリーブの外径はテーパになっており、締付ボルト(締結ナット)を締付けることにより、スプロケットはテーパ面を摺動しながら移動する。
この時、くさび作用により軸およびテーパ内面を押付ける半径方向の力、P、P’が発生し、摩擦力によってスプロケットおよびシャフトを強力に締結する。

選定サポート情報

RS50 ロックスプロケット Sタイプ サポート情報_01

型番表示例

注意・禁止事項

  • 許容伝達トルク:負荷トルクは、必ず寸法表に表示された伝達トルク以下となるように選定ください。
  • 軸穴公差及び面粗さ:軸径の公差はh8、軸の表面粗さはRa3.2を基準としてください。
  • キー溝付軸、D型軸への取付:モータ軸等のようにすでにキー溝加工している軸、あるいはD型軸に取付ける場合、許容トルクは10%減少します。
  • みがき棒鋼への取付:機械的性質を保証されたみがき棒鋼(引抜材寸法許容半径8級~10級)に取付ける場合、許容トルクは10%減少します。
  • 締付けに際して:ボルト/ナットの締付けに際しては、必ずトルクレンチを使用し、規定の締付トルクで完全に締付けてください。

型番リスト

型番
歯数(T)
軸穴径 D(mm)
最小軸穴径 dmin(mm)
ピッチ円直径(DP)(mm)
外径(DO)(mm)
ハブ外径(DH)(mm)
ハブ長さ(L)(mm)
スリーブ 枠番
スリーブ DF(mm)
スリーブ DC(mm)
スリーブ吐出寸L1(mm)
形式 
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS50-1B14T-S2516A

14
-
16
71.34
79
52
25
S2
42
32
14
A
10

1個

4,396( 4,836円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キーレス締結具と一体化したスプロケット。
【特長】
・テーパスリーブの摩擦力で、キー無しで軸に締結し、位相合わせも容易。
・ボルトで強力締結、幅広い軸径に対応。
・取付け(締結) 後のガタがなく、位相合わせも容易。
・ボルトの着脱のみで取付け/取外しが容易。
・スラスト方向の「抜止め」が不要。

カタログ

 

RS50-1B14T-S2516Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS50 ロックスプロケット Sタイプの型番RS50-1B14T-S2516Aのページです。
型番RS50-1B14T-S2516Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS50 ロックスプロケット Sタイプ

RS50 ロックスプロケット Sタイプ

    RS60 ロックスプロケット Sタイプ

    RS60 ロックスプロケット Sタイプ

      RS80 ロックスプロケット Sタイプ

      RS80 ロックスプロケット Sタイプ

        RS40 ロックスプロケット Sタイプ

        RS40 ロックスプロケット Sタイプ

          RS35 ロックスプロケット Sタイプ

          RS35 ロックスプロケット Sタイプ

            スプロケット 標準スプロケット120B型

            スプロケット 標準スプロケット120B型

              ステンレススプロケット50B形

              ステンレススプロケット50B形

                標準スプロケットA型(ベタ)

                標準スプロケットA型(ベタ)

                  標準スプロケット 100A形

                  標準スプロケット 100A形

                    標準スプロケット 140A形

                    標準スプロケット 140A形

                      標準スプロケット 120A形

                      標準スプロケット 120A形

                        標準スプロケット 160A形

                        標準スプロケット 160A形

                          標準2列新B型スプロケット

                          標準2列新B型スプロケット

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 片山チエン 片山チエン ㈱三興製作所 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン ㈱三興製作所
                            通常価格 4,254円 5,747円 7,487円 4,178円 4,178円 4,201円 2,360円 330円 1,269円 4,120円 2,500円 7,176円 872円
                            通常出荷日 9日目   9日目~   8日目~   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 A形 A形 A形 A形 A形 B形
                            呼び番号 50 60 80 40 35 120 50 - 100 140 120 160 -
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
                            種類 面圧タイプ 面圧タイプ 面圧タイプ 面圧タイプ 面圧タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ
                            材質 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール ステンレス スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                            RS50 ロックスプロケット Sタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            自動搬送ラインに使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/04
                            当社で設計、製造した製品、自動搬送ラインに使用しました。長い一本の軸に多数のスプロケットを取付る必要があり、軸にキー溝加工が不要なこの製品を初めて使ってみましたが使いやすかったです。ただロックスリーブ締付ボルトのトルク管理をする必要があるのですが特殊形状のトルクレンチが必要となります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS50-1B14T-S2620A
                            RS50-1B15T-S2620B
                            RS50-1B15T-S4424B
                            RS50-1B15T-S4425B
                            RS50-1B15T-S4430B
                            RS50-1B16T-S4424A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?歯数
                            (T)
                            軸穴径 D
                            (mm)
                            最小軸穴径 dmin
                            (mm)
                            ピッチ円直径(DP)
                            (mm)
                            外径(DO)
                            (mm)
                            ハブ外径(DH)
                            (mm)
                            ハブ長さ(L)
                            (mm)
                            スリーブ 枠番 スリーブ DF
                            (mm)
                            スリーブ DC
                            (mm)
                            スリーブ吐出寸L1
                            (mm)
                            形式 

                            4,254円

                            ( 4,679円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1014-2071.34795225S2423214A

                            5,971円

                            ( 6,568円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1015-2076.35845725S2423214B

                            5,791円

                            ( 6,370円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1015-2476.35845725S4564615.5B

                            5,791円

                            ( 6,370円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1015-2576.35845725S4564615.5B

                            5,791円

                            ( 6,370円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1015-3076.35845725S4564615.5B

                            4,866円

                            ( 5,353円 )
                            1個 -

                            9日目

                            1016-2481.37896225S4564615.5A

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました