(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS50 スプロケット 1Bタイプ

RS50 スプロケット 1Bタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,381円 ~ 14,905円
税込価格
2,619円 ~ 16,396円

汎用ドライブチェーン (JIS規格、ISO系規格品) 用のスプロケット。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 下穴加工品のお取り扱いになります。
    ※軸穴径変更、キー溝加工はお受けできません。

型番

未確定23件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

RS50 スプロケット 1Bタイプ 外形図_01

削出し仕様/ハブ溝あり(9T~13T)

RS50 スプロケット 1Bタイプ 外形図_02

削出し仕様/ハブ溝なし(14T以上)

RS50 スプロケット 1Bタイプ 外形図_03

溶接仕様

規格表

型番歯数ピッチ円直径DP(mm)外径DO(mm)下穴径d(mm)最大軸穴径d(mm)ハブ外径DH(mm)ハブ長さL(mm)ハブ溝外径DM(mm)概略質量(kg)材質仕様
RS50-1B9TQ946.42539.5193425270.18※1
RS50-1B10TQ1051.37589.5224025320.24
RS50-1B11TQ1156.356412.7254625370.3
RS50-1B12TQ1261.346912.7325125420.37
RS50-1B13TQ1366.337412.7325125470.42
RS50-1B14TQ1471.347912.7325225-0.49
RS50-1B15TQ1576.358412.7355725-0.58
RS50-1B16TQ1681.378912.7406225-0.68
RS50-1B17TQ1786.399412.745.56725-0.78
RS50-1B18TQ1891.4210012.747.57228-0.99
RS50-1B19TQ1996.4510512.747.57328-1.1
RS50-1B20TQ20101.4811012.747.57328-1.1
RS50-1B21TQ21106.5111515.947.57328-1.2
RS50-1B22TQ22111.5512015.947.57328-1.2
RS50-1B23TQ23116.5912515.947.57328-1.3
RS50-1B24TQ24121.6213015.947.57328-1.3
RS50-1B25TQ25126.6613515.947.57328-1.4
RS50-1B26TQ26131.7014018487328-1.5
RS50-1B27TQ27136.7414518487328-1.5
RS50-1B28TQ28141.7915018487328-1.6
RS50-1B30TQ30151.8716118487328-1.8
RS50-1B32TQ32161.9617118487328-1.9
RS50-1B34TQ34172.0518118487328-2.1
RS50-1B35TQ35177.1018618487328-2.2
RS50-1B36T36182.1519123558335-2.7
RS50-1B36TQ
RS50-1B38T38192.2420123558335-2.9
RS50-1B38TQ
RS50-1B40T40202.3321123558335-3.2
RS50-1B40TQ
RS50-1B42T42212.4322123558335-3.4
RS50-1B42TQ
RS50-1B45T45227.5823723558335-3.7
RS50-1B45TQ
RS50-1B48T48242.7325223558335-4.1
RS50-1B48TQ
RS50-1B50T50252.8226223558335-4.4
RS50-1B50TQ
RS50-1B54T54273.0328223558335-5
RS50-1B54TQ
RS50-1B60T60303.3331223558335-5.9
RS50-1B60TQ
RS50-1B65T65328.5833823639340-7.3※2
RS50-1B65TQ
RS50-1B70T70353.8436323639340-8.2
RS50-1B70TQ
RS50-1B75T75379.1038823639340-9.2
RS50-1B75TQ

※1:機械構造用炭素鋼 削出し仕様
※2:機械構造用炭素鋼(歯型部)/一般構造用圧延鋼(ハブ部)溶接仕様
※軸穴径範囲は、一般的な場合を表わしています。軸穴径、キー面圧については、一般機械設計により決定してください。
※型番末尾がQの品種は、歯先硬化を施した仕様です。

型番リスト

型番
歯数(T)
軸穴径 D(mm)
最大軸穴径 dmax(mm)
最小軸穴径 dmin(mm)
ピッチ円直径(DP)(mm)
外径(DO)(mm)
ハブ外径(DH)(mm)
ハブ長さ(L)(mm)
形式 
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
21
-
47.5
15.9
106.51
115
73
28
-
10

1個

2,381( 2,619円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

23
-
47.5
15.9
116.59
125
73
28
-
10

1個

2,684( 2,952円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

34
-
48
18
172.05
181
73
28
-
10

1個

3,937( 4,331円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

36
-
55
23
182.15
191
83
35
Q
10

1個

5,381( 5,919円 )

6日目

38
-
55
23
192.24
201
83
35
-
10

1個

5,800( 6,380円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

38
-
55
23
192.24
201
83
35
Q
10

1個

6,147( 6,762円 )

6日目

40
-
55
23
202.33
211
83
35
-
10

1個

5,704( 6,274円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
-
55
23
202.33
211
83
35
Q
10

1個

7,042( 7,746円 )

6日目

42
-
55
23
212.43
221
83
35
-
10

1個

5,651( 6,216円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

45
-
55
23
227.58
237
83
35
-
10

1個

7,168( 7,885円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

45
-
55
23
227.58
237
83
35
Q
10

1個

8,238( 9,062円 )

15日目

48
-
55
23
242.73
252
83
35
-
10

1個

6,966( 7,663円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
48
-
55
23
242.73
252
83
35
Q
10

1個

7,854( 8,639円 )

-

50
-
55
23
252.82
262
83
35
-
10

1個

7,199( 7,919円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
-
55
23
252.82
262
83
35
Q
10

1個

8,235( 9,059円 )

15日目

54
-
55
23
273.03
282
83
35
-
10

1個

8,227( 9,050円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

54
-
55
23
273.03
282
83
35
Q
10

1個

9,373( 10,310円 )

15日目

60
-
55
23
303.33
312
83
35
-
10

1個

8,182( 9,000円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
-
55
23
303.33
312
83
35
Q
10

1個

11,096( 12,206円 )

19日目

  • 注文停止中
65
-
63
23
328.58
338
93
40
Q
10

1個

12,988( 14,287円 )

-

70
-
63
23
353.84
363
93
40
Q
10

1個

14,040( 15,444円 )

15日目

75
-
63
23
379.1
388
93
40
-
10

1個

12,284( 13,512円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
-
63
23
379.1
388
93
40
Q
10

1個

14,905( 16,396円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用ドライブチェーン (JIS規格、ISO系規格品) 用のスプロケット。
【特長】
・小歯数は歯先硬化仕様、大歯数は歯先硬化なし仕様。

(i)ご注意

  • 下穴加工品のお取り扱いになります。
    ※軸穴径変更、キー溝加工はお受けできません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS50 スプロケット 1Bタイプ

RS50 スプロケット 1Bタイプ

    RS60 スプロケット 1Bタイプ

    RS60 スプロケット 1Bタイプ

      RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ

      RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ

        RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ

        RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ

          RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ

          RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ

            FBN60B フィニッシュドボアスプロケット

            FBN60B フィニッシュドボアスプロケット

              RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ

              RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ

                FBN80B フィニッシュドボアスプロケット

                FBN80B フィニッシュドボアスプロケット

                  SUSFBN80B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

                  SUSFBN80B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

                    ステンレススプロケット80B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                    ステンレススプロケット80B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                      FBN40B フィニッシュドボアスプロケット

                      FBN40B フィニッシュドボアスプロケット

                        標準2060ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                        標準2060ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                          FBN100B フィニッシュドボアスプロケット

                          FBN100B フィニッシュドボアスプロケット

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 片山チエン 椿本チエイン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 2,381円 6,232円 3,812円 3,093円 5,197円 1,233円 1,931円 1,914円 7,232円 14,616円 771円 1,434円 4,190円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形
                            呼び番号 50 60 50 40 60 60 35 80 80 80 40 C2060H 100
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                            種類 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ
                            材質 機械構造用炭素鋼(S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304) オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304) オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304) スチール オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304) スチール ステンレス ステンレス スチール スチール スチール

                            RS50 スプロケット 1Bタイプのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            プラ型の部品
                            評価 3.0満足度:3.02018/12/12
                            プラ型のモーター抜きのスプロケットに使用しています。
                            種類が豊富なのはいいのですが、ほしい刃数が欠品だったのは残念です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました