(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS50 スプロケット 1Aタイプ

RS50 スプロケット 1Aタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
771円 ~ 12,450円
税込価格
848円 ~ 13,695円

RSローラチェーン(JIS規格/ISO系規格品)用のスプロケット。【特長】・小...

詳細情報を確認する

型番

未確定58件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

RS50 スプロケット 1Aタイプ 外形図_01

規格表

型番歯数ピッチ円直径DP(mm)外径DO(mm)下穴径d(mm)概略質量(kg)
RS50-1A12T1261.3469180.16
RS50-1A12TQ
RS50-1A13T1366.3374180.19
RS50-1A13TQ
RS50-1A14T1471.3479180.23
RS50-1A14TQ
RS50-1A15T1576.3584180.27
RS50-1A15TQ
RS50-1A16T1681.3789180.31
RS50-1A16TQ
RS50-1A17T1786.3994180.35
RS50-1A17TQ
RS50-1A18T1891.42100180.4
RS50-1A18TQ
RS50-1A19T1996.45105180.45
RS50-1A19TQ
RS50-1A20T20101.48110180.5
RS50-1A20TQ
RS50-1A21T21106.51115180.56
RS50-1A21TQ
RS50-1A22T22111.55120180.61
RS50-1A22TQ
RS50-1A23T23116.59125180.67
RS50-1A23TQ
RS50-1A24T24121.62130180.74
RS50-1A24TQ
RS50-1A25T25126.66135180.8
RS50-1A25TQ
RS50-1A26T26131.7140180.87
RS50-1A26TQ
RS50-1A27T27136.74145180.94
RS50-1A27TQ
RS50-1A28T28141.79150181
RS50-1A28TQ
RS50-1A30T30151.87161181.2
RS50-1A30TQ
RS50-1A32T32161.96171181.3
RS50-1A32TQ
RS50-1A34T34172.05181181.5
RS50-1A34TQ
RS50-1A35T35177.1186181.6
RS50-1A35TQ
RS50-1A36T36182.15191231.7
RS50-1A36TQ
RS50-1A38T38192.24201231.9
RS50-1A38TQ
RS50-1A40T40202.33211232.1
RS50-1A40TQ
RS50-1A42T42212.43221232.3
RS50-1A42TQ
RS50-1A45T45227.58237232.7
RS50-1A45TQ
RS50-1A48T48242.73252233.1
RS50-1A48TQ
RS50-1A50T50252.82262233.4
RS50-1A50TQ
RS50-1A54T54273.03282233.9
RS50-1A54TQ
RS50-1A60T60303.33312234.9
RS50-1A60TQ
RS50-1A65T65328.58338235.7
RS50-1A65TQ
RS50-1A70T70353.84363236.6
RS50-1A70TQ
RS50-1A75T75379.1388237.6
RS50-1A75TQ

※軸穴径範囲は、一般的な場合を表わしています。軸穴径、キー面圧については、一般機械設計により決定してください。
※型番末尾がQの品種は、歯先硬化を施した仕様です。

製品仕様

  • 材質/仕様:機械構造用炭素鋼

型番リスト

型番
歯数(T)
最小軸穴径 dmin(mm)
ピッチ円直径(DP)(mm)
外径(DO)(mm)
形式 
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
18
61.34
69
Q:ストロングタイプ
10

1個

928( 1,021円 )

6日目

13
18
66.33
74
-
10

1個

771( 848円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
18
66.33
74
Q:ストロングタイプ
10

1個

1,131( 1,244円 )

6日目

14
18
71.34
79
-
10

1個

869( 956円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
18
71.34
79
Q:ストロングタイプ
10

1個

1,042( 1,146円 )

6日目

15
18
76.35
84
-
10

1個

894( 983円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
18
76.35
84
Q:ストロングタイプ
10

1個

1,312( 1,443円 )

6日目

16
18
81.37
89
-
10

1個

1,147( 1,262円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
18
81.37
89
Q:ストロングタイプ
10

1個

1,420( 1,562円 )

6日目

17
18
86.39
94
-
10

1個

1,187( 1,306円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
18
86.39
94
Q:ストロングタイプ
10

1個

1,580( 1,738円 )

6日目

18
18
91.42
100
-
10

1個

1,262( 1,388円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

18
18
91.42
100
Q:ストロングタイプ
10

1個

1,946( 2,141円 )

6日目

19
18
96.45
105
Q:ストロングタイプ
10

1個

1,724( 1,896円 )

6日目

20
18
101.48
110
-
10

1個

1,414( 1,555円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
18
101.48
110
Q:ストロングタイプ
10

1個

1,916( 2,108円 )

6日目

21
18
106.51
115
-
10

1個

1,117( 1,229円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21
18
106.51
115
Q:ストロングタイプ
10

1個

1,805( 1,986円 )

6日目

22
18
111.55
120
-
10

1個

1,759( 1,935円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
18
111.55
120
Q:ストロングタイプ
10

1個

2,342( 2,576円 )

6日目

23
18
116.59
125
-
10

1個

1,383( 1,521円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

23
18
116.59
125
Q:ストロングタイプ
10

1個

2,092( 2,301円 )

6日目

24
18
121.62
130
Q:ストロングタイプ
10

1個

2,510( 2,761円 )

6日目

25
18
126.66
135
-
10

1個

1,661( 1,827円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
18
126.66
135
Q:ストロングタイプ
10

1個

2,492( 2,741円 )

6日目

26
18
131.7
140
Q:ストロングタイプ
10

1個

2,826( 3,109円 )

6日目

27
18
136.74
145
-
10

1個

2,052( 2,257円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

27
18
136.74
145
Q:ストロングタイプ
10

1個

2,822( 3,104円 )

5日目

28
18
141.79
150
Q:ストロングタイプ
10

1個

2,964( 3,260円 )

6日目

30
18
151.87
161
-
10

1個

2,764( 3,040円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
18
151.87
161
Q:ストロングタイプ
10

1個

2,799( 3,079円 )

3日目

32
18
161.96
171
Q:ストロングタイプ
10

1個

3,778( 4,156円 )

6日目

34
18
172.05
181
-
10

1個

2,428( 2,671円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

34
18
172.05
181
Q:ストロングタイプ
10

1個

4,117( 4,529円 )

6日目

35
18
177.1
186
-
10

1個

3,354( 3,689円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
18
177.1
186
Q:ストロングタイプ
10

1個

3,922( 4,314円 )

6日目

36
23
182.15
191
-
10

1個

3,506( 3,857円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

36
23
182.15
191
Q:ストロングタイプ
10

1個

4,034( 4,437円 )

6日目

38
23
192.24
201
-
10

1個

3,558( 3,914円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

38
23
192.24
201
Q:ストロングタイプ
10

1個

4,722( 5,194円 )

6日目

40
23
202.33
211
-
10

1個

4,002( 4,402円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
23
202.33
211
Q:ストロングタイプ
10

1個

4,989( 5,488円 )

6日目

42
23
212.43
221
-
10

1個

4,720( 5,192円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

42
23
212.43
221
Q:ストロングタイプ
10

1個

5,651( 6,216円 )

6日目

45
23
227.58
237
-
10

1個

5,804( 6,384円 )

3日目

45
23
227.58
237
Q:ストロングタイプ
10

1個

5,805( 6,386円 )

6日目

48
23
242.73
252
-
10

1個

5,222( 5,744円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

48
23
242.73
252
Q:ストロングタイプ
10

1個

7,553( 8,308円 )

6日目

50
23
252.82
262
-
10

1個

5,708( 6,279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
23
252.82
262
Q:ストロングタイプ
10

1個

8,260( 9,086円 )

6日目

54
23
273.03
282
-
10

1個

6,375( 7,013円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

54
23
273.03
282
Q:ストロングタイプ
10

1個

7,712( 8,483円 )

6日目

60
23
303.33
312
-
10

1個

6,790( 7,469円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
23
303.33
312
Q:ストロングタイプ
10

1個

8,404( 9,244円 )

6日目

65
23
328.58
338
-
10

1個

8,688( 9,557円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

70
23
353.84
363
Q:ストロングタイプ
10

1個

11,619( 12,781円 )

5日目

75
23
379.1
388
-
10

1個

10,078( 11,086円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
23
379.1
388
Q:ストロングタイプ
10

1個

12,450( 13,695円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

RSローラチェーン(JIS規格/ISO系規格品)用のスプロケット。
【特長】
・小歯数は歯先硬化仕様、大歯数は歯先硬化なし仕様。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS50 スプロケット 1Aタイプ

RS50 スプロケット 1Aタイプ

    RS50 スプロケット 1Bタイプ

    RS50 スプロケット 1Bタイプ

      RS80 スプロケット 1Bタイプ

      RS80 スプロケット 1Bタイプ

        RS80 スプロケット 1Aタイプ

        RS80 スプロケット 1Aタイプ

          RS40 スプロケット 1Bタイプ

          RS40 スプロケット 1Bタイプ

            RS40 スプロケット 1Aタイプ

            RS40 スプロケット 1Aタイプ

              RS35 スプロケット 1Bタイプ

              RS35 スプロケット 1Bタイプ

                RS60 スプロケット 1Aタイプ

                RS60 スプロケット 1Aタイプ

                  RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)

                  RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)

                    HGハイグレード歯先硬化スプロケット100A形

                    HGハイグレード歯先硬化スプロケット100A形

                      RS60 スプロケット 1Bタイプ

                      RS60 スプロケット 1Bタイプ

                        HGハイグレード歯先硬化スプロケット80A形

                        HGハイグレード歯先硬化スプロケット80A形

                          HGハイグレード歯先硬化スプロケット60A形

                          HGハイグレード歯先硬化スプロケット60A形

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 片山チエン 椿本チエイン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 771円 3,937円 2,592円 1,854円 605円 399円 1,875円 1,140円 2,774円 2,255円 6,232円 1,597円 1,338円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 A形 B形 B形 A形 B形 A形 B形 A形 SD形 A形 B形 A形 A形
                            呼び番号 50 50 80 80 40 40 35 60 60 100 60 80 60
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
                            種類 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ
                            材質 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール スチール

                            RS50 スプロケット 1Aタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            治工具として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/07
                            社内の駆動系で使っているRS50のスプロケットの摩耗による交換時の目安用の治工具として使用しています。治工具としてスプロケットのいち歯を切り出して、基準片として現場に渡して使っています。思った通りの治工具ができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました