(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RS50-1B10T-SS
RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ SUSスプロケット

RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ RS50-1B10T-SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,902円
税込単価
4,292円

オーステナイトステンレス鋼を使用し、優れた耐食性を実現したスプロケット。【特長...

詳細情報を確認する

RS50-1B10T-SS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ 外形図_01

ハブ溝あり(歯数10T~13T)

RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ 外形図_02

ハブ溝なし(歯数14T~40T)

規格表

型番歯数ピッチ円直径DP(mm)外径DO(mm)下穴径d(mm)最大軸穴径d(mm)ハブ外径DH(mm)ハブ長さL(mm)ハブ溝外径DM(mm)概略質量(kg)
RS50-1B10T-SS1051.37589.5224025320.27
RS50-1B11T-SS1156.356412.7254625370.33
RS50-1B12T-SS1261.346912.7325125420.41
RS50-1B13T-SS1366.337412.7325125470.46
RS50-1B14T-SS1471.347912.7325225-0.52
RS50-1B15T-SS1576.358412.7355725-0.62
RS50-1B16T-SS1681.378912.7406225-0.72
RS50-1B17T-SS1786.399412.745.56725-0.83
RS50-1B18T-SS1891.4210012.747.57228-1.0
RS50-1B19T-SS1996.4510512.747.57328-1.1
RS50-1B20T-SS20101.4811012.747.57328-1.2
RS50-1B21T-SS21106.5111515.947.57328-1.2
RS50-1B22T-SS22111.5512015.947.57328-1.3
RS50-1B23T-SS23116.5912515.947.57328-1.3
RS50-1B24T-SS24121.6213015.947.57328-1.4
RS50-1B25T-SS25126.6613515.947.57328-1.5
RS50-1B26T-SS26131.7014018487328-1.5
RS50-1B27T-SS27136.7414518487328-1.5
RS50-1B28T-SS28141.7915018487328-1.6
RS50-1B30T-SS30151.8716118487328-1.8
RS50-1B32T-SS32161.9617118487328-1.9
RS50-1B34T-SS34172.0518118487328-2.1
RS50-1B35T-SS35177.1018618487328-2.2
RS50-1B36T-SS36182.1519123558335-2.7
RS50-1B38T-SS38192.2420123558335-2.9
RS50-1B40T-SS40202.3321123558335-3.1

型番リスト

型番
歯数(T)
最大軸穴径 dmax(mm)
最小軸穴径 dmin(mm)
ピッチ円直径(DP)(mm)
外径(DO)(mm)
ハブ外径(DH)(mm)
ハブ長さ(L)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS50-1B10T-SS

10
22
9.5
51.37
58
40
25
10

1個

3,902( 4,292円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

オーステナイトステンレス鋼を使用し、優れた耐食性を実現したスプロケット。
【特長】
・優れた耐食性に加え耐熱性も高く、高温/低温雰囲気でも使用可能。

カタログ

 

RS50-1B10T-SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプの型番RS50-1B10T-SSのページです。
型番RS50-1B10T-SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ

RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ

    RS80 ステンレススプロケット 1Bタイプ

    RS80 ステンレススプロケット 1Bタイプ

      RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ

      RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ

        RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ

        RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ

          RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ

          RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ

            RS11 ステンレススプロケット 1Bタイプ

            RS11 ステンレススプロケット 1Bタイプ

              RS25 ステンレススプロケット 1B形

              RS25 ステンレススプロケット 1B形

                RS11 ステンレススプロケット 1Cタイプ

                RS11 ステンレススプロケット 1Cタイプ

                  ステンレスSUS304材の標準スプロケットB型(片ボス一体構造)

                  ステンレスSUS304材の標準スプロケットB型(片ボス一体構造)

                    RS40 スプロケット 1Bタイプ

                    RS40 スプロケット 1Bタイプ

                      SMS ステンレス 軸穴加工付スプロケット B型

                      SMS ステンレス 軸穴加工付スプロケット B型

                        スプロケット 標準スプロケット60B型

                        スプロケット 標準スプロケット60B型

                          ステンレスプロケット ダブルピッチ Sローラ型/Rローラ型

                          ステンレスプロケット ダブルピッチ Sローラ型/Rローラ型

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン ㈱三興製作所 椿本チエイン ㈱三興製作所 片山チエン ㈱三興製作所
                            通常価格 3,812円 11,009円 1,931円 5,197円 3,093円 5,297円 2,533円 5,331円 1,378円 605円 2,678円 618円 4,075円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 C形 B形 B形 B形 B形 B形
                            呼び番号 50 80 35 60 40 11 25 11 - 40 - 60 -
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                            種類 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ
                            材質 オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304) オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304) オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304) オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304) オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304) オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304) オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304) オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304) ステンレス 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) ステンレス スチール ステンレス

                            RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS50-1B11T-SS
                            RS50-1B12T-SS
                            RS50-1B15T-SS
                            RS50-1B17T-SS
                            RS50-1B18T-SS
                            RS50-1B19T-SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?歯数
                            (T)
                            最大軸穴径 dmax
                            (mm)
                            最小軸穴径 dmin
                            (mm)
                            ピッチ円直径(DP)
                            (mm)
                            外径(DO)
                            (mm)
                            ハブ外径(DH)
                            (mm)
                            ハブ長さ(L)
                            (mm)

                            3,812円

                            ( 4,193円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10112512.756.35644625

                            4,531円

                            ( 4,984円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10123212.761.34695125

                            6,750円

                            ( 7,425円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10153512.776.35845725

                            8,538円

                            ( 9,392円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101745.512.786.39946725

                            9,567円

                            ( 10,524円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101847.512.791.421007228

                            10,423円

                            ( 11,465円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101947.512.796.451057328

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました