(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RS40-1B15T-S2419B
RS40 ロックスプロケット Sタイプ ロックスプロケット

RS40 ロックスプロケット Sタイプ RS40-1B15T-S2419B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,783円
税込単価
5,261円

キーレス締結具と一体化したスプロケット。【特長】・取付け(締結)後のガタがない...

詳細情報を確認する

RS40-1B15T-S2419B の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

RS40 ロックスプロケット Sタイプの製品イメージ

商品特長詳細

締結原理

 締結原理イメージ画像

締結原理イメージ画像

スプロケット内径、およびロックスリーブの外径はテーパになっており、締付ボルト(締結ナット)を締付けることにより、スプロケットはテーパ面を摺動しながら移動する。
この時、くさび作用により軸およびテーパ内面を押付ける半径方向の力、P、P'が発生し、摩擦力によってスプロケットおよびシャフトを強力に締結。

Sタイプの構造とスリーブ取付形式

Sタイプの構造とスリーブ取付形式のイメージ画像

Sタイプの構造とスリーブ取付形式のイメージ画像

RS40-1B15TQ-S33_ _ _

  • ※ 上記の製品は形式Aのみとなります。
  • ※ 形式Bはチェーンと干渉するため、対応できません。

型番リスト

型番
歯数(T)
軸穴径 D(mm)
軸種類
ピッチ円直径(DP)(mm)
外径(DO)(mm)
ハブ外径(DH)(mm)
ハブ長さ(L)(mm)
スリーブ 枠番
スリーブ DF(mm)
スリーブ DC(mm)
スリーブ吐出寸L1(mm)
形式 
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS40-1B15T-S2419B

15
19
ロックS
61.08
67
46
22
S2
42
32
14
B
10

1個

4,783( 5,261円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キーレス締結具と一体化したスプロケット。
【特長】
・取付け(締結)後のガタがない。
・位相合わせも容易に行なうことが可能。
・ボルトの着脱のみで取付け/取外しが容易に行なうことが可能。
・スラスト方向の「抜止め」が不要。

カタログ

 

RS40-1B15T-S2419Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS40 ロックスプロケット Sタイプの型番RS40-1B15T-S2419Bのページです。
型番RS40-1B15T-S2419Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS40 ロックスプロケット Sタイプ

RS40 ロックスプロケット Sタイプ

    RS60 ロックスプロケット Sタイプ

    RS60 ロックスプロケット Sタイプ

      RS80 ロックスプロケット Sタイプ

      RS80 ロックスプロケット Sタイプ

        RS35 ロックスプロケット Sタイプ

        RS35 ロックスプロケット Sタイプ

          RS50 ロックスプロケット Sタイプ

          RS50 ロックスプロケット Sタイプ

            スプロケット 標準スプロケット120B型

            スプロケット 標準スプロケット120B型

              ステンレススプロケット50B形

              ステンレススプロケット50B形

                標準スプロケットA型(ベタ)

                標準スプロケットA型(ベタ)

                  標準スプロケット 100A形

                  標準スプロケット 100A形

                    標準スプロケット 140A形

                    標準スプロケット 140A形

                      標準スプロケット 120A形

                      標準スプロケット 120A形

                        標準スプロケット 160A形

                        標準スプロケット 160A形

                          標準2列新B型スプロケット

                          標準2列新B型スプロケット

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 片山チエン 片山チエン ㈱三興製作所 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン ㈱三興製作所
                            通常価格 4,711円 6,455円 8,403円 4,711円 4,826円 4,201円 2,360円 330円 1,269円 4,120円 2,500円 7,176円 872円
                            通常出荷日 9日目   9日目~   8日目~   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 A形 A形 A形 A形 A形 B形
                            呼び番号 40 60 80 35 50 120 50 - 100 140 120 160 -
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
                            種類 面圧タイプ 面圧タイプ 面圧タイプ 面圧タイプ 面圧タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ
                            材質 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール ステンレス スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                            RS40 ロックスプロケット Sタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS40-1B14T-S2420A
                            RS40-1B15T-S2420B
                            RS40-1B16T-S3328B
                            RS40-1B17T-S4430B
                            RS40-1B17T-S4435B
                            RS40-1B18T-S4430B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?歯数
                            (T)
                            軸穴径 D
                            (mm)
                            軸種類 ピッチ円直径(DP)
                            (mm)
                            外径(DO)
                            (mm)
                            ハブ外径(DH)
                            (mm)
                            ハブ長さ(L)
                            (mm)
                            スリーブ 枠番 スリーブ DF
                            (mm)
                            スリーブ DC
                            (mm)
                            スリーブ吐出寸L1
                            (mm)
                            形式 

                            4,711円

                            ( 5,182円 )
                            1個 -

                            9日目

                            101420ロックS57.07634222S2423214A

                            5,279円

                            ( 5,807円 )
                            1個 -

                            9日目

                            101520ロックS61.08674622S2423214B

                            4,911円

                            ( 5,402円 )
                            1個 -

                            9日目

                            101628ロックS65.1715022S34838.515.5B

                            5,951円

                            ( 6,546円 )
                            1個 -

                            9日目

                            101730ロックS69.12755422S4564615.5B

                            5,226円

                            ( 5,749円 )
                            1個 -

                            9日目

                            101735ロックS69.12755422S4564615.5B

                            5,925円

                            ( 6,518円 )
                            1個 -

                            9日目

                            101830ロックS73.14785722S4564615.5B

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました