(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS40 スプロケット 1Bタイプ

RS40 スプロケット 1Bタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
605円 ~ 6,388円
税込価格
666円 ~ 7,027円

汎用ドライブチェーン(JIS規格、ISO系規格品)用のスプロケット。【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 下穴加工品のお取り扱いになります。
    ※軸穴径変更、キー溝加工はお受けできません。

型番

未確定19件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

RS40 スプロケット 1Bタイプの製品イメージ

規格表

型番歯数ピッチ円
直径
DP
mm
外径
DO
mm
下穴径
d
mm
最大
軸穴径
d
mm
ハブ
外径
DH
mm
ハブ
長さ
L
mm
ハブ溝
外径
DM
mm
概略
質量
kg
材質
仕様
RS40-1B42T42169.9417718487332---2.0※1
RS40-1B42TQ
RS40-1B45T45182.0618918487332---2.2
RS40-1B45TQ
RS40-1B48T48194.1820118487332---2.4
RS40-1B48TQ
RS40-1B50T50202.2620918487332---2.5
RS40-1B50TQ
RS40-1B54T54218.4222618487332---2.8
RS40-1B54TQ
RS40-1B60T60242.6625018487332---3.3
RS40-1B60TQ
RS40-1B65T65262.8727023558332---4.0
RS40-1B65TQ
RS40-1B70T70283.0729023558332---4.5
RS40-1B70TQ
RS40-1B75T75303.2831123558332---5.0
RS40-1B75TQ
  • ※ (※1)材質:機械構造用炭素鋼/仕様:削出し仕様。
  • ※ 寸法表は、取り扱い商品の一部を抜粋したものです。

型番リスト

型番
歯数(T)
最大軸穴径 dmax(mm)
最小軸穴径 dmin(mm)
ピッチ円直径(DP)(mm)
外径(DO)(mm)
ハブ外径(DH)(mm)
ハブ長さ(L)(mm)
形式 
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9
15
9.5
37.13
43
28
22
標準
10

1個

605( 666円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14
24
9.5
57.07
63
42
22
標準
10

1個

890( 979円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
30
12.7
65.1
71
50
22
標準
10

1個

1,030( 1,133円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
39.5
12.7
77.16
84
62
22
ストロングタイプ
-

1個

1,444( 1,588円 )

4日目

20
45.5
12.7
81.18
88
67
25
標準
10

1個

1,468( 1,615円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22
50
12.7
89.24
96
75
25
標準
10

1個

1,670( 1,837円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

26
42
12.7
105.36
112
63
25
ストロングタイプ
-

1個

1,844( 2,028円 )

3日目

32
45
16
129.57
137
68
28
標準
10

1個

2,847( 3,132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

34
45
16
137.64
145
68
28
標準
10

1個

2,677( 2,945円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
45
16
141.68
149
68
28
標準
10

1個

2,918( 3,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

42
48
18
169.94
177
73
32
-
10

1個

3,290( 3,619円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

42
48
18
169.94
177
73
32
ストロングタイプ
10

1個

4,797( 5,277円 )

3日目

45
48
18
182.06
189
73
32
-
10

1個

3,907( 4,298円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

48
48
18
194.18
201
73
32
-
10

1個

4,393( 4,832円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
48
18
202.26
209
73
32
-
10

1個

4,622( 5,084円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

54
48
18
218.42
226
73
32
標準
10

1個

5,073( 5,580円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
48
18
242.66
250
73
32
標準
10

1個

6,294( 6,923円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65
55
23
262.87
270
83
32
標準
10

1個

5,832( 6,415円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

70
55
23
283.07
290
83
32
標準
10

1個

6,388( 7,027円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用ドライブチェーン(JIS規格、ISO系規格品)用のスプロケット。
【特長】
・小歯数は歯先硬化仕様、大歯数は歯先硬化なし仕様
・歯部の強度と耐摩耗寿命向上を必要とする場合、歯先硬化スプロケットを推奨

(i)ご注意

  • 下穴加工品のお取り扱いになります。
    ※軸穴径変更、キー溝加工はお受けできません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS40 スプロケット 1Bタイプ

RS40 スプロケット 1Bタイプ

    RS35 スプロケット 1Bタイプ

    RS35 スプロケット 1Bタイプ

      RS80 スプロケット 1Bタイプ

      RS80 スプロケット 1Bタイプ

        RS100 スプロケット 1Bタイプ

        RS100 スプロケット 1Bタイプ

          RS120 スプロケット 1Bタイプ

          RS120 スプロケット 1Bタイプ

            FBK40Bフィニッシュドボアスプロケット

            FBK40Bフィニッシュドボアスプロケット

              標準スプロケット 410B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

              標準スプロケット 410B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                K40スプロケット 旧B形 軸穴加工済(新JISキー)

                K40スプロケット 旧B形 軸穴加工済(新JISキー)

                  標準スプロケット 50B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                  標準スプロケット 50B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                    HGハイグレード歯先硬化スプロケット40A形

                    HGハイグレード歯先硬化スプロケット40A形

                      50SDシングルダブルスプロケット セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                      50SDシングルダブルスプロケット セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                        RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)

                        RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)

                          標準スプロケット 25B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                          標準スプロケット 25B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 椿本チエイン 片山チエン
                            通常価格 605円 1,875円 2,592円 8,483円 22,468円 1,396円 2,991円 2,418円 2,582円 549円 4,247円 2,774円 2,306円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 A形 SD形 SD形 B形
                            呼び番号 40 35 80 100 120 40 410 40 50 40 50 60 25
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
                            種類 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ
                            材質 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール スチール スチール スチール スチール スチール 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール

                            RS40 スプロケット 1Bタイプのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
                            設備品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/26
                            得意先様設備品駆動部に使用しています。新設品や既設品の摩耗消耗時交換部品として利用しています。商品自体は得意先様が特長や過去の実績を鑑み指定されたものですが、歯先硬化仕様による耐摩耗寿命向上などを実感され高評価を頂いております。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンベアに
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/27
                            コンベアに使用しました。
                            駆動も問題なく動いており満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンベア機器に
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/30
                            コンベア機器に使用しました。
                            剛性も高く、長く使えてますので品質は最高です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スプロケットとして
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/02
                            刃の部分の強度、精度ともに満足しています。
                            種類も豊富で、余裕を持って設計できるので
                            助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備品の駆動部に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/29
                            製造設備品駆動部に使用しています。既存設備のメンテナンス時または、部品の経年劣化時の交換部品として利用しています。都度、同等品やスペックの良い物を比較検討しますが、こちらの商品はブランドや過去の利用実績による信頼感そして、歯先硬化による耐摩耗寿命向上なども実感出来ており現状継続利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました