(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RS40-1B11T-SS
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ SUSスプロケット

RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ RS40-1B11T-SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,230円
税込単価
3,553円

オーステナイトステンレス鋼を使用し、優れた耐食性を実現したスプロケット。【特長...

詳細情報を確認する

RS40-1B11T-SS の仕様・寸法情報

商品仕様

外形図

寸法図

製品仕様

RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプの製品イメージ

規格表

型番歯数ピッチ円
直径
DP
mm
外径
DO
mm
下穴径
d
mm
最大
軸穴径
d
mm
ハブ
外径
DH
mm
ハブ
長さ
L
mm
ハブ溝
外径
DM
mm
概略
質量
kg
RS40-1B10T-SS1041.10479.516.53222250.14
RS40-1B11T-SS1145.08519.5203722300.19
RS40-1B12T-SS1249.07559.5224022320.22
RS40-1B13T-SS1353.07599.5203722-0.23
RS40-1B14T-SS1457.07639.5244222-0.28
RS40-1B15T-SS1561.08679.528.54622-0.34
RS40-1B16T-SS1665.107112.7305022-0.40
RS40-1B17T-SS1769.127612.7325422-0.46
RS40-1B18T-SS1873.148012.7355722-0.51
RS40-1B19T-SS1977.168412.739.56222-0.59
RS40-1B20T-SS2081.188812.745.56725-0.76
RS40-1B21T-SS2185.219212.745.57125-0.85
RS40-1B22T-SS2289.249612.7507525-0.95
RS40-1B23T-SS2393.2710012.7507725-1.0
RS40-1B24T-SS2497.3010412.7426325-0.84
RS40-1B25T-SS25101.3310812.7426325-0.88
RS40-1B26T-SS26105.3611212.7426325-0.92
RS40-1B27T-SS27109.4011612.7426325-0.96
RS40-1B28T-SS28113.4312012.7426325-1.0
RS40-1B30T-SS30121.5012812.7426325-1.1
RS40-1B32T-SS32129.5713716456828-1.3
RS40-1B34T-SS34137.6414516456828-1.3
RS40-1B35T-SS35141.6814916456828-1.4
RS40-1B36T-SS36145.7215316456828-1.4
RS40-1B38T-SS38153.7916116456828-1.5
RS40-1B40T-SS40161.8716916456828-1.6

型番リスト

型番
歯数(T)
最大軸穴径 dmax(mm)
最小軸穴径 dmin(mm)
ピッチ円直径(DP)(mm)
外径(DO)(mm)
ハブ外径(DH)(mm)
ハブ長さ(L)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS40-1B11T-SS

11
20
9.5
45.08
51
37
22
10

1個

3,230( 3,553円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

オーステナイトステンレス鋼を使用し、優れた耐食性を実現したスプロケット。
【特長】
・優れた耐食性に加え耐熱性も高く、高温/低温雰囲気でも使用可能。

カタログ

 

RS40-1B11T-SSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプの型番RS40-1B11T-SSのページです。
型番RS40-1B11T-SSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ

RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ

    RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ

    RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ

      RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ

      RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ

        RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ

        RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ

          RS50 スプロケット 1Bタイプ

          RS50 スプロケット 1Bタイプ

            RS60 スプロケット 1Bタイプ

            RS60 スプロケット 1Bタイプ

              標準スプロケット35B形

              標準スプロケット35B形

                FBN80B フィニッシュドボアスプロケット

                FBN80B フィニッシュドボアスプロケット

                  FBN60B フィニッシュドボアスプロケット

                  FBN60B フィニッシュドボアスプロケット

                    SUSFBN80B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

                    SUSFBN80B ステンレスフィニッシュドボアスプロケット

                      ステンレススプロケット80B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                      ステンレススプロケット80B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                        ステンレススプロケット25B形

                        ステンレススプロケット25B形

                          標準2060ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                          標準2060ニバイピッチスプロケット Sローラ用B形

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 3,093円 3,812円 1,931円 5,197円 2,381円 6,232円 298円 1,914円 1,233円 7,232円 14,616円 1,297円 1,434円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形
                            呼び番号 40 50 35 60 50 60 35 80 60 80 80 25 C2060H
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                            種類 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ
                            材質 オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304) オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304) オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304) オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304) 機械構造用炭素鋼(S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール スチール スチール ステンレス ステンレス ステンレス スチール

                            RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS40-1B12T-SS
                            RS40-1B13T-SS
                            RS40-1B14T-SS
                            RS40-1B15T-SS
                            RS40-1B16T-SS
                            RS40-1B17T-SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?歯数
                            (T)
                            最大軸穴径 dmax
                            (mm)
                            最小軸穴径 dmin
                            (mm)
                            ピッチ円直径(DP)
                            (mm)
                            外径(DO)
                            (mm)
                            ハブ外径(DH)
                            (mm)
                            ハブ長さ(L)
                            (mm)

                            3,093円

                            ( 3,402円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1012229.549.07554022

                            3,792円

                            ( 4,171円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1013209.553.07593722

                            3,943円

                            ( 4,337円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1014249.557.07634222

                            4,902円

                            ( 5,392円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101528.59.561.08674622

                            4,560円

                            ( 5,016円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10163012.765.1715022

                            4,868円

                            ( 5,355円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10173212.769.12765422

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました