(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RS35-1B42T
RS35 スプロケット 1Bタイプ スプロケット

RS35 スプロケット 1Bタイプ RS35-1B42T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,110円
税込単価
2,321円

汎用ドライブチェーン(JIS規格、ISO系規格品)用のスプロケット。【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 下穴加工品のお取り扱いになります。
    ※軸穴径変更、キー溝加工はお受けできません。

RS35-1B42T の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

RS35 スプロケット 1Bタイプの製品イメージ

規格表

型番歯数ピッチ円直径
DP
mm
外径
DO
mm
下穴径
d
mm
最大軸穴径
d
mm
ハブ外径
DH
mm
ハブ長さ
L
mm
ハブ溝外径
DM
mm
概略質量
kg
材質仕様
RS35-1B9T927.85328112220160.05*1
RS35-1B10T1030.82358122520180.07
RS35-1B11T1133.81388142720220.08
RS35-1B12T1236.841816.53120240.11
RS35-1B13T1339.8449.5183220280.12
RS35-1B14T1442.8479.516.53020-0.12
RS35-1B15T1545.81519.5193520-0.16
RS35-1B16T1648.82549.5203720-0.18
RS35-1B17T1751.84579.5244120-0.22
RS35-1B18T1854.85609.524.54420-0.25
RS35-1B19T1957.87639.528.54720-0.29
RS35-1B20T2060.89669.5305020-0.32
RS35-1B21T2163.91699.5325320-0.36
RS35-1B22T2266.93729.5325320-0.37
RS35-1B23T2369.95759.5325320-0.38
RS35-1B24T2472.97789.5325322-0.43
RS35-1B25T25768112.7325322-0.43
RS35-1B26T2679.028412.7325322-0.44
RS35-1B27T2782.058712.7325322-0.45
RS35-1B28T2885.079012.7325322-0.47
RS35-1B30T3091.129612.7325322-0.50
RS35-1B32T3297.1810212.7325322-0.53
RS35-1B34T34103.2310912.7325322-0.56
RS35-1B35T35106.2611212.7325322-0.58
RS35-1B36T36109.2911512.7325322-0.59
RS35-1B38T38115.3412113426325-0.82
RS35-1B40T40121.412713426325-0.86
RS35-1B42T42127.4613313426325-0.90
RS35-1B42TQ
RS35-1B45T45136.5514213426325-0.96
RS35-1B45TQ
RS35-1B48T48145.6415113426325-1.0
RS35-1B48TQ
RS35-1B50T50151.6915713426325-1.1
RS35-1B50TQ
RS35-1B54T54163.8216913426325-1.2
RS35-1B54TQ
RS35-1B60T60182.0018713426325-1.4
RS35-1B60TQ
RS35-1B65T65197.1520316456825-1.6
RS35-1B65TQ
RS35-1B70T70212.3021816456825-1.7
RS35-1B70TQ
RS35-1B75T75227.4623316456825-1.9
RS35-1B75TQ
  • ※ (*1)機械構造用炭素鋼/削出し仕様
  • ※ 軸穴径範囲は、一般的な場合を表しています。軸穴径、キー面圧については、一般機械設計により決定してください。
  • ※ 形番末尾がQの品種は、歯先硬化を施した仕様です。

型番リスト

型番
歯数(T)
最大軸穴径 dmax(mm)
最小軸穴径 dmin(mm)
ピッチ円直径(DP)(mm)
外径(DO)(mm)
ハブ外径(DH)(mm)
ハブ長さ(L)(mm)
形式 
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS35-1B42T

42
42
13
127.46
133
63
25
-
10

1個

2,110( 2,321円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用ドライブチェーン(JIS規格、ISO系規格品)用のスプロケット。
【特長】
・小歯数は歯先硬化仕様、大歯数は歯先硬化なし仕様。
・歯部の強度と耐摩耗寿命向上を必要とする場合、歯先硬化スプロケットを推奨。

(i)ご注意

  • 下穴加工品のお取り扱いになります。
    ※軸穴径変更、キー溝加工はお受けできません。

カタログ

 

RS35-1B42Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS35 スプロケット 1Bタイプの型番RS35-1B42Tのページです。
型番RS35-1B42Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS35 スプロケット 1Bタイプ

RS35 スプロケット 1Bタイプ

    RS40 スプロケット 1Bタイプ

    RS40 スプロケット 1Bタイプ

      RS80 スプロケット 1Bタイプ

      RS80 スプロケット 1Bタイプ

        RS100 スプロケット 1Bタイプ

        RS100 スプロケット 1Bタイプ

          RS120 スプロケット 1Bタイプ

          RS120 スプロケット 1Bタイプ

            FBK40Bフィニッシュドボアスプロケット

            FBK40Bフィニッシュドボアスプロケット

              標準スプロケット 410B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

              標準スプロケット 410B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                K40スプロケット 旧B形 軸穴加工済(新JISキー)

                K40スプロケット 旧B形 軸穴加工済(新JISキー)

                  標準スプロケット 50B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                  標準スプロケット 50B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                    HGハイグレード歯先硬化スプロケット40A形

                    HGハイグレード歯先硬化スプロケット40A形

                      50SDシングルダブルスプロケット セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                      50SDシングルダブルスプロケット セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                        RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)

                        RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)

                          標準スプロケット 25B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                          標準スプロケット 25B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 椿本チエイン 片山チエン
                            通常価格 1,875円 605円 2,592円 8,483円 22,468円 1,396円 2,991円 2,418円 2,582円 549円 4,247円 2,774円 2,306円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 B形 A形 SD形 SD形 B形
                            呼び番号 35 40 80 100 120 40 410 40 50 40 50 60 25
                            列数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
                            種類 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ
                            材質 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール スチール スチール スチール スチール スチール 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール

                            RS35 スプロケット 1Bタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS35-1B38T
                            RS35-1B45T
                            RS35-1B48T
                            RS35-1B50T
                            RS35-1B54T
                            RS35-1B60T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?歯数
                            (T)
                            最大軸穴径 dmax
                            (mm)
                            最小軸穴径 dmin
                            (mm)
                            ピッチ円直径(DP)
                            (mm)
                            外径(DO)
                            (mm)
                            ハブ外径(DH)
                            (mm)
                            ハブ長さ(L)
                            (mm)
                            形式 

                            1,875円

                            ( 2,063円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10384213115.341216325-

                            2,872円

                            ( 3,159円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10454213136.551426325-

                            3,236円

                            ( 3,560円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10484213145.641516325-

                            2,760円

                            ( 3,036円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10504213151.691576325-

                            3,244円

                            ( 3,568円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10544213163.821696325-

                            4,179円

                            ( 4,597円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106042131821876325-

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました