(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RS25-1B15T-10
RS25 スプロケット 1Bタイプ スプロケット

RS25 スプロケット 1Bタイプ RS25-1B15T-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
875円
税込単価
963円

汎用ドライブチェーン用のスプロケット。【特長】・軸穴は下穴のまま。・使用に際し...

詳細情報を確認する

  • スプロケット形状:
    B形
  • 呼び番号:
    25
  • 列数:
    1
  • 種類:
    下穴タイプ
  • チェーンタイプ:
    RS
  • ローラ形式:
    Rローラ
  • 軸種類:
    標準下穴
  • 表面処理:
    なし
  • 適用チェーンピッチ(mm):
    6.35
  • ローラ径(2)(mm):
    3.3

RS25-1B15T-10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

RS25-1B10T-6/RS25-1B10T-8/RS25-1B11T-6/RS25-1B11T-8

RS25 スプロケット 1Bタイプ イメージ
  • 小歯数は歯先硬化仕様、大歯数は歯先硬化なし仕様
  • サイズ:RS15~RS240

規格表

型番歯数ピッチ円
直径
DP
mm
外径
DO
mm
軸穴径
d H8
mm
ハブ
外径
DH
mm
ハブ
長さ
L
mm
十字穴付
ナベ子ネジ
S
H
mm
概略
質量
g
RS25-1B10T-61020.5523.561314M3×6413
RS25-1B10T-88
RS25-1B11T-61122.5425.561514M3×8416
RS25-1B11T-88
RS25-1B12T-81224.5327.581714M4×8420
RS25-1B12T-1010
RS25-1B13T-81326.5329.581814M4×8423
RS25-1B13T-1010
RS25-1B14T-81428.5431.581914M4×8426
RS25-1B14T-1010
RS25-1B15T-81530.5433.582014M4×10431
RS25-1B15T-1010
RS25-1B16T-81632.5535.582116M4×10538
RS25-1B16T-1010
RS25-1B17T-81734.5637.582316M4×10545
RS25-1B17T-1010
RS25-1B18T-81836.5739.582516M4×12552
RS25-1B18T-1010
RS25-1B19T-81938.5841.582616M4×12560
RS25-1B19T-1010
RS25-1B20T-82040.5943.582816M4×14568
RS25-1B20T-1010
RS25-1B21T-82142.6145.583018M4×14780
RS25-1B21T-1010
RS25-1B22T-82244.6248.083018M4×14784
RS25-1B22T-1010
RS25-1B23T-82346.6350.083018M4×14788
RS25-1B23T-1010
RS25-1B24T-82448.6552.083018M4×14793
RS25-1B24T-1010
RS25-1B25T-82550.6654.083018M4×14798
RS25-1B25T-1010
RS25-1B26T-102652.6856.0103018M4×14798
RS25-1B26T-1212
RS25-1B28T-102856.7160.0103018M4×147103
RS25-1B28T-1212
RS25-1B30T-103060.7564.0103018M4×147110
RS25-1B30T-1212
RS25-1B32T-103264.7868.0103018M4×147117
RS25-1B32T-1212

型番リスト

型番
歯数(T)
材質
最小軸穴径 dmin(mm)
ピッチ円直径(DP)(mm)
外径(DO)(mm)
ハブ外径(DH)(mm)
ハブ長さ(L)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS25-1B15T-10

15
[スチール] 焼結合金
10
30.54
33.5
20
14
10

1個

875( 963円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用ドライブチェーン用のスプロケット。
【特長】
・軸穴は下穴のまま。
・使用に際しては軸穴加工が必要。

カタログ

 

RS25-1B15T-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS25 スプロケット 1Bタイプの型番RS25-1B15T-10のページです。
型番RS25-1B15T-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS25 スプロケット 1Bタイプ

RS25 スプロケット 1Bタイプ

    RS100 スプロケット 1Bタイプ

    RS100 スプロケット 1Bタイプ

      スプロケット 25B

      スプロケット 25B

        スプロケット 11B

        スプロケット 11B

          MS 軸穴加工付スプロケット 新B型

          MS 軸穴加工付スプロケット 新B型

            RS15 スプロケット 1Bタイプ

            RS15 スプロケット 1Bタイプ

              RS100 スプロケット 1Aタイプ

              RS100 スプロケット 1Aタイプ

                スプロケット 40B

                スプロケット 40B

                  スプロケット 50B

                  スプロケット 50B

                    スプロケット 標準スプロケット60B型

                    スプロケット 標準スプロケット60B型

                      スプロケット 標準スプロケット120B型

                      スプロケット 標準スプロケット120B型

                        スプロケット 15B

                        スプロケット 15B

                          スプロケット 標準スプロケット100B型

                          スプロケット 標準スプロケット100B型

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン ミスミ ミスミ ㈱三興製作所 椿本チエイン 椿本チエイン ミスミ ミスミ 片山チエン 片山チエン ミスミ 片山チエン
                            通常価格 674円 8,483円 - - 875円 3,127円 3,583円 - - 618円 4,201円 - 2,197円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 A形 - - B形 B形 B形 B形
                            呼び番号 25 100 25 11 - 15 100 - - 60 120 15 100
                            列数 1 1 1列 1列 1 1 1 - - 1 1 1列 1
                            種類 下穴タイプ 下穴タイプ - - 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ - - 下穴タイプ 下穴タイプ - 下穴タイプ
                            チェーンタイプ RS RS RS RS - RS RS - - 標準 標準 RS 標準

                            RS25 スプロケット 1Bタイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            製品に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/27
                            メーカーの信頼性で選びました。7-8年ぐらい使用しており、以前は別のルートで購入していましたが、ミスミで取り扱っていることを知ったので、購入しました。性能や耐久性などについては長年使用していて把握していますので安心して使えます。他で購入するよりミスミの方が安くてよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スプロケット
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/17
                            短納期で少量買いも出来るので、急いでるときは大変ありがたいです。安価なのもいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            動力伝達の速度調整
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/27
                            モータからの動力の調整などに使用しています。
                            容易に交換できる上、歯数等選択肢が多く重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            大型模型
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/04
                            大型模型の動力伝達に使用しています。
                            キー溝が不要な用途なので、軸穴が完成してあり使い勝手がいいです。
                            固定のネジが一カ所でしかも細いので、一回り大きなタップに切りなおしています。
                            もっと太い固定ねじでもいいと思うのですがね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS25-1B11T-8
                            RS25-1B12T-10
                            RS25-1B12T-8
                            RS25-1B15T-8
                            RS25-1B16T-10
                            RS25-1B16T-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?歯数
                            (T)
                            材質 最小軸穴径 dmin
                            (mm)
                            ピッチ円直径(DP)
                            (mm)
                            外径(DO)
                            (mm)
                            ハブ外径(DH)
                            (mm)
                            ハブ長さ(L)
                            (mm)

                            674円

                            ( 741円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1011[スチール] 焼結合金822.5425.51514

                            953円

                            ( 1,048円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1012[スチール] 焼結合金1024.5327.51714

                            953円

                            ( 1,048円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1012[スチール] 焼結合金824.5327.51714

                            979円

                            ( 1,077円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1015[スチール] 焼結合金830.5433.52014

                            1,111円

                            ( 1,222円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1016[スチール] 焼結合金1032.5535.52116

                            1,111円

                            ( 1,222円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1016[スチール] 焼結合金832.5535.52116

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました