(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RS120-1B26T
RS120 スプロケット 1Bタイプ スプロケット

RS120 スプロケット 1Bタイプ RS120-1B26T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,468円
税込単価
24,715円

強度・耐久性を向上させた、強力ドライブチェーン用スプロケット。【特長】・強力ド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 下穴加工品のお取り扱いになります。
    ※軸穴径変更、キー溝加工はお受けできません。

RS120-1B26T の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

RS120 スプロケット 1Bタイプ 外形図_01

削出し仕様

RS120 スプロケット 1Bタイプ 外形図_02

溶接仕様

RS120 スプロケット 1Bタイプ 外形図_03

吊り下げ用穴 寸法
吊穴と歯の位相関係は図と異なる場合があります。

規格表

型番歯数ピッチ円直径DP(mm)外径DO(mm)下穴径d(mm)最大軸穴径d(mm)ハブ外径DH(mm)ハブ長さL(mm)吊下げ穴径A(mm)吊下げ穴P.C.D.(mm)概略質量(kg)
RS120-1B22T22267.72288338912763--13.6
RS120-1B24T24291.90312338912763--15.6
RS120-1B26T26316.09337338912763--17.7
RS120-1B32T32388.714103310314771--27.4
RS120-1B35T35425.0444633103147714032231.4
RS120-1B48T48582.5460438103147804048055.4

製品仕様

RS120-1B22T/RS120-1B24T/RS120-1B26T/RS120-1B32T/RS120-1B35T/RS120-1B48T

RS120 スプロケット 1Bタイプ 製品仕様_01

型番リスト

型番
歯数(T)
最大軸穴径 dmax(mm)
最小軸穴径 dmin(mm)
ピッチ円直径(DP)(mm)
外径(DO)(mm)
ハブ外径(DH)(mm)
ハブ長さ(L)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS120-1B26T

26
89
33
316.09
337
127
63
10

1個

22,468( 24,715円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強度・耐久性を向上させた、強力ドライブチェーン用スプロケット。
【特長】
・強力ドライブチェーンの能力を最大限に引き出す。
・チェーンに対して十分な歯元強度を有し、対摩耗性が向上。
・ハブを強化し、軸穴部キー溝の許容面圧が43%アップ。

(i)ご注意

  • 下穴加工品のお取り扱いになります。
    ※軸穴径変更、キー溝加工はお受けできません。

カタログ

 

RS120-1B26Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RS120 スプロケット 1Bタイプの型番RS120-1B26Tのページです。
型番RS120-1B26Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS120 スプロケット 1Bタイプ

RS120 スプロケット 1Bタイプ

    スプロケット 2列タイプ SP40シリーズ

    スプロケット 2列タイプ SP40シリーズ

      スプロケット 2列タイプ SP50シリーズ

      スプロケット 2列タイプ SP50シリーズ

        RS25 スプロケット 1Bタイプ

        RS25 スプロケット 1Bタイプ

          RS100 スプロケット 1Bタイプ

          RS100 スプロケット 1Bタイプ

            RS80 ロックスプロケット Sタイプ

            RS80 ロックスプロケット Sタイプ

              RS60 ロックスプロケット Sタイプ

              RS60 ロックスプロケット Sタイプ

                RS100 スプロケット 1Aタイプ

                RS100 スプロケット 1Aタイプ

                  標準スプロケット新B型(片ボス一体構造)

                  標準スプロケット新B型(片ボス一体構造)

                    RS15 スプロケット 1Bタイプ

                    RS15 スプロケット 1Bタイプ

                      RS50 ロックスプロケット Sタイプ

                      RS50 ロックスプロケット Sタイプ

                        RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ

                        RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ

                          RS40 スプロケット 1Bタイプ

                          RS40 スプロケット 1Bタイプ

                            メーカー 椿本チエイン ミスミ ミスミ 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン ㈱三興製作所 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 22,468円 - - 674円 8,483円 7,487円 5,747円 3,583円 304円 3,127円 4,254円 3,093円 605円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   8日目~   9日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 B形 SD形 SD形 B形 B形 B形 B形 A形 B形 B形 B形 B形 B形
                            呼び番号 120 40 50 25 100 80 60 100 - 15 50 40 40
                            列数 1 2列 2列 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                            種類 下穴タイプ - - 下穴タイプ 下穴タイプ 面圧タイプ 面圧タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 面圧タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ
                            材質 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) S45C(歯先高周波焼入) S45C(歯先高周波焼入) - 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) オーステナイト系ステンレス(SUS303, SUS304) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C)

                            RS120 スプロケット 1Bタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS120-1B24T
                            RS120-1B32T
                            RS120-1B35T
                            RS120-1B48T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?歯数
                            (T)
                            最大軸穴径 dmax
                            (mm)
                            最小軸穴径 dmin
                            (mm)
                            ピッチ円直径(DP)
                            (mm)
                            外径(DO)
                            (mm)
                            ハブ外径(DH)
                            (mm)
                            ハブ長さ(L)
                            (mm)

                            28,372円

                            ( 31,209円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10248933291.931212763

                            38,603円

                            ( 42,463円 )
                            1個 -

                            5日目

                            103210333388.7141014771

                            34,317円

                            ( 37,749円 )
                            1個 -

                            5日目

                            103510333425.0444614771

                            55,346円

                            ( 60,881円 )
                            1個 -

                            5日目

                            104810338582.5460414780

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました