(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RS100 スプロケット 1Bタイプ

RS100 スプロケット 1Bタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,483円 ~ 91,661円
税込価格
9,331円 ~ 100,827円

汎用ドライブチェーン 用のスプロケット。【特長】・軸穴は下穴のまま・使用に際し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 下穴加工品のお取り扱いになります。
    軸穴径変更、キー溝加工はお受けできません。

型番

未確定45件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

RS100 スプロケット 1Bタイプ 外形図_01

削出し仕様

RS100 スプロケット 1Bタイプ 外形図_02

溶接仕様

規格表

型番歯数ピッチ円直径DP(mm)外径DO(mm)下穴径d(mm)最大軸穴径d(mm)ハブ外径DH(mm)ハブ長さL(mm)概略質量(kg)
RS100-1B22T22223.12403380117568.1
RS100-1B22TQ
RS100-1B32T32323.9234133801175614.1
RS100-1B32TQ

製品仕様

RS100-1B22T/RS100-1B22TQ/RS100-1B32T/RS100-1B32TQ

RS100 スプロケット 1Bタイプ 製品仕様_01
  • 小歯数は歯先硬化仕様、大歯数は歯先硬化なし仕様
  • サイズ:RS15~RS240

型番リスト

型番
歯数(T)
最大軸穴径 dmax(mm)
最小軸穴径 dmin(mm)
ピッチ円直径(DP)(mm)
外径(DO)(mm)
ハブ外径(DH)(mm)
ハブ長さ(L)(mm)
形式 
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
66
28
152.71
168
98
50
標準
-

1個

8,483( 9,331円 )

4日目

22
80
33
223.1
240
117
56
標準
10

1個

11,095( 12,205円 )

3日目

22
80
33
223.1
240
117
56
ストロングタイプ
10

1個

12,284( 13,512円 )

15日目

23
80
33
233.17
250
117
56
標準
10

1個

11,307( 12,438円 )

6日目

23
80
33
233.17
250
117
56
ストロングタイプ
10

1個

12,765( 14,042円 )

15日目

24
80
33
243.25
260
117
56
標準
10

1個

12,839( 14,123円 )

3日目

24
80
33
243.25
260
117
56
ストロングタイプ
10

1個

14,803( 16,283円 )

15日目

25
80
33
253.32
270
117
56
標準
10

1個

14,107( 15,518円 )

3日目

25
80
33
253.32
270
117
56
ストロングタイプ
10

1個

14,488( 15,937円 )

15日目

26
80
33
263.41
281
117
56
標準
10

1個

14,480( 15,928円 )

3日目

27
80
33
273.49
291
117
56
標準
10

1個

14,329( 15,762円 )

6日目

27
80
33
273.49
291
117
56
ストロングタイプ
10

1個

16,059( 17,665円 )

15日目

28
80
33
283.57
301
117
56
標準
10

1個

17,372( 19,109円 )

4日目

30
80
33
303.75
321
117
56
標準
10

1個

16,835( 18,519円 )

4日目

30
80
33
303.75
321
117
56
ストロングタイプ
10

1個

18,556( 20,412円 )

15日目

32
80
33
323.92
341
117
56
標準
10

1個

17,957( 19,753円 )

3日目

32
80
33
323.92
341
117
56
ストロングタイプ
10

1個

26,100( 28,710円 )

15日目

34
89
33
344.1
362
127
63
標準
10

1個

22,222( 24,444円 )

8日目

34
89
33
344.1
362
127
63
ストロングタイプ
10

1個

26,657( 29,323円 )

19日目

35
89
33
354.2
372
127
63
標準
10

1個

21,129( 23,242円 )

6日目

35
89
33
354.2
372
127
63
ストロングタイプ
10

1個

24,356( 26,792円 )

15日目

36
89
33
364.29
382
127
63
標準
10

1個

20,560( 22,616円 )

6日目

36
89
33
364.29
382
127
63
ストロングタイプ
10

1個

28,176( 30,994円 )

15日目

38
89
33
384.48
402
127
63
標準
10

1個

25,365( 27,902円 )

8日目

38
89
33
384.48
402
127
63
ストロングタイプ
10

1個

33,449( 36,794円 )

19日目

40
89
33
404.67
422
127
63
標準
10

1個

21,248( 23,373円 )

3日目

40
89
33
404.67
422
127
63
ストロングタイプ
10

1個

28,071( 30,878円 )

15日目

42
89
33
424.86
443
127
63
標準
10

1個

28,840( 31,724円 )

8日目

42
89
33
424.86
443
127
63
ストロングタイプ
10

1個

39,859( 43,845円 )

19日目

45
89
33
455.15
473
127
63
標準
10

1個

28,954( 31,849円 )

3日目

45
89
33
455.15
473
127
63
ストロングタイプ
10

1個

40,058( 44,064円 )

15日目

48
89
33
485.45
503
127
63
標準
10

1個

25,896( 28,486円 )

6日目

48
89
33
485.45
503
127
63
ストロングタイプ
10

1個

46,067( 50,674円 )

15日目

50
89
33
505.65
524
127
63
標準
10

1個

35,470( 39,017円 )

8日目

50
89
33
505.65
524
127
63
ストロングタイプ
10

1個

54,838( 60,322円 )

19日目

54
103
33
546.05
564
147
80
標準
10

1個

30,914( 34,005円 )

5日目

54
103
33
546.05
564
147
80
ストロングタイプ
10

1個

54,725( 60,198円 )

15日目

60
103
33
606.66
625
147
80
標準
10

1個

45,464( 50,010円 )

6日目

60
103
33
606.66
625
147
80
ストロングタイプ
10

1個

64,087( 70,496円 )

15日目

65
103
38
657.17
675
147
80
標準
10

1個

55,830( 61,413円 )

11日目

65
103
38
657.17
675
147
80
ストロングタイプ
10

1個

75,371( 82,908円 )

19日目

70
103
38
707.68
726
147
80
標準
10

1個

62,124( 68,336円 )

8日目

70
103
38
707.68
726
147
80
ストロングタイプ
10

1個

84,971( 93,468円 )

19日目

75
103
38
758.2
777
147
80
標準
10

1個

68,409( 75,250円 )

8日目

75
103
38
758.2
777
147
80
ストロングタイプ
10

1個

91,661( 100,827円 )

20日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用ドライブチェーン 用のスプロケット。
【特長】
・軸穴は下穴のまま
・使用に際しては軸穴加工が必要

(i)ご注意

  • 下穴加工品のお取り扱いになります。
    軸穴径変更、キー溝加工はお受けできません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RS100 スプロケット 1Bタイプ

RS100 スプロケット 1Bタイプ

    RS80 スプロケット 1Bタイプ

    RS80 スプロケット 1Bタイプ

      RS40 スプロケット 1Bタイプ

      RS40 スプロケット 1Bタイプ

        RS35 スプロケット 1Bタイプ

        RS35 スプロケット 1Bタイプ

          FBK40Bフィニッシュドボアスプロケット

          FBK40Bフィニッシュドボアスプロケット

            標準スプロケット 50B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

            標準スプロケット 50B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

              RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)

              RS60 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)

                標準スプロケット 410B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                標準スプロケット 410B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                  K40スプロケット 旧B形 軸穴加工済(新JISキー)

                  K40スプロケット 旧B形 軸穴加工済(新JISキー)

                    HGハイグレード歯先硬化スプロケット40A形

                    HGハイグレード歯先硬化スプロケット40A形

                      HGハイグレード歯先硬化スプロケット60A形

                      HGハイグレード歯先硬化スプロケット60A形

                        40SDシングルダブルスプロケット

                        40SDシングルダブルスプロケット

                          標準スプロケット 25B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                          標準スプロケット 25B形 セミFシリーズ 軸穴加工済(新JISキー)

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 片山チエン 片山チエン 椿本チエイン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン 片山チエン
                            通常価格 8,483円 2,592円 605円 1,875円 1,396円 2,582円 2,774円 2,991円 2,418円 549円 1,338円 964円 2,306円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スプロケット形状 B形 B形 B形 B形 B形 B形 SD形 B形 B形 A形 A形 SD形 B形
                            呼び番号 100 80 40 35 40 50 60 410 40 40 60 40 25
                            列数 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
                            種類 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ 軸穴加工タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 下穴タイプ 軸穴加工タイプ
                            材質 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール スチール 機械構造用炭素鋼(S38C, S45C) スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                            RS100 スプロケット 1Bタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            駆動チェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました