(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラコンビチェーン 【新型番、型番でリンク数指定】

プラコンビチェーン 【新型番、型番でリンク数指定】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ピン・外プレートにSUS304、内リンクにエンプラ(白色)、クリップにSUS3...

詳細情報を確認する

  • 幅(範囲選択)(mm):
    ~25.9

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
タイプ
チェーン番号
 
チェーン列数
ピッチ
リンク数
編成指示1
編成指示2
ユニットリンク数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
リンク
25
L
1
-
4 ~ 320
M形JL / M形JL組込 / 金具なし
M形JL / M形JL組込 / 金具なし
-
-

1個

-( - )

13日目

リンク
35
L
1
-
4 ~ 320
M形JL / M形JL組込 / 金具なし
M形JL / M形JL組込 / 金具なし
-
-

1個

-( - )

13日目

リンク
40
L
1
-
4 ~ 320
M形JL / M形JL組込 / 金具なし
M形JL / M形JL組込 / 金具なし
-
-

1個

-( - )

13日目

リンク
50
L
1
-
4 ~ 320
M形JL / M形JL組込 / 金具なし
M形JL / M形JL組込 / 金具なし
-
-

1個

-( - )

13日目

ユニット
60
-
-
-
-
-
-
160
10

1個

19,008( 20,909円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

リンク
60
L
1
-
4 ~ 320
M形JL / M形JL組込 / 金具なし
M形JL / M形JL組込 / 金具なし
-
-

1個

-( - )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ピン・外プレートにSUS304、内リンクにエンプラ(白色)、クリップにSUS301を使用したチェーンで、無給油、低騒音(ローラチェーンに比べ -5dB)、軽量化(対RSローラチェーン比 50%)が図れます。使用温度は-20~80℃です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラコンビチェーン 【新型番、型番でリンク数指定】

プラコンビチェーン 【新型番、型番でリンク数指定】

    プラコンビチェーン 【旧型番、数量でリンク数指定】

    プラコンビチェーン 【旧型番、数量でリンク数指定】

      ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

      ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン PR

        ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U

        ラジアスチェーン -ストレート・転角-ピポットラジアスチェーン U

          ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR

          ラジアスチェーン -ストレート・転角-ガイド無しラジアスチェーン PR

            ミニチュアチェーン(直線ベルトコンベヤ用)

            ミニチュアチェーン(直線ベルトコンベヤ用)

              チェーン -標準半径タイプ・超大半径タイプ-

              チェーン -標準半径タイプ・超大半径タイプ-

                ワンタッチフラットチェーン-カーブタイプ-

                ワンタッチフラットチェーン-カーブタイプ-

                  プラスチックプレート -転角-標準半径チェーン [P1143]

                  プラスチックプレート -転角-標準半径チェーン [P1143]

                    チェーン -サイドクリップタイプ-

                    チェーン -サイドクリップタイプ-

                      チェーン -トップゴムタイプ-

                      チェーン -トップゴムタイプ-

                        プラスチックプレート -転角-横曲り半径200

                        プラスチックプレート -転角-横曲り半径200

                          【FA新商品】ワンタッチブロックチェーン-ストレートタイプ-

                          【FA新商品】ワンタッチブロックチェーン-ストレートタイプ-

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ハバジット WOOJIN(ウージン) ミスミ WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) WOOJIN(ウージン) ミスミ
                            通常価格 - 24円 7,699円 13,068円 7,188円 26,641円 9,525円 - 8,777円 52,447円 37,276円 8,026円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   9日目~   18日目~   9日目~   15日目   9日目~   5日目   5日目~   12日目~   12日目~   9日目~   5日目  
                            幅(範囲選択)(mm) ~25.9 ~25.9 26~76.1 26~76.1 26~76.1 - 26~76.1 - - 82.6 - 82.6 -

                            プラコンビチェーン 【新型番、型番でリンク数指定】のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            従来のチェーンの置き換え
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/04
                            特に食品機械など油を使用できない場合など衛生面で有効です。騒音も抑え気味になり助かります。樹脂ですので摩耗は避けられず早目の交換は必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            給油レス
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/25
                            無給油化のため使用。通常のRSチェーンからだいたいそのまま代替え可能だが、
                            チェーン幅が広がるため、モーターなどはスプロケ調整が必要。最悪カバーに接触し使えない可能性もあるため要検討。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            搬送用のチエインに使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/14
                            搬送装置の搬送ベルト用のチエインに、このプラコンビチェーン(RS35-PC-1、RS35-PC-1-JL)を使用しました。チエインが錆びない点と、商品に傷がつかない点でエンプラ樹脂のチエインを選定しました。とくに気になる点もなく問題なく使用できています。チエインがステンレス製で、樹脂コーティングされている商品がもしあれば、食品を扱う装置などにも使えて良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備駆動部に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/08
                            衛生材料を取り扱う生産機器にての使用であり、鉄粉や油の飛散を避けるためにこちらの商品を採択しています。性能(伝動、静音、軽量等)、使い勝手は良好で満足しており、長年リピート購入しています。プラスチックなのでどうしても摩耗劣化が早いことだけが残念です。強度が改善されると更に優れた商品になると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチックチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました