ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュ...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
継手リンク
RS80-AS-1の継手リンクは割ピン形になります。
型番 |
呼び番号 |
ピッチ |
タイプ |
ピンの形状 |
最大許容張力(kN) |
販売単位 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
40
|
12.7
|
オフセットリンク
|
-
|
0.69
|
パーツ
| 10 | 1個 | 920円(
1,012円
) | 3日目 | |
50
|
15.875
|
オフセットリンク
|
-
|
1.03
|
パーツ
| 10 | 1個 | 899円(
989円
) | 4日目 | |
60
|
19.05
|
オフセットリンク
|
-
|
1.57
|
パーツ
| 10 | 1個 | 1,463円(
1,609円
) | 3日目 | |
80
|
25.4
|
オフセットリンク
|
-
|
2.65
|
パーツ
| 10 | 1個 | 2,035円(
2,239円
) | 3日目 |
Loading...
ピン・ローラに析出硬化系のステンレス鋼を熱処理硬化して使用し、プレート・ブシュには18-8SUS(SUS304相当)、クリップには17-SUS(SUS301相当)を使用したローラチェーンです。
【特長】
・最大許容張力はSS仕様の1.5倍です。耐食性はSS仕様より若干低下します。
・耐食性、耐熱性が必要で、SS仕様よりも小形化や強力伝動を行う場合に適します。
・析出硬化系のステンレス鋼を使用していますので磁性があります。