(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PT20P8M25AF-A-FS1415
PXロックプーリ Sタイプ P8M形(アルミ) ロックプーリ

PXロックプーリ Sタイプ P8M形(アルミ) PT20P8M25AF-A-FS1415

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,516円
税込単価
11,568円

ロックプーリはキーレス軸締結具を一体化したタイミングプーリです。【特長】・位置...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    面圧プーリ
  • 歯形(ベルト形):
    P8M
  • プーリ形状:
    E形
  • 材質:
    アルミニウム
  • プーリ/アイドラー:
    プーリ(ベアリング無し)
  • ベルト形種類:
    円弧歯形PXベルト

型番

PT20P8M25AF-A-FS1415 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PT20P8M25AF-A-FS1415 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

PT20P8M15AF-A-SS1412/PT20P8M15AF-A-SS1414/PT20P8M15AF-A-SS1415

PXロックプーリ Sタイプ P8M形(アルミ) イメージ
  • プーリ本体:高力アルミニウム
  • スリーブ:機械構造用炭素鋼、熱処理(焼入焼戻)
  • 締付ボルト:構造用合金鋼、熱処理(焼入焼戻)、黒色酸化皮膜処理

締結原理

タイミングプーリの内径およびスリーブの外径はテーパになっており、締付ボルトを締め付けることにより、タイミングプーリは、テーパ面を摺動しながら移動する。 この時くさび作用により、軸およびテーパ内面を押し付ける力、P・P'が発生する。このP・P'の力により、タイミングプーリおよびシャフトを強力に締結する摩擦力が生じる。

タイミングプーリの内径およびスリーブの外径はテーパになっており、締付ボルトを締め付けることにより、タイミングプーリは、テーパ面を摺動しながら移動する。
この時くさび作用により、軸およびテーパ内面を押し付ける力、P・P'が発生する。このP・P'の力により、タイミングプーリおよびシャフトを強力に締結する摩擦力が生じる。

規格表

型番軸穴径
mm
D
mm
DF
mm
L1
mm
ボルトサイズ締付トルク
N・m
PT20P8M15AF-A-SS14121232.024.012.0M4×164.2
PT20P8M15AF-A-SS14141432.024.012.0M4×164.2
PT20P8M15AF-A-SS14151532.024.012.0M4×164.2

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
歯数(T)
ベルト幅(inch)
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT20P8M25AF-A-FS1415

25
20
0.9842519685
55
10

1個

10,516( 11,568円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロックプーリはキーレス軸締結具を一体化したタイミングプーリです。
【特長】
・位置決め・位相合わせ簡単で、ガタはゼロ。
・追加加工が不要。
・シンプルな構造で、取付取り外しが容易。
・緩み止めや軸方向の抜け止め不要。
・Sタイプは伝達トルクが大幅アップ!ウルトラPXベルト使用時にも対応可能になりました。
・プーリ本体アルミ仕様もラインナップ!イナーシャの低減に効果的です。

カタログ

 

PT20P8M25AF-A-FS1415で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PXロックプーリ Sタイプ P8M形(アルミ)の型番PT20P8M25AF-A-FS1415のページです。
型番PT20P8M25AF-A-FS1415に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PXロックプーリ Sタイプ P8M形(アルミ)

PXロックプーリ Sタイプ P8M形(アルミ)

    PXロックプーリ Sタイプ P5M形(アルミ)

    PXロックプーリ Sタイプ P5M形(アルミ)

      面圧ハイトルクタイミングプーリ P5Mタイプ

      面圧ハイトルクタイミングプーリ P5Mタイプ

        面圧ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ

        面圧ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ

          面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ

          面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ

            面圧タイミングプーリ Lタイプ

            面圧タイミングプーリ Lタイプ

              面圧タイミングプーリ XLタイプ

              面圧タイミングプーリ XLタイプ

                面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ

                面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ

                  面圧タイミングプーリ Hタイプ

                  面圧タイミングプーリ Hタイプ

                    面圧ハイトルクタイミングプーリ P8Mタイプ

                    面圧ハイトルクタイミングプーリ P8Mタイプ

                      PXロックプーリ Sタイプ P14M形

                      PXロックプーリ Sタイプ P14M形

                        PXロックプーリ Sタイプ P5M形

                        PXロックプーリ Sタイプ P5M形

                          PXロックプーリ Sタイプ P8M形

                          PXロックプーリ Sタイプ P8M形

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 9,547円 7,934円 - - - - - - - - 7,047円 8,103円 9,982円
                            通常出荷日 8日目~   9日目~   3日目~   5日目~   3日目~   5日目~   5日目   3日目~   5日目   3日目~   8日目~   8日目~   8日目~  
                            種類 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ
                            歯形(ベルト形) P8M P5M P5M S3M S5M L XL S8M H P8M - P5M P8M
                            プーリ形状 E形 - - - - - - - - - - - -
                            材質 アルミニウム アルミニウム - - - - - - - - - スチール スチール
                            プーリ/アイドラー プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ プーリ プーリ プーリ プーリ プーリ プーリ プーリ プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し)

                            PXロックプーリ Sタイプ P8M形(アルミ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PT20P8M15AF-A-SS1414
                            PT20P8M15AF-A-SS1415
                            PT20P8M15AF-A-SS1416
                            PT20P8M25AF-A-FS1416
                            PT20P8M25AF-A-SS1415
                            PT20P8M25AF-A-SS1416
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ベルト幅
                            (mm)
                            歯数
                            (T)
                            ベルト幅
                            (inch)
                            外径 D
                            (mm)

                            9,547円

                            ( 10,502円 )
                            1個 -

                            11日目

                            1015200.590551181155

                            9,547円

                            ( 10,502円 )
                            1個 -

                            11日目

                            1015200.590551181155

                            9,547円

                            ( 10,502円 )
                            1個 -

                            11日目

                            1015200.590551181155

                            10,516円

                            ( 11,568円 )
                            1個 -

                            11日目

                            1025200.984251968555

                            10,516円

                            ( 11,568円 )
                            1個 -

                            11日目

                            1025200.984251968555

                            10,516円

                            ( 11,568円 )
                            1個 -

                            11日目

                            1025200.984251968555

                            タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました