(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PXロックプーリ Sタイプ P5M形

PXロックプーリ Sタイプ P5M形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,103円 ~ 18,717円
税込価格
8,913円 ~ 20,589円

ロックプーリはキーレス軸締結具を一体化したタイミングプーリです。【特長】・位置...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    面圧プーリ
  • 歯形(ベルト形):
    P5M
  • 材質:
    スチール
  • プーリ/アイドラー:
    プーリ(ベアリング無し)
  • ベルト形種類:
    円弧歯形PXベルト

型番

未確定529件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

PT24P5M10AF-SS1410/PT24P5M10AF-SS1411/PT24P5M10AF-SS1412

寸法図

製品仕様

型番軸穴径
mm
D
mm
DF
mm
L1
mm
ボルトサイズ締付トルク
N・m
PT24P5M10AF-SS14101032.024.012.0M4×164.2
PT24P5M10AF-SS14111132.024.012.0M4×164.2
PT24P5M10AF-SS14121232.024.012.0M4×164.2

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
歯数(T)
ベルト幅(inch)
プーリ形状
外径 D(mm)
軸穴径(mm)
ボルト本数(本)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
24
0.3937007874
E形
44
10
4
10

1個

9,145( 10,060円 )

9日目

10
24
0.3937007874
E形
44
11
4
10

1個

8,367( 9,204円 )

9日目

10
24
0.3937007874
E形
44
12
4
10

1個

9,145( 10,060円 )

9日目

10
24
0.3937007874
E形
44
14
4
10

1個

8,514( 9,365円 )

9日目

10
24
0.3937007874
E形
44
15
4
10

1個

8,367( 9,204円 )

9日目

10
24
0.3937007874
E形
44
16
4
10

1個

8,103( 8,913円 )

8日目

15
24
0.5905511811
E形
44
10
4
10

1個

8,603( 9,463円 )

9日目

15
24
0.5905511811
E形
44
11
4
10

1個

8,603( 9,463円 )

9日目

15
24
0.5905511811
E形
44
12
4
10

1個

8,603( 9,463円 )

9日目

15
24
0.5905511811
E形
44
14
4
10

1個

8,746( 9,621円 )

9日目

15
24
0.5905511811
E形
44
15
4
10

1個

8,603( 9,463円 )

17日目

15
24
0.5905511811
E形
44
16
4
10

1個

8,603( 9,463円 )

17日目

25
24
0.9842519685
E形
44
10
4
10

1個

9,119( 10,031円 )

9日目

25
24
0.9842519685
E形
44
11
4
10

1個

9,119( 10,031円 )

9日目

25
24
0.9842519685
E形
44
12
4
10

1個

9,119( 10,031円 )

9日目

25
24
0.9842519685
E形
44
14
4
10

1個

9,119( 10,031円 )

9日目

25
24
0.9842519685
E形
44
15
4
10

1個

9,119( 10,031円 )

9日目

25
24
0.9842519685
E形
44
16
4
10

1個

9,119( 10,031円 )

9日目

10
25
0.3937007874
E形
45
10
4
10

1個

8,430( 9,273円 )

9日目

10
25
0.3937007874
E形
45
11
4
10

1個

8,430( 9,273円 )

9日目

10
25
0.3937007874
E形
45
12
4
10

1個

8,430( 9,273円 )

9日目

10
25
0.3937007874
E形
45
14
4
10

1個

8,430( 9,273円 )

9日目

10
25
0.3937007874
E形
45
15
4
10

1個

8,430( 9,273円 )

9日目

10
25
0.3937007874
E形
45
16
4
10

1個

8,430( 9,273円 )

9日目

15
25
0.5905511811
E形
45
10
4
10

1個

8,611( 9,472円 )

9日目

15
25
0.5905511811
E形
45
11
4
10

1個

8,611( 9,472円 )

9日目

15
25
0.5905511811
E形
45
12
4
10

1個

8,611( 9,472円 )

9日目

15
25
0.5905511811
E形
45
14
4
10

1個

8,742( 9,616円 )

9日目

15
25
0.5905511811
E形
45
15
4
10

1個

8,611( 9,472円 )

9日目

15
25
0.5905511811
E形
45
16
4
10

1個

8,611( 9,472円 )

9日目

25
25
0.9842519685
E形
45
10
4
10

1個

9,271( 10,198円 )

9日目

25
25
0.9842519685
E形
45
11
4
10

1個

9,271( 10,198円 )

9日目

25
25
0.9842519685
E形
45
12
4
10

1個

9,271( 10,198円 )

9日目

25
25
0.9842519685
E形
45
14
4
10

1個

9,271( 10,198円 )

9日目

25
25
0.9842519685
E形
45
15
4
10

1個

10,241( 11,265円 )

9日目

25
25
0.9842519685
E形
45
16
4
10

1個

9,271( 10,198円 )

9日目

10
26
0.3937007874
E形
47
10
4
10

1個

8,603( 9,463円 )

9日目

10
26
0.3937007874
E形
47
11
4
10

1個

8,603( 9,463円 )

9日目

10
26
0.3937007874
E形
47
12
4
10

1個

8,603( 9,463円 )

9日目

10
26
0.3937007874
E形
47
14
4
10

1個

8,603( 9,463円 )

9日目

10
26
0.3937007874
E形
47
15
4
10

1個

8,603( 9,463円 )

9日目

10
26
0.3937007874
E形
47
16
4
10

1個

8,603( 9,463円 )

9日目

15
26
0.5905511811
E形
47
10
4
10

1個

8,698( 9,568円 )

9日目

15
26
0.5905511811
E形
47
11
4
10

1個

8,698( 9,568円 )

9日目

15
26
0.5905511811
E形
47
12
4
10

1個

8,698( 9,568円 )

9日目

15
26
0.5905511811
E形
47
14
4
10

1個

9,559( 10,515円 )

9日目

15
26
0.5905511811
E形
47
15
4
10

1個

8,698( 9,568円 )

9日目

15
26
0.5905511811
E形
47
16
4
10

1個

8,698( 9,568円 )

9日目

25
26
0.9842519685
E形
47
10
4
10

1個

9,371( 10,308円 )

9日目

25
26
0.9842519685
E形
47
11
4
10

1個

9,371( 10,308円 )

9日目

25
26
0.9842519685
E形
47
12
4
10

1個

9,371( 10,308円 )

9日目

25
26
0.9842519685
E形
47
14
4
10

1個

9,371( 10,308円 )

9日目

25
26
0.9842519685
E形
47
15
4
10

1個

9,371( 10,308円 )

9日目

25
26
0.9842519685
E形
47
16
4
10

1個

9,371( 10,308円 )

9日目

10
28
0.3937007874
E形
52
10
4
10

1個

8,698( 9,568円 )

9日目

10
28
0.3937007874
E形
52
11
4
10

1個

8,698( 9,568円 )

9日目

10
28
0.3937007874
E形
52
12
4
10

1個

9,058( 9,964円 )

9日目

10
28
0.3937007874
E形
52
14
4
10

1個

8,746( 9,621円 )

9日目

10
28
0.3937007874
E形
52
15
4
10

1個

8,698( 9,568円 )

9日目

10
28
0.3937007874
E形
52
16
4
10

1個

8,698( 9,568円 )

9日目

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 9
  7. 次へ

Loading...

詳細情報

基本情報

ロックプーリはキーレス軸締結具を一体化したタイミングプーリです。
【特長】
・位置決め・位相合わせ簡単で、ガタはゼロ。
・追加加工が不要。
・シンプルな構造で、取付取り外しが容易。
・緩み止めや軸方向の抜け止め不要。
・Sタイプは伝達トルクが大幅アップ!ウルトラPXベルト使用時にも対応可能になりました。
・プーリ本体アルミ仕様もラインナップ!イナーシャの低減に効果的です。

カタログ

あと5項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PXロックプーリ Sタイプ P5M形

PXロックプーリ Sタイプ P5M形

    PXロックプーリ Sタイプ P5M形(アルミ)

    PXロックプーリ Sタイプ P5M形(アルミ)

      PXロックプーリ Sタイプ P8M形(アルミ)

      PXロックプーリ Sタイプ P8M形(アルミ)

        PXロックプーリ Sタイプ P8M形

        PXロックプーリ Sタイプ P8M形

          標準タイミングプーリ T5型

          標準タイミングプーリ T5型

            PXロックプーリ Sタイプ P14M形

            PXロックプーリ Sタイプ P14M形

              標準タイミングプーリ T10型

              標準タイミングプーリ T10型

                スタークイック L100

                スタークイック L100

                  スタークイック T10-25

                  スタークイック T10-25

                    タイミングプーリ S3Mタイプ

                    タイミングプーリ S3Mタイプ

                      タイミングプーリ S8Mタイプ

                      タイミングプーリ S8Mタイプ

                        スタークイック S8M0150

                        スタークイック S8M0150

                          スタークイックS8M0250

                          スタークイックS8M0250

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 三ツ星ベルト 椿本チエイン 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト
                            通常価格 8,103円 7,934円 9,547円 9,982円 - 7,047円 - 4,339円 4,308円 - - 5,604円 6,270円
                            通常出荷日 8日目~   9日目~   8日目~   8日目~   3日目~   8日目~   3日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~  
                            種類 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ タイミングプーリ 面圧プーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ
                            歯形(ベルト形) P5M P5M P8M P8M T5 - T10 L T10 S3M S8M S8M S8M
                            材質 スチール アルミニウム アルミニウム スチール - - - 鋼材 鋼材 高力アルミニウム合金 - 鋼材 鋼材
                            プーリ/アイドラー プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し)
                            ベルト形種類 円弧歯形PXベルト 円弧歯形PXベルト 円弧歯形PXベルト 円弧歯形PXベルト 台形歯形メトリックタイプ 円弧歯形PXベルト 台形歯形メトリックタイプ - - 丸歯形スーパートルク 丸歯形スーパートルク - -

                            PXロックプーリ Sタイプ P5M形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト