(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PT20P8M15BF
PXプーリ P8M形 タイミングプーリ

PXプーリ P8M形 PT20P8M15BF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,864円
税込単価
5,350円

緻密なかみ合い理論に基づく円弧歯形を採用したPXタイミングベルトに最適なPXタ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タイミングプーリ
  • 歯形(ベルト形):
    P8M
  • 材質:
    スチール
  • プーリ/アイドラー:
    プーリ(ベアリング無し)
  • ベルト形種類:
    円弧歯形PXベルト

型番

PT20P8M15BF 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PT20P8M15BF の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PT20P8M15AF/PT20P8M15BF

寸法図

規格表

型番歯数ピッチ円
直径
DP
mm
歯先円
直径
Do
mm
Bw
mm
最小
軸穴径
mm
最大
軸穴径
mm
BL
mm
ハブ
直径
Dh
mm
概略
質量
kg
慣性
モーメント
×10-4kg・m2
使用フランジ
PT20P8M15AF2050.9349.56221222--0.280.79826PTSF16550425
PT20P8M15BF39360.401.01639

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
歯数(T)
ベルト幅(inch)
プーリ形状
最大軸穴径 dmax(mm)
最小軸穴径 dmin(mm)
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT20P8M15BF

15
20
0.5905511811
B形
22
12
55
10

1個

4,864( 5,350円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

緻密なかみ合い理論に基づく円弧歯形を採用したPXタイミングベルトに最適なPXタイミングプーリ。
【特長】
・ベルトとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチ。
・高精度伝動が可能。
・プーリ本体の材質は機械構造用炭素鋼。
・フランジの材質はSPCC。

カタログ

 

PT20P8M15BFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PXプーリ P8M形の型番PT20P8M15BFのページです。
型番PT20P8M15BFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PXプーリ P8M形

PXプーリ P8M形

    PXプーリ P5M形

    PXプーリ P5M形

      PXプーリ P14M形

      PXプーリ P14M形

        PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

        PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

          PXプーリ P3M形

          PXプーリ P3M形

            PXロックプーリ Sタイプ P14M形

            PXロックプーリ Sタイプ P14M形

              STB シンクロプーリ H

              STB シンクロプーリ H

                タイミングプーリ 8YUタイプ

                タイミングプーリ 8YUタイプ

                  STB シンクロプーリ L

                  STB シンクロプーリ L

                    ゲイツ・ユニッタ・アジア バックラッシレス(BLP)プーリ 3GTタイプ

                    ゲイツ・ユニッタ・アジア バックラッシレス(BLP)プーリ 3GTタイプ

                      フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ P□M

                      フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ P□M

                        タイミングプーリ T2.5タイプ

                        タイミングプーリ T2.5タイプ

                          タイミングプーリ 5GTタイプ

                          タイミングプーリ 5GTタイプ

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン イノテック(カネミツ) ミスミ イノテック(カネミツ) ゲイツ・ユニッタ・アジア ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,864円 1,985円 16,218円 2,345円 1,922円 7,047円 7,587円 - 5,612円 - 3,680円 - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   4日目~   3日目~   4日目   9日目   3日目~   3日目   2日目~  
                            種類 タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ 面圧プーリ 面圧プーリ タイミングプーリ 面圧プーリ タイミングプーリ 歯付アイドラー タイミングプーリ タイミングプーリ
                            歯形(ベルト形) P8M P5M P14M P5M P3M - H 8YU L 3GT - T2.5 5GT
                            材質 スチール スチール スチール アルミニウム スチール - - - - アルミ合金 - アルミ合金 -
                            プーリ/アイドラー プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) アイドラー プーリ プーリ
                            ベルト形種類 円弧歯形PXベルト 円弧歯形PXベルト 円弧歯形PXベルト 円弧歯形PXベルト 円弧歯形PXベルト 円弧歯形PXベルト 台形歯形サーキュラータイプ - 台形歯形サーキュラータイプ - - - -

                            PXプーリ P8M形のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            駆動系に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/26
                            モーター軸に取り付けて駆動系に使用しています。納品先でベルト形P8Mを使っていたので、利便性を考慮してこの商品を選定しました。特に苦情などありません。希望としては軸穴プラスキー溝の追加工オプションを設定していただければと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            搬送装置の試作
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/11
                            ベルトに合わせて購入しました。
                            納期が早く、品質も全く問題なし。
                            試作品を製作するときに重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PT20P8M25BF
                            PT20P8M40AF
                            PT20P8M40BF
                            PT20P8M60AF
                            PT20P8M60BF
                            PT22P8M15AF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ベルト幅
                            (mm)
                            歯数
                            (T)
                            ベルト幅
                            (inch)
                            プーリ形状 最大軸穴径 dmax
                            (mm)
                            最小軸穴径 dmin
                            (mm)
                            外径 D
                            (mm)

                            5,698円

                            ( 6,268円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1025200.9842519685B形221255

                            6,706円

                            ( 7,377円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1040201.5748031496A形221255

                            7,256円

                            ( 7,982円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1040201.5748031496B形221255

                            7,930円

                            ( 8,723円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1060202.3622047244A形221255

                            8,835円

                            ( 9,719円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1060202.3622047244B形221255

                            5,090円

                            ( 5,599円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1015220.5905511811A形251262

                            タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました