(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,345円 ~ 10,842円
税込価格
2,580円 ~ 11,926円

緻密なかみ合い理論に基づく円弧歯形を採用したPXタイミングベルトに最適なPXタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 原材料入手性の問題が発生しており該当型式のタイミングプーリの材質変更となります。
    【変更内容】高強度アルミ合金(A7075相当) ⇒ アルミニウム合金(A2017相当)
    【実施時期】2021年10月以降、品種毎の現行材質が無くなり次第変更
    対象品、その他詳細はこちらをご参照ください。

型番

未確定93件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

PT12P5M10AF-A/PT12P5M10BF-A

寸法図

製品仕様

型番歯数ピッチ円直径
DP
mm
歯先円直径
Do
mm
Bw
mm
最小軸穴径
mm
最大軸穴径
mm
BL
mm
ハブ直径
Dh
mm
概略質量
kg
慣性モーメント
×10-4kg・m2
使用フランジ
PT12P5M10AF-A1219.1017.961656--0.010.00295PTAF10230130
PT12P5M10BF-A28110.010.00343
 

フランジは本体に組付けない状態で梱包しています。

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
歯数(T)
ベルト幅(inch)
プーリ形状
最大軸穴径 dmax(mm)
最小軸穴径 dmin(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
16
0.3937007874
A形
10
5
10

1個

2,438( 2,682円 )

6日目

10
16
0.3937007874
B形
10
5
10

1個

2,622( 2,884円 )

6日目

15
16
0.5905511811
A形
10
5
10

1個

2,437( 2,681円 )

6日目

15
16
0.5905511811
B形
10
5
10

1個

2,799( 3,079円 )

6日目

25
16
0.9842519685
A形
10
5
10

1個

3,094( 3,403円 )

6日目

25
16
0.9842519685
B形
10
5
10

1個

3,795( 4,175円 )

6日目

10
18
0.3937007874
A形
12
6
10

1個

2,345( 2,580円 )

6日目

10
18
0.3937007874
B形
12
6
10

1個

2,915( 3,207円 )

6日目

15
18
0.5905511811
A形
12
6
10

1個

2,579( 2,837円 )

6日目

15
18
0.5905511811
B形
12
6
10

1個

2,820( 3,102円 )

6日目

25
18
0.9842519685
A形
12
6
10

1個

3,266( 3,593円 )

6日目

25
18
0.9842519685
B形
12
6
10

1個

3,877( 4,265円 )

6日目

10
20
0.3937007874
A形
12
6
10

1個

3,025( 3,328円 )

3日目

10
20
0.3937007874
B形
12
6
10

1個

3,350( 3,685円 )

6日目

15
20
0.5905511811
A形
12
6
10

1個

3,086( 3,395円 )

6日目

15
20
0.5905511811
B形
12
6
10

1個

3,382( 3,720円 )

6日目

25
20
0.9842519685
B形
12
6
10

1個

4,284( 4,712円 )

6日目

10
22
0.3937007874
A形
17
8
10

1個

2,775( 3,053円 )

6日目

10
22
0.3937007874
B形
17
8
10

1個

3,685( 4,054円 )

6日目

15
22
0.5905511811
A形
17
8
10

1個

2,978( 3,276円 )

6日目

15
22
0.5905511811
B形
17
8
10

1個

3,283( 3,611円 )

6日目

25
22
0.9842519685
A形
17
8
10

1個

3,738( 4,112円 )

6日目

25
22
0.9842519685
B形
17
8
10

1個

4,666( 5,133円 )

6日目

10
24
0.3937007874
A形
17
8
10

1個

2,892( 3,181円 )

6日目

10
24
0.3937007874
B形
17
8
10

1個

3,282( 3,610円 )

6日目

15
24
0.5905511811
A形
17
8
10

1個

3,105( 3,416円 )

6日目

15
24
0.5905511811
B形
17
8
10

1個

3,811( 4,192円 )

6日目

25
24
0.9842519685
A形
17
8
10

1個

4,212( 4,633円 )

6日目

25
24
0.9842519685
B形
17
8
10

1個

4,828( 5,311円 )

6日目

10
25
0.3937007874
A形
20
10
10

1個

2,984( 3,282円 )

6日目

10
25
0.3937007874
B形
20
10
10

1個

3,365( 3,702円 )

6日目

15
25
0.5905511811
A形
20
10
10

1個

3,721( 4,093円 )

6日目

15
25
0.5905511811
B形
20
10
10

1個

3,696( 4,066円 )

6日目

25
25
0.9842519685
A形
20
10
10

1個

4,193( 4,612円 )

4日目

25
25
0.9842519685
B形
20
10
10

1個

4,912( 5,403円 )

6日目

10
26
0.3937007874
A形
20
10
10

1個

2,737( 3,011円 )

6日目

10
26
0.3937007874
B形
20
10
10

1個

3,293( 3,622円 )

6日目

15
26
0.5905511811
A形
20
10
10

1個

3,210( 3,531円 )

6日目

15
26
0.5905511811
B形
20
10
10

1個

3,760( 4,136円 )

6日目

25
26
0.9842519685
A形
20
10
10

1個

4,136( 4,550円 )

6日目

25
26
0.9842519685
B形
20
10
10

1個

5,078( 5,586円 )

6日目

10
28
0.3937007874
A形
22
10
10

1個

2,894( 3,183円 )

6日目

10
28
0.3937007874
B形
22
10
10

1個

3,890( 4,279円 )

6日目

15
28
0.5905511811
A形
22
10
10

1個

3,623( 3,985円 )

6日目

15
28
0.5905511811
B形
22
10
10

1個

3,944( 4,338円 )

6日目

25
28
0.9842519685
A形
22
10
10

1個

4,387( 4,826円 )

6日目

25
28
0.9842519685
B形
22
10
10

1個

5,387( 5,926円 )

6日目

10
30
0.3937007874
A形
24
12
10

1個

2,935( 3,229円 )

6日目

10
30
0.3937007874
B形
24
12
10

1個

4,267( 4,694円 )

6日目

15
30
0.5905511811
A形
24
12
10

1個

3,966( 4,363円 )

4日目

15
30
0.5905511811
B形
24
12
10

1個

4,172( 4,589円 )

6日目

25
30
0.9842519685
A形
24
12
10

1個

5,379( 5,917円 )

6日目

25
30
0.9842519685
B形
24
12
10

1個

6,170( 6,787円 )

6日目

10
32
0.3937007874
A形
26
12
10

1個

4,052( 4,457円 )

6日目

10
32
0.3937007874
B形
26
12
10

1個

4,900( 5,390円 )

6日目

15
32
0.5905511811
B形
26
12
10

1個

4,338( 4,772円 )

6日目

25
32
0.9842519685
A形
26
12
10

1個

5,726( 6,299円 )

6日目

25
32
0.9842519685
B形
26
12
10

1個

5,990( 6,589円 )

6日目

10
36
0.3937007874
A形
30
12
10

1個

3,997( 4,397円 )

6日目

10
36
0.3937007874
B形
30
12
10

1個

4,863( 5,349円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

緻密なかみ合い理論に基づく円弧歯形を採用したPXタイミングベルトに最適なPXタイミングプーリ。
【特長】
・ベルトとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチ。
・高精度伝動が可能。
・プーリ本体の材質は高強度アルミ合金。
・スリーブの材質はアルミ。

(i)ご注意

  • 原材料入手性の問題が発生しており該当型式のタイミングプーリの材質変更となります。
    【変更内容】高強度アルミ合金(A7075相当) ⇒ アルミニウム合金(A2017相当)
    【実施時期】2021年10月以降、品種毎の現行材質が無くなり次第変更
    対象品、その他詳細はこちらをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

    PXプーリ P14M形

    PXプーリ P14M形

      PXプーリ P8M形

      PXプーリ P8M形

        PXプーリ P5M形

        PXプーリ P5M形

          PXプーリ P8M形(アルミタイプ)

          PXプーリ P8M形(アルミタイプ)

            PXプーリ P3M形(アルミタイプ)

            PXプーリ P3M形(アルミタイプ)

              PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ)

              PXプーリ P5M形(棒状・アルミタイプ)

                PXロックプーリ Sタイプ P14M形

                PXロックプーリ Sタイプ P14M形

                  ゲイツ・ユニッタ・アジア バックラッシレス(BLP)プーリ 3GTタイプ

                  ゲイツ・ユニッタ・アジア バックラッシレス(BLP)プーリ 3GTタイプ

                    PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)

                    PXプーリ P3M形(棒状・アルミタイプ)

                      Lプーリ

                      Lプーリ

                        PXプーリ P3M形

                        PXプーリ P3M形

                          フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ □GT・□YU

                          フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ □GT・□YU

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン ゲイツ・ユニッタ・アジア 椿本チエイン ゲイツ・ユニッタ・アジア 椿本チエイン ミスミ
                            通常価格 2,345円 16,218円 4,864円 1,985円 5,176円 2,579円 10,983円 7,047円 - 6,417円 1,960円 1,922円 2,520円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 41日目   8日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ 棒状タイミングプーリ 面圧プーリ タイミングプーリ 棒状タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ 歯付アイドラー
                            歯形(ベルト形) P5M P14M P8M P5M P8M P3M P5M - 3GT P3M L P3M -
                            材質 アルミニウム スチール スチール スチール アルミニウム アルミニウム アルミニウム - アルミ合金 アルミニウム スチール -
                            外径 D(mm) 0 - - - 0 - - - - - - - -
                            プーリ/アイドラー プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) アイドラー

                            PXプーリ P5M形(アルミタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            払い出し機
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/30
                            ワークをタイミングベルト2本で払い出せるようにしました。
                            スリップもなく、うまくいきました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            払い出し機
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/30
                            ワークをタイミングベルト2本で払い出せるようにしました。
                            スリップもなく、うまくいきました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました