(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PT22P3M15BF-A
PXプーリ P3M形(アルミタイプ) タイミングプーリ

PXプーリ P3M形(アルミタイプ) PT22P3M15BF-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,059円
税込単価
3,365円

【特長】・プーリ本体、アルミ仕様もラインナップ。・高精度な運転が可能です。かみ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

PT22P3M15BF-A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PT22P3M15BF-A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

PXプーリ P3M形(アルミタイプ):関連画像

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
歯数(T)
ベルト幅(inch)
最大軸穴径 dmax(mm)
最小軸穴径 dmin(mm)
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT22P3M15BF-A

15
22
0.5905511811
8
5
28
10

1個

3,059( 3,365円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プーリ本体、アルミ仕様もラインナップ。
・高精度な運転が可能です。かみ合い伝動ですから正確な運転が可能です。
・ギヤなど他の伝動要素に比べて静かで滑らかな運転が可能です。
・給油の必要はありません。ですから油の飛散で装置が汚れることもありません。
・モータなどの動力を効率よく伝えることができ、エネルギーロスがほとんどありません。
・ギヤなど他の伝動要素と比較して、高速運転が可能です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

PT22P3M15BF-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PXプーリ P3M形(アルミタイプ)の型番PT22P3M15BF-Aのページです。
型番PT22P3M15BF-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PXプーリ P3M形(アルミタイプ)

PXプーリ P3M形(アルミタイプ)

    PXプーリ P8M形(アルミタイプ)

    PXプーリ P8M形(アルミタイプ)

      PXプーリ P3M形

      PXプーリ P3M形

        PXプーリ P14M形

        PXプーリ P14M形

          PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

          PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

            PXロックプーリ Sタイプ P8M形

            PXロックプーリ Sタイプ P8M形

              PXロックプーリ Sタイプ P8M形(アルミ)

              PXロックプーリ Sタイプ P8M形(アルミ)

                PXプーリ P8M形

                PXプーリ P8M形

                  PXプーリ P5M形

                  PXプーリ P5M形

                    ゲイツ・ユニッタ・アジア バックラッシレス(BLP)プーリ 3GTタイプ

                    ゲイツ・ユニッタ・アジア バックラッシレス(BLP)プーリ 3GTタイプ

                      PXロックプーリ Sタイプ P5M形(アルミ)

                      PXロックプーリ Sタイプ P5M形(アルミ)

                        STB シンクロプーリ L

                        STB シンクロプーリ L

                          タイミングプーリー 歯ピッチ3mm・ベルト幅6mm_3GT

                          タイミングプーリー 歯ピッチ3mm・ベルト幅6mm_3GT

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン ゲイツ・ユニッタ・アジア 椿本チエイン イノテック(カネミツ) 鍋屋バイテック
                            通常価格 2,579円 5,176円 1,922円 16,218円 2,345円 9,982円 9,547円 4,864円 1,985円 - 7,934円 5,612円 4,041円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目~   4日目   4日目  
                            種類 タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ 面圧プーリ 面圧プーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ 面圧プーリ 面圧プーリ タイミングプーリ
                            歯形(ベルト形) P3M P8M P3M P14M P5M P8M P8M P8M P5M 3GT P5M L 3GT
                            プーリ形状 B形 - - - - - E形 - - - - - W形
                            材質 アルミニウム アルミニウム スチール スチール アルミニウム スチール アルミニウム スチール スチール アルミ合金 アルミニウム - A2017
                            プーリ/アイドラー プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し)

                            PXプーリ P3M形(アルミタイプ)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            駆動力の伝動用に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/08
                            駆動力を従動側へ伝達するために使用しています。アルミで軽量なので動力の損失が無く重宝しています。ツバ付きプーリーなので、ベルトが外れる心配もなく安心して使用できております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            巻き取り機のモーターと軸との連結
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/01
                            まず、動作音が、静か。
                            以前は、チェーン駆動だったものを、今回ベルト駆動に変更。
                            非常に滑らかな、回転が得られた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PT22P3M10BF-A
                            PT24P3M10BF-A
                            PT24P3M15BF-A
                            PT25P3M10BF-A
                            PT25P3M15BF-A
                            PT26P3M10BF-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ベルト幅
                            (mm)
                            歯数
                            (T)
                            ベルト幅
                            (inch)
                            最大軸穴径 dmax
                            (mm)
                            最小軸穴径 dmin
                            (mm)
                            外径 D
                            (mm)

                            2,579円

                            ( 2,837円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1010220.39370078748528

                            2,890円

                            ( 3,179円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1010240.39370078749529

                            2,992円

                            ( 3,291円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1015240.59055118119529

                            3,329円

                            ( 3,662円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1010250.39370078749531

                            3,275円

                            ( 3,603円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1015250.59055118119531

                            3,162円

                            ( 3,478円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1010260.393700787410631

                            タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました