(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PT12P3M10DF-S
PXプーリ P3M形 タイミングプーリ

PXプーリ P3M形 PT12P3M10DF-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,966円
税込単価
2,163円

【特長】・プーリ本体、機械構造用炭素鋼仕様もラインナップ。・高精度な運転が可能...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タイミングプーリ
  • 歯形(ベルト形):
    P3M
  • 材質:
    スチール
  • プーリ/アイドラー:
    プーリ(ベアリング無し)
  • ベルト形種類:
    円弧歯形PXベルト

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

PT12P3M10DF-S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PT12P3M10DF-S の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

PXプーリ P3M形:関連画像

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
歯数(T)
ベルト幅(inch)
プーリ形状
最大軸穴径 dmax(mm)
最小軸穴径 dmin(mm)
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT12P3M10DF-S

10
12
0.3937007874
C形
5
4
15
10

1個

1,966( 2,163円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プーリ本体、機械構造用炭素鋼仕様もラインナップ。
・高精度な運転が可能です。かみ合い伝動ですから正確な運転が可能です。
・ギヤなど他の伝動要素に比べて静かで滑らかな運転が可能です。
・給油の必要はありません。ですから油の飛散で装置が汚れることもありません。
・モータなどの動力を効率よく伝えることができ、エネルギーロスがほとんどありません。
・ギヤなど他の伝動要素と比較して、高速運転が可能です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

PT12P3M10DF-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PXプーリ P3M形の型番PT12P3M10DF-Sのページです。
型番PT12P3M10DF-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PXプーリ P3M形

PXプーリ P3M形

    PXプーリ P5M形

    PXプーリ P5M形

      PXプーリ P14M形

      PXプーリ P14M形

        フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ AT5・AT10

        フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ AT5・AT10

          フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ T5・T10

          フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ T5・T10

            面圧タイミングプーリ T10タイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

            面圧タイミングプーリ T10タイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

              面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

              面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                フランジ付歯付アイドラー センターベアリングタイプ AT5・AT10

                フランジ付歯付アイドラー センターベアリングタイプ AT5・AT10

                  フランジ付歯付アイドラー センターベアリングタイプ T5・T10

                  フランジ付歯付アイドラー センターベアリングタイプ T5・T10

                    面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                    面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                      面圧タイミングプーリ Lタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                      面圧タイミングプーリ Lタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                        標準タイミングプーリ T10型

                        標準タイミングプーリ T10型

                          標準タイミングプーリ T5型

                          標準タイミングプーリ T5型

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト
                            通常価格 1,922円 1,985円 16,218円 3,210円 3,130円 6,990円 4,580円 2,990円 2,990円 6,760円 5,860円 - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   3日目~   3日目~   5日目~   5日目~   3日目~   3日目~  
                            種類 タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ 歯付アイドラー 歯付アイドラー 面圧プーリ 面圧プーリ 歯付アイドラー 歯付アイドラー 面圧プーリ 面圧プーリ タイミングプーリ タイミングプーリ
                            歯形(ベルト形) P3M P5M P14M - - T10 S5M - - - L T10 T5
                            材質 スチール スチール スチール - - - - - - - - - -
                            プーリ/アイドラー プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) アイドラー アイドラー プーリ プーリ アイドラー アイドラー - プーリ プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し)
                            ベルト形種類 円弧歯形PXベルト 円弧歯形PXベルト 円弧歯形PXベルト - - - - - - - - 台形歯形メトリックタイプ 台形歯形メトリックタイプ

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PT10P3M10DF-S
                            PT14P3M10DF-S
                            PT16P3M15DF-S
                            PT22P3M10BF-S
                            PT22P3M15BF-S
                            PT26P3M10BF-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ベルト幅
                            (mm)
                            歯数
                            (T)
                            ベルト幅
                            (inch)
                            プーリ形状 最大軸穴径 dmax
                            (mm)
                            最小軸穴径 dmin
                            (mm)
                            外径 D
                            (mm)

                            2,029円

                            ( 2,232円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1010100.3937007874C形4412

                            1,922円

                            ( 2,114円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1010140.3937007874C形6.35417

                            2,434円

                            ( 2,677円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1015160.5905511811C形6.35417

                            2,106円

                            ( 2,317円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1010220.3937007874B形8528

                            2,086円

                            ( 2,295円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1015220.5905511811B形8528

                            2,084円

                            ( 2,292円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1010260.3937007874B形10631

                            タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました