(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PT64P14M60B
PXプーリ P14M形 タイミングプーリ

PXプーリ P14M形 PT64P14M60B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
54,951円
税込単価
60,446円

緻密なかみ合い理論に基づく円弧歯形を採用したPXタイミングベルトに最適なPXタ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PT64P14M60B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PT64P14M60B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PT28P14M40AF/PT28P14M40BF

寸法図

規格表

型番歯数ピッチ円直径
DP
mm
歯先円直径
Do
mm
Bw
mm
最小軸穴径
mm
最大軸穴径
mm
BL
mm
ハブ直径
Dh
mm
概略質量
kg
慣性モーメント
×10-4kg・m2
フランジ外径/内径
Df/df
mm
PT28P14M40AF28124.78121.98532056--4.3475.86979136/102
PT28P14M40BF73905.2985.96246

型番リスト

型番
ベルト幅(mm)
歯数(T)
ベルト幅(inch)
プーリ形状
最大軸穴径 dmax(mm)
最小軸穴径 dmin(mm)
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT64P14M60B

60
64
2.3622047244
B形
90
30
0
10

1個

54,951( 60,446円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

緻密なかみ合い理論に基づく円弧歯形を採用したPXタイミングベルトに最適なPXタイミングプーリ。
【特長】
・ベルトとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチ。
・高精度伝動が可能。
・プーリ本体の材質は機械構造用炭素鋼。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

PT64P14M60Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PXプーリ P14M形の型番PT64P14M60Bのページです。
型番PT64P14M60Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PXプーリ P14M形

PXプーリ P14M形

    PXプーリ P3M形

    PXプーリ P3M形

      PXプーリ P8M形

      PXプーリ P8M形

        PXプーリ P5M形

        PXプーリ P5M形

          フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ AT5・AT10

          フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ AT5・AT10

            フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ T5・T10

            フランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプ T5・T10

              面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

              面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                面圧タイミングプーリ T10タイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                面圧タイミングプーリ T10タイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                  面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                  面圧ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                    面圧タイミングプーリ T10タイプ

                    面圧タイミングプーリ T10タイプ

                      面圧タイミングプーリ Hタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                      面圧タイミングプーリ Hタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                        面圧タイミングプーリ Lタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                        面圧タイミングプーリ Lタイプ -メカロックスタンダード組込(センタリング機能付)-

                          フランジ付歯付アイドラー センターベアリングタイプ T5・T10

                          フランジ付歯付アイドラー センターベアリングタイプ T5・T10

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 16,218円 1,922円 4,864円 1,985円 3,210円 3,130円 4,580円 6,990円 6,760円 - 6,980円 5,860円 2,990円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目   5日目~   3日目~  
                            種類 タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ タイミングプーリ 歯付アイドラー 歯付アイドラー 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 面圧プーリ 歯付アイドラー
                            歯形(ベルト形) P14M P3M P8M P5M - - S5M T10 - T10 H L -
                            材質 スチール スチール スチール スチール - - - - - - - - -
                            プーリ/アイドラー プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) プーリ(ベアリング無し) アイドラー アイドラー プーリ プーリ - プーリ プーリ プーリ アイドラー
                            ベルト形種類 円弧歯形PXベルト 円弧歯形PXベルト 円弧歯形PXベルト 円弧歯形PXベルト - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PT28P14M60AF
                            PT28P14M60BF
                            PT30P14M40AF
                            PT30P14M40BF
                            PT72P14M40B
                            PT72P14M60B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ベルト幅
                            (mm)
                            歯数
                            (T)
                            ベルト幅
                            (inch)
                            プーリ形状 最大軸穴径 dmax
                            (mm)
                            最小軸穴径 dmin
                            (mm)
                            外径 D
                            (mm)

                            18,098円

                            ( 19,908円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1060282.3622047244A形5620136

                            19,885円

                            ( 21,874円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1060282.3622047244B形5620136

                            16,241円

                            ( 17,865円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1040301.5748031496A形6220145

                            19,648円

                            ( 21,613円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1040301.5748031496B形6220145

                            52,634円

                            ( 57,897円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1040721.5748031496B形90350

                            67,813円

                            ( 74,594円 )
                            1個 -

                            5日目

                            1060722.3622047244B形90350

                            タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました