(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BDCP-P8M15
ベルトクランプ BDCP ベルトクランプ

ベルトクランプ BDCP BDCP-P8M15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,495円 5,520円
税込単価
7,145円 6,072円

つばきベルトクランプはベルトへのワーク固定やロングベルトの取付などにお使いいた...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

BDCP-P8M15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BDCP-P8M15 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

寸法図

製品仕様

ベルトクランプ イメージ

規格表

単位:mm

型番種類・ピッチ適用ベルト幅
mm

A
長さ
B
全厚
H
歯丈
T
取付穴ピッチ
a
取付穴ピッチ
b
取付穴径
d
歯形ピッチ
p
BDCP-P5M10P5M10273561.9016254.55.00
BDCP-P5M15153221
BDCP-P5M20203726
BDCP-P5M25254231
BDCP-P8M15P8M15345483.0022405.58.00
BDCP-P8M20203927
BDCP-P8M25254432

使用例

使用例1. 往復運動するワークの固定。

使用例1. 往復運動するワークの固定。

使用例2. ロングベルトの固定端用として。

使用例2. ロングベルトの固定端用として。

型番リスト

型番
歯形(ベルト形)
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BDCP-P8M15

P8M
15
8
10

1個

6,495円

5,520

( 6,072円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

つばきベルトクランプはベルトへのワーク固定やロングベルトの取付などにお使いいただくための「取付金具」です。
【特長】
・穴加工済みです。取付用の穴が加工してありますので、すぐにお使いいただけます。
・豊富な品種をご用意。PX歯形に加え、好評のウレタンベルトRPP歯形対応品もラインナップしました。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

BDCP-P8M15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトクランプ BDCPの型番BDCP-P8M15のページです。
型番BDCP-P8M15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトクランプ BDCP

ベルトクランプ BDCP

    ベルトクランプ ベルト幅9~60mm

    ベルトクランプ ベルト幅9~60mm

      標準ベルト S8M

      標準ベルト S8M

        標準ベルト S14M

        標準ベルト S14M

          標準ベルト S3M

          標準ベルト S3M

            標準ベルト S5M

            標準ベルト S5M

              タイミングベルト用金具 下金具ショートタイプ

              タイミングベルト用金具 下金具ショートタイプ

                タイミングベルト H

                タイミングベルト H

                  タイミングベルト L

                  タイミングベルト L

                    タイミングベルト TB-L

                    タイミングベルト TB-L

                      タイミングベルト TB-H

                      タイミングベルト TB-H

                        タイミングベルト MXL

                        タイミングベルト MXL

                          タイミングベルト用金具 過圧防止タイプ

                          タイミングベルト用金具 過圧防止タイプ

                            メーカー 椿本チエイン ゲイツ・ユニッタ・アジア 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト ミスミ 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト 片山チエン 片山チエン 三ツ星ベルト ミスミ
                            通常価格 6,238円 1,852円 2,012円 15,347円 340円 1,104円 710円 2,644円 1,190円 1円 1円 200円 1,720円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ベルト用金具 ベルト用金具 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド ベルト用金具 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド ベルト用金具

                            ベルトクランプ BDCPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BDCP-P5M10
                            BDCP-P5M20
                            BDCP-P5M25
                            BDCP-P8M20
                            BDCP-P8M25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?歯形(ベルト形) ベルト幅
                            (mm)
                            ベルトピッチ
                            (mm)

                            6,238円

                            ( 6,862円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10P5M105

                            6,516円

                            ( 7,168円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10P5M205

                            7,302円

                            ( 8,032円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10P5M255

                            6,904円

                            ( 7,594円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10P8M208

                            6,697円

                            ( 7,367円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10P8M258

                            タイミングベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました