PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命...
ウルトラPXベルト UP5M形
材質
周囲条件
型番 | 周長 mm | 歯数 |
---|---|---|
BG1000UP5M10-HC | 1,000 | 200 |
BG1025UP5M10-HC | 1,025 | 205 |
BG1050UP5M10-HC | 1,050 | 210 |
型番 |
ベルト幅(mm) |
ベルト周長(mm) |
歯数 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
15
|
400
|
80
| 1個 | 3,215円(
3,537円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
15
|
625
|
125
| 1個 | 3,633円 1,089円 ( 1,198円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。
【特長】
・取付張力の低下がほとんどなく低い設定張力で高精度な伝動を可能にしました。
・一層の高負荷伝動かつコンパクト設計を可能にします。
・歯布の耐摩耗性向上により摩耗粉の飛散が抑制されました。
・歯布の色を変えることにより歯布摩耗によるゴムの露出状態が分かりやすくなりました。