(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
PXベルト P8M形

PXベルト P8M形 (レビュー)

通常価格(税別)
2,279円
税込価格
2,507円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
緻密な噛合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、飛躍的な高性能化を実現したタイミングベルト。
【特長】
・合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。
・大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。
・歯先の特殊ディンプルの効果により低騒音です。
・プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。

PXベルト P8M形のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械ユニットの一部
    評価 5.0満足度:5.02022/01/14
    機械のユニットに旋回する部分が組み込まれているので、その部分で使用するベルトとして購入しました。別途購入したベルトがダメな時の保険としてこの商品を購入しています。この商品は硬くてバックラッシュ対策としていいように思っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    医療産品
    評価 5.0満足度:5.02017/01/13
    とでもいい商品です。品質もいい。やりやすいです。次回、買う可能性があります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PXベルト P8M形

PXベルト P8M形

    PXベルト P5M形

    PXベルト P5M形

      パワーグリップGTベルト 3GTタイプ

      パワーグリップGTベルト 3GTタイプ

        パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

        パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

          パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ

          パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ

            パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

            パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

              3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm

              3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm

                シンクロベルト L形(ゴム)

                シンクロベルト L形(ゴム)

                  シンクロベルト H形(ゴム)

                  シンクロベルト H形(ゴム)

                    シンクロベルト MXL形(ゴム)

                    シンクロベルト MXL形(ゴム)

                      シンクロベルト XL形(ゴム)

                      シンクロベルト XL形(ゴム)

                        スーパートルクシンクロベルトSTS S5M

                        スーパートルクシンクロベルトSTS S5M

                          2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅4mm(低発塵ベルト)_2GT

                          2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅4mm(低発塵ベルト)_2GT

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア 鍋屋バイテック バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 鍋屋バイテック
                            通常価格 2,279円 1,149円 615円 831円 418円 1,870円 1,407円 1,166円 2,341円 218円 498円 880円 660円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド
                            歯形(ベルト形) P8M P5M 3GT XL MXL L 3GT L H MXL XL S5M 2GT
                            ベルト材質 ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面)
                            ベルト形種類 円弧歯形PXベルト 円弧歯形PXベルト 円弧歯形GTベルト - - - 円弧歯形GTベルト 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ 丸歯形スーパートルク 円弧歯形GTベルト

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。