(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
PXベルト P5M形

PXベルト P5M形 (レビュー)

通常価格(税別)
1,149円 ~ 3,258円
税込価格
1,264円 ~ 3,584円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
緻密な噛合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、飛躍的な高性能化を実現したタイミングベルト。
【特長】
・合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。
・大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。
・歯先の特殊ディンプルの効果により低騒音です。
・プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。

PXベルト P5M形のレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 6件のレビュー

高評価レビュー

回転ベルト
評価 5.0満足度:5.02022/05/25
モーターとプーリー用の回転ベルトとして使用しています。
性能は問題ありません。耐久性はこれから確認となります。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    自社設備品に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/02/13
    噛みあいの良さや精度の高い伝動を実感出来る商品で現場作業者からの要請により使用しています。性能や耐久性などに満足しており現状替わるものも無い為経年劣化に伴う交換部品として同じもので継続利用しています。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    回転ベルト
    評価 5.0満足度:5.02022/05/25
    モーターとプーリー用の回転ベルトとして使用しています。
    性能は問題ありません。耐久性はこれから確認となります。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    モーターによる駆動
    評価 4.0満足度:4.02019/07/31
    モーター 軸間をベルトによる駆動にする事で、動作音が静かになった。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    コンベアの駆動ベルト
    評価 5.0満足度:5.02019/02/22
    プーリーとのはまり具合も問題なかったです。
    品質・価格ともに言うことなしです

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産設備駆動部全般に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02018/12/26
    プーリーとの噛みあいが非常に良く高精度、高負荷伝動が可能で歯飛びも起こさない等特長を遺憾なく発揮してくれるよい商品だと実感しており、経年劣化時の交換部品として長年継続利用しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エンローバーのモーター動力の伝達に使用
    評価 5.0満足度:5.02023/04/28
    エンローバー(チョコレート製造)の機械なのでベルト駆動による動力伝達の方が異物混入のリスクが抑えられると思います。ギア伝達だとギア山のチップ等の恐れがあるので。さほど大きな力を伝える訳では無いので10年に1回の交換で十分かと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PXベルト P5M形

PXベルト P5M形

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ

    パワーグリップGTベルト 3GTタイプ

      パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

      パワーグリップタイミングベルト XLタイプ

        パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ

        パワーグリップタイミングベルト MXLタイプ

          パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

          パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

            3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm

            3GT 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm

              シンクロベルト L形(ゴム)

              シンクロベルト L形(ゴム)

                シンクロベルト H形(ゴム)

                シンクロベルト H形(ゴム)

                  シンクロベルト MXL形(ゴム)

                  シンクロベルト MXL形(ゴム)

                    シンクロベルト XL形(ゴム)

                    シンクロベルト XL形(ゴム)

                      スーパートルクシンクロベルトSTS S5M

                      スーパートルクシンクロベルトSTS S5M

                        2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅4mm(低発塵ベルト)_2GT

                        2GT 歯ピッチ2mm・ベルト幅4mm(低発塵ベルト)_2GT

                          スーパートルクシンクロベルトSTS S3M

                          スーパートルクシンクロベルトSTS S3M

                            メーカー 椿本チエイン ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア ゲイツ・ユニッタ・アジア 鍋屋バイテック バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 バンドー化学 鍋屋バイテック バンドー化学
                            通常価格 1,149円 615円 831円 418円 1,870円 1,407円 1,166円 2,341円 218円 498円 880円 660円 408円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド クローズエンド
                            歯形(ベルト形) P5M 3GT XL MXL L 3GT L H MXL XL S5M 2GT S3M
                            ベルト材質 ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト ゴムベルト
                            ベルト歯面 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面) 標準(片面)
                            ベルト形種類 円弧歯形PXベルト 円弧歯形GTベルト - - - 円弧歯形GTベルト 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ 台形歯形サーキュラータイプ 丸歯形スーパートルク 円弧歯形GTベルト 丸歯形スーパートルク

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。