(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKQ20H42-FU
TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ20H42形) ツバキ ブラケット TKQ20H42

TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ20H42形) TKQ20H42-FU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,265円
税込単価
5,792円

プラシリーズTKQ型。【特長】・ショートピッチの連続リンク構造。・リンク同士の...

詳細情報を確認する

  • カバー種類:
    標準
  • 内側高さ H1(mm):
    42
  • 特性:
    標準
  • 最大ケーブル外径 Dp(φ):
    35
  • 運動の種類:
    2次元運動
  • 使用温度範囲(℃):
    -40::80

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

型番

TKQ20H42-FU 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TKQ20H42-FU の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ20H42形) 製品仕様_01
  • 最大移動ストローク:3.3m
  • ケーブル・ホース最大外径:35mm
  • ケーブル・ホース最大質量:5kg/m
  • 最大移動速度:600m/min
  • 使用温度範囲:-40℃~80℃
  • 材質:エンプラ(黒色)+スチール(ワイヤー部)
  • 定尺長さ:5.5m

規格表

型番内高さ内幅屈曲半径
TKQ20H42(旧TKE42)4284, 124, 172100, 150, 190, 250

型番リスト

型番
種類
内側幅 W1(mm)
キャリア内部分割数
屈曲半径 R(mm)
使用速度(m/s)
ピッチ P(mm)
ケーブル挿入面
ケーブル挿入種類
リンク数
キャリア材質
部品種類
関連部品材質
固定端記号
移動端記号
縦仕切板の取付仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKQ20H42-FU

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(固定端)プラブラケット
エンプラ
-
-
-
10

1個

5,265( 5,792円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラシリーズTKQ型。
【特長】
・ショートピッチの連続リンク構造。
・リンク同士の摺動が無い。
・低騒音・低発塵。
・耐久性に優れている。
・高温でもなめらかに走行可能。
・連続リンク構造。

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

カタログ

 

TKQ20H42-FUで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ20H42形)の型番TKQ20H42-FUのページです。
型番TKQ20H42-FUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ20H42形)

TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ20H42形)

    TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ15H28形)

    TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ15H28形)

      TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ30H72形)

      TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ30H72形)

        TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ25H58形)

        TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ25H58形)

          TKR形 プラケーブルベヤ(TKR20H28形)

          TKR形 プラケーブルベヤ(TKR20H28形)

            サイルベア ケーブル収納開閉式カバー形 KSH-L形

            サイルベア ケーブル収納開閉式カバー形 KSH-L形

              TKR形 プラケーブルベヤ(TKR15H22形)

              TKR形 プラケーブルベヤ(TKR15H22形)

                TKC形 プラケーブルベヤ(TKC34H25形)

                TKC形 プラケーブルベヤ(TKC34H25形)

                  TKR形 プラケーブルベヤ(TKR26H40形)

                  TKR形 プラケーブルベヤ(TKR26H40形)

                    TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA55H38形)

                    TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA55H38形)

                      TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA66H44形)

                      TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA66H44形)

                        TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形)

                        TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形)

                          TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H80形)

                          TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H80形)

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン THK 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 - - 304円 376円 - - - - - - - - 223円
                            通常出荷日 9日目~   11日目~   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   9日目~   5日目~   5日目~   6日目~   7日目~  
                            カバー種類 標準 標準 標準 標準 標準 開閉式カバー 標準 フルカバー 標準 標準 標準 フルカバー フルカバー
                            内側高さ H1(mm) 42 28 72 58 28 - 22 25 40 38 44 30 80
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 低発塵 / 低騒音 / 高耐久 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            最大ケーブル外径 Dp(φ) 35 23 60 48 25 - - 22 36 34 39 25 72
                            運動の種類 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動

                            TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ20H42形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKQ20H42-MU
                            TKQ20H42E-HS124
                            TKQ20H42E-HS172
                            TKQ20H42E-HS84
                            TKQ20H42E-ST
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 内側幅 W1
                            (mm)
                            キャリア内部分割数 屈曲半径 R
                            (mm)
                            使用速度
                            (m/s)
                            ピッチ P
                            (mm)
                            ケーブル挿入面 ケーブル挿入種類 リンク数 キャリア材質 部品種類 関連部品材質 固定端記号 移動端記号 縦仕切板の取付仕様

                            6,120円

                            ( 6,732円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10関連部品---------(移動端)プラブラケットエンプラ---

                            316円

                            ( 348円 )
                            1個 -

                            11日目

                            10関連部品124--------横仕切板アルミニウム---

                            316円

                            ( 348円 )
                            1個 -

                            11日目

                            10関連部品172--------横仕切板アルミニウム---

                            278円

                            ( 306円 )
                            1個 -

                            11日目

                            10関連部品84--------横仕切板アルミニウム---

                            179円

                            ( 197円 )
                            1個 -

                            11日目

                            10関連部品---------縦仕切板エンプラ---

                            ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました