(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ15H28形)

TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ15H28形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

プラシリーズTKQ形。【特長】・ショートピッチの連続リンク構造で、リンク同士の...

詳細情報を確認する

  • カバー種類:
    標準
  • 内側高さ H1(mm):
    28
  • 特性:
    標準
  • 最大ケーブル外径 Dp(φ):
    23
  • 運動の種類:
    2次元運動
  • 使用温度範囲(℃):
    -40::80

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

TKQ15H28E36R60

TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ15H28形) 製品仕様_01
  • 最大移動ストローク:2.3m
  • ケーブル・ホース最大外径:23mm
  • ケーブル・ホース最大質量:3kg/m
  • 最大移動速度:600m/min(支持ローラ設置の場合150m/minとなります。)
  • 使用温度範囲:-40℃~80℃
  • 材質:エンプラ(黒色)+スチール(ワイヤー部)
  • 定尺長さ:5.5m

規格表

型番内高さ内幅屈曲半径
TKQ15H28(旧TKE28)2836, 60, 76, 10860, 75, 90, 110, 150

型番リスト

型番
種類
内側幅 W1(mm)
キャリア内部分割数
屈曲半径 R(mm)
使用速度(m/s)
ピッチ P(mm)
ケーブル挿入面
ケーブル挿入種類
リンク数
キャリア材質
部品種類
関連部品材質
固定端記号
移動端記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(移動端)ブラケット
エンプラ
-
-
10

1個

5,148( 5,663円 )

11日目

関連部品
60
-
-
-
-
-
-
-
-
横仕切板
アルミニウム
-
-
10

1個

159( 175円 )

11日目

関連部品
76
-
-
-
-
-
-
-
-
横仕切板
アルミニウム
-
-
10

1個

159( 175円 )

11日目

本体(角形)
36 ~ 108
なし
60 ~ 150
10
15
外周面
[スナップ(着脱)] スナップ(着脱)
1 ~ 100
[樹脂] エンプラ+スチール
-
-
なし
なし
10

1個

-( - )

15日目

本体(角形)
36 ~ 108
なし
60 ~ 150
10
15
外周面
[スナップ(着脱)] スナップ(着脱)
1 ~ 100
[樹脂] エンプラ+スチール
-
-
なし
MU
10

1個

-( - )

15日目

本体(角形)
36 ~ 108
なし
60 ~ 150
10
15
外周面
[スナップ(着脱)] スナップ(着脱)
1 ~ 100
[樹脂] エンプラ+スチール
-
-
FU
なし
10

1個

-( - )

15日目

本体(角形)
36 ~ 108
なし
60 ~ 150
10
15
外周面
[スナップ(着脱)] スナップ(着脱)
1 ~ 100
[樹脂] エンプラ+スチール
-
-
FU
MU
10

1個

-( - )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラシリーズTKQ形。
【特長】
・ショートピッチの連続リンク構造で、リンク同士の摺動が無く、低騒音・低発塵。
・耐久性に優れており、高温でもなめらかに走行。
・従来のリンク構造を一新した連続リンク構造。

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ15H28形)

TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ15H28形)

    TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ20H42形)

    TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ20H42形)

      TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ25H58形)

      TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ25H58形)

        TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK95H58形)

        TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK95H58形)

          TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK65H42形)

          TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK65H42形)

            TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK47H28形)

            TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK47H28形)

              TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK125H72形)

              TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK125H72形)

                TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H56形)

                TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H56形)

                  TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)

                  TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)

                    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)

                    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)

                      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

                      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

                        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP125H74形)

                        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP125H74形)

                          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)

                          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 - - 376円 173円 142円 104円 197円 - - - - - -
                            通常出荷日 11日目~   9日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目~   4日目~   3日目~   7日目~   2日目~   4日目~   3日目~  
                            カバー種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            内側高さ H1(mm) 28 42 58 58 42 28 72 56 15 34 11 74 39
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準
                            最大ケーブル外径 Dp(φ) 23 35 48 52 38 25 65 50 12 31 7 67 35
                            運動の種類 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動

                            TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ15H28形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました