(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKUA66H44-HS50
TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA66H44形) シキリバン ヨコ TKUA66H44

TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA66H44形) TKUA66H44-HS50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
271円
税込単価
298円

プラシリーズTKUA形の取扱が容易なタイプ。【特長】・独自のリンク構造により稼...

詳細情報を確認する

  • カバー種類:
    標準
  • 内側高さ H1(mm):
    44
  • 特性:
    標準
  • 最大ケーブル外径 Dp(φ):
    39
  • 運動の種類:
    2次元運動
  • 使用温度範囲(℃):
    -40::80

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

型番

TKUA66H44-HS50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TKUA66H44-HS50 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA66H44形) 製品仕様_01
  • 最大移動ストローク:6.4m
  • ケーブル・ホース最大外径:39mm
  • ケーブル・ホース最大質量:10kg/m
  • 最大移動速度:480m/min
  • 使用温度範囲:-40℃~80℃
  • 材質:エンプラ(黒色)
  • 定尺リンク数:15

規格表

型番内高さ内幅屈曲半径
TKUA66H44(旧1665)4450, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 25075, 100, 120, 140, 200, 250, 300

型番リスト

型番
種類
内側幅 W1(mm)
キャリア内部分割数
屈曲半径 R(mm)
使用速度(m/s)
ピッチ P(mm)
ケーブル挿入面
ケーブル挿入種類
リンク数
キャリア材質
本体種類
関連部品材質
固定端記号
移動端記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKUA66H44-HS50

関連部品
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
スチール|亜鉛メッキ鋼板|アルミニウム
-
-
10

1個

271( 298円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラシリーズTKUA形の取扱が容易なタイプ。
【特長】
・独自のリンク構造により稼働時の静粛性に優れる。
・軽量・コンパクトで取扱が容易。

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

カタログ

 

TKUA66H44-HS50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA66H44形)の型番TKUA66H44-HS50のページです。
型番TKUA66H44-HS50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA66H44形)

TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA66H44形)

    TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA45H26形)

    TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA45H26形)

      TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA55H38形)

      TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA55H38形)

        TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H80形)

        TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H80形)

          TKC形 プラケーブルベヤ(TKC85H68形)

          TKC形 プラケーブルベヤ(TKC85H68形)

            TKC形 プラケーブルベヤ(TKC64H50形)

            TKC形 プラケーブルベヤ(TKC64H50形)

              TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H56形)

              TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H56形)

                TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)

                TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)

                  TKMT プラケーブルベヤ(TKMT125H68形)

                  TKMT プラケーブルベヤ(TKMT125H68形)

                    TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形)

                    TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形)

                      TKC形 プラケーブルベヤ(TKC34H25形)

                      TKC形 プラケーブルベヤ(TKC34H25形)

                        TKMT プラケーブルベヤ(TKMT95H54形)

                        TKMT プラケーブルベヤ(TKMT95H54形)

                          TKMT プラケーブルベヤ(TKMT47H26形)

                          TKMT プラケーブルベヤ(TKMT47H26形)

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 - - - 223円 - - - - 14,013円 - - 197円 130円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   7日目~   7日目~   3日目~   7日目~   3日目~   10日目~   6日目~   3日目~   9日目~   9日目~  
                            カバー種類 標準 標準 標準 フルカバー フルカバー フルカバー フルカバー 標準 フルカバー フルカバー フルカバー フルカバー フルカバー
                            内側高さ H1(mm) 44 26 38 80 68 50 56 46 68 30 25 54 26
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            最大ケーブル外径 Dp(φ) 39 23 34 72 60 44 50 41 61 25 22 49 23
                            運動の種類 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動

                            TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA66H44形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKUA66H44-HS175
                            TKUA66H44-HS225
                            TKUA66H44-HS250
                            TKUA66H44-HS75
                            TKUA66H44-HSB10
                            TKUA66H44-HSB104
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 内側幅 W1
                            (mm)
                            キャリア内部分割数 屈曲半径 R
                            (mm)
                            使用速度
                            (m/s)
                            ピッチ P
                            (mm)
                            ケーブル挿入面 ケーブル挿入種類 リンク数 キャリア材質 本体種類 関連部品材質 固定端記号 移動端記号

                            305円

                            ( 336円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10関連部品175---------スチール|亜鉛メッキ鋼板|アルミニウム--

                            429円

                            ( 472円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10関連部品225---------スチール|亜鉛メッキ鋼板|アルミニウム--

                            429円

                            ( 472円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10関連部品250---------スチール|亜鉛メッキ鋼板|アルミニウム--

                            271円

                            ( 298円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10関連部品75---------スチール|亜鉛メッキ鋼板|アルミニウム--

                            89円

                            ( 98円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10関連部品10---------樹脂|エンプラ|エンプラ+アルミニウム|エンプラ+スチール--

                            153円

                            ( 168円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10関連部品104---------樹脂|エンプラ|エンプラ+アルミニウム|エンプラ+スチール--

                            ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました