(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKS095-SP200
TKS形 ケーブルベヤ(TKS095形) ツバキプラケーブルベヤフレーム TKS095

TKS形 ケーブルベヤ(TKS095形) TKS095-SP200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,336円
税込単価
2,570円

スチールシリーズTKS形の簡易タイプ。【特長】・高強度で高剛性。・TK形に比べ...

詳細情報を確認する

  • カバー種類:
    標準
  • 内側高さ H1(mm):
    46
  • 特性:
    標準
  • 運動の種類:
    2次元運動
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::80

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

型番

TKS095-SP200 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TKS095-SP200 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

TKS095R125

TKS形 ケーブルベヤ(TKS095形) 製品仕様_01
  • 最大移動ストローク:8.7m
  • ケーブル・ホース最大外径:42mm
  • ケーブル・ホース最大質量:10kg/m
  • 最大移動速度:60m/min
  • 使用温度範囲:-10℃~80℃
  • 材質:スチール(亜鉛光沢メッキ)
  • 質量:8.0kg/m
  • 定尺リンク数:25
  • ケーブルベア質量は本体リンク複列分です。サポータは含まれません。

型番リスト

型番
種類
キャリア内部分割数
屈曲半径 R(mm)
最大ケーブル外径 Dp(φ)
使用速度(m/s)
ピッチ P(mm)
ケーブル挿入面
ケーブル挿入種類
リンク数
キャリア材質
部品種類
関連部品材質
フレ-ム幅B
固定端記号
移動端記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKS095-SP200

関連部品
-
-
27
-
-
-
-
-
-
フレーム (仕切板なし)
スチール
200
-
-
10

1個

2,336( 2,570円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スチールシリーズTKS形の簡易タイプ。
【特長】
・高強度で高剛性。
・TK形に比べ経済的。
・TK形のサポータをアルミバーに変更。

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

カタログ

 

Loading...

TKS095-SP200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TKS形 ケーブルベヤ(TKS095形)の型番TKS095-SP200のページです。
型番TKS095-SP200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TKS形 ケーブルベヤ(TKS095形)

TKS形 ケーブルベヤ(TKS095形)

    プラレールチェーン HPUシリーズ 標準タイプ フラップ開閉

    プラレールチェーン HPUシリーズ 標準タイプ フラップ開閉

      プラレールチェーン コンパクトタイプ HPKシリーズ

      プラレールチェーン コンパクトタイプ HPKシリーズ

        TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK47H28形)

        TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK47H28形)

          TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK125H72形)

          TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK125H72形)

            TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK95H58形)

            TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK95H58形)

              TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK65H42形)

              TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK65H42形)

                TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H80形)

                TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H80形)

                  TKP形 プラケーブルベヤ(TKP90H50形)

                  TKP形 プラケーブルベヤ(TKP90H50形)

                    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H56形)

                    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H56形)

                      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP125H74形)

                      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP125H74形)

                        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

                        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

                          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)

                          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)

                            メーカー 椿本チエイン 日本ピスコ 日本ピスコ 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 2,186円 90円 46円 104円 197円 173円 142円 - - - - - -
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目~   9日目   9日目   5日目~   7日目~   4日目~   4日目~   2日目~   7日目~  
                            カバー種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            内側高さ H1(mm) 46 - - 28 72 58 42 80 50 56 74 11 34
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            運動の種類 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動
                            使用温度範囲(℃) -10::80 -10::80 -10::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80

                            TKS形 ケーブルベヤ(TKS095形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKS095-SP100
                            TKS095-SP150
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 キャリア内部分割数 屈曲半径 R
                            (mm)
                            最大ケーブル外径 Dp
                            (φ)
                            使用速度
                            (m/s)
                            ピッチ P
                            (mm)
                            ケーブル挿入面 ケーブル挿入種類 リンク数 キャリア材質 部品種類 関連部品材質 フレ-ム幅B 固定端記号 移動端記号

                            2,186円

                            ( 2,405円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10関連部品--27------フレーム (仕切板なし)スチール100--

                            2,197円

                            ( 2,417円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10関連部品--27------フレーム (仕切板なし)スチール150--

                            ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました