(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKP17H11W10-FO
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形) プラケーブルベヤ

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形) TKP17H11W10-FO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
363円
税込単価
399円

TKP形プラシリーズのベーシックタイプ。【特長】・エコノミーで短納期。・切り継...

詳細情報を確認する

  • カバー種類:
    標準
  • 内側幅 W1(mm):
    10
  • 内側高さ H1(mm):
    11
  • 特性:
    標準
  • 最大ケーブル外径 Dp(φ):
    7
  • 運動の種類:
    2次元運動
  • 使用温度範囲(℃):
    -40::80

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

型番

TKP17H11W10-FO 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TKP17H11W10-FO の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形) 製品仕様_01
  • 最大移動ストローク:1.2m
  • ケーブル・ホース最大外径:7mm
  • ケーブル・ホース最大質量:0.4kg/m
  • 最大移動速度:150m/min
  • 使用温度範囲:-40℃~80℃
  • 材質:エンプラ(黒色)
  • 質量:0.1kg/m
  • 定尺リンク数:60

規格表

型番内高さ内幅屈曲半径
TKP17H11(旧TKP0170S)111017

型番リスト

型番
種類
キャリア内部分割数
屈曲半径 R(mm)
使用速度(m/s)
ピッチ P(mm)
ケーブル挿入面
ケーブル挿入種類
リンク数
キャリア材質
部品種類
関連部品材質
固定端記号
移動端記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKP17H11W10-FO

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
(固定端)プラブラケット
エンプラ
-
-
10

1個

363( 399円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TKP形プラシリーズのベーシックタイプ。
【特長】
・エコノミーで短納期。
・切り継ぎが容易に行える。

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

カタログ

 

TKP17H11W10-FOで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)の型番TKP17H11W10-FOのページです。
型番TKP17H11W10-FOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)

      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)

      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)

        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)

        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)

          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP125H74形)

          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP125H74形)

            TKP形 プラケーブルベヤ(TKP90H50形)

            TKP形 プラケーブルベヤ(TKP90H50形)

              TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H80形)

              TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H80形)

                TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H56形)

                TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H56形)

                  TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)

                  TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)

                    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)

                    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)

                      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形)

                      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形)

                        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)

                        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)

                          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)

                          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   7日目~   3日目~   4日目~   7日目~   5日目~   4日目~   3日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~  
                            カバー種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            内側幅 W1(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            内側高さ H1(mm) 11 25 34 46 74 50 80 56 39 32 22 10 15
                            特性 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - - - -
                            最大ケーブル外径 Dp(φ) 7 22 31 41 67 44 - 50 35 - 19 - 12

                            TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKP17H11W10-FI
                            TKP17H11W10-MI
                            TKP17H11W10-MO
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 キャリア内部分割数 屈曲半径 R
                            (mm)
                            使用速度
                            (m/s)
                            ピッチ P
                            (mm)
                            ケーブル挿入面 ケーブル挿入種類 リンク数 キャリア材質 部品種類 関連部品材質 固定端記号 移動端記号

                            287円

                            ( 316円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10関連部品--------(固定端)プラブラケットエンプラ--

                            287円

                            ( 316円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10関連部品--------(移動端)プラブラケットエンプラ--

                            312円

                            ( 343円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10関連部品--------(移動端)プラブラケットエンプラ--

                            ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました