(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKP125H74-FOA
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP125H74形) ツバキ ブラケット TKP125H74

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP125H74形) TKP125H74-FOA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,485円
税込単価
4,934円

本体内に電線ケーブルや油圧・空圧などのホースを通し、移動する装置と固定端間のケ...

詳細情報を確認する

  • カバー種類:
    標準
  • 内側高さ H1(mm):
    74
  • 特性:
    標準
  • 最大ケーブル外径 Dp(φ):
    67
  • 運動の種類:
    2次元運動
  • 使用温度範囲(℃):
    -40::80

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

型番

TKP125H74-FOA 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TKP125H74-FOA の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP125H74形) 製品仕様_01
  • 最大移動ストローク:7.2m
  • ケーブル・ホース最大外径:67mm
  • ケーブルホース最大質量:45kg/m
  • 最大移動速度:300m/min
  • 使用温度範囲:-40℃~80℃
  • 材質:エンプラ(黒色)

規格表

型番内高さ内幅屈曲半径
TKP125H74(旧TKP1250)74150, 250, 350185, 250, 350, 450

型番リスト

型番
種類
内側幅 W1(mm)
キャリア内部分割数
屈曲半径 R(mm)
使用速度(m/s)
ピッチ P(mm)
ケーブル挿入面
ケーブル挿入種類
リンク数
キャリア材質
部品種類
関連部品材質
固定端記号
移動端記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKP125H74-FOA

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
固定端一体形内周側取付金具
スチール
-
-
10

1個

4,485( 4,934円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体内に電線ケーブルや油圧・空圧などのホースを通し、移動する装置と固定端間のケーブル・ホースを確実に支持案内する装置です。屈曲部は一定の半径で一方向にのみ曲がります。
【特長】
・標準TKP形に高摺動エンプラ材料を使用し、ケーブル類に対する保護性とクリーン度の向上を実現。
・小型から大型サイズまで品揃え豊富で取り扱いも容易。
・ピッチ125mm・内高さ74mm。

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

カタログ

 

TKP125H74-FOAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP125H74形)の型番TKP125H74-FOAのページです。
型番TKP125H74-FOAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP125H74形)

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP125H74形)

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)

      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)

      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)

        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)

        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)

          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP90H50形)

          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP90H50形)

            TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H80形)

            TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H80形)

              TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H56形)

              TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H56形)

                TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)

                TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)

                  TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

                  TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

                    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)

                    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)

                      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形)

                      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形)

                        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)

                        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)

                          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)

                          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   3日目~   7日目~   3日目~   7日目~   5日目~   4日目~   3日目~   2日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~  
                            カバー種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            内側高さ H1(mm) 74 25 34 46 50 80 56 39 11 32 22 10 15
                            特性 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - - - -
                            最大ケーブル外径 Dp(φ) 67 22 31 41 44 - 50 35 7 - 19 - 12
                            運動の種類 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動

                            TKP形 プラケーブルベヤ(TKP125H74形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKP125H74
                            TKP125H74-FIA
                            TKP125H74-HS150
                            TKP125H74-HS250
                            TKP125H74-MIA
                            TKP125H74-MIAGA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 内側幅 W1
                            (mm)
                            キャリア内部分割数 屈曲半径 R
                            (mm)
                            使用速度
                            (m/s)
                            ピッチ P
                            (mm)
                            ケーブル挿入面 ケーブル挿入種類 リンク数 キャリア材質 部品種類 関連部品材質 固定端記号 移動端記号

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---------------

                            4,485円

                            ( 4,934円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10関連部品---------固定端一体形内周側取付金具スチール--

                            274円

                            ( 301円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10関連部品150--------横仕切板アルミニウム--

                            407円

                            ( 448円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品250--------横仕切板アルミニウム--

                            4,485円

                            ( 4,934円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10関連部品---------固定端一体形内周側取付金具スチール--

                            4,485円

                            ( 4,934円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10関連部品---------ロングスパン用移動端ブラケット・内周側内向き取付金具スチール--

                            ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました