(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKMT95H54DD130-FC
TKMT プラケーブルベヤ(TKMT95H54形) ツバキ ブラケット TKMT95H54

TKMT プラケーブルベヤ(TKMT95H54形) TKMT95H54DD130-FC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,902円
税込単価
8,692円

プラシリーズTKMT形。【特長】・全閉構造で、ケーブル・ホースを粉塵やスパッタ...

詳細情報を確認する

  • カバー種類:
    フルカバー
  • 内側高さ H1(mm):
    54
  • 特性:
    標準
  • 最大ケーブル外径 Dp(φ):
    49
  • 運動の種類:
    2次元運動
  • 使用温度範囲(℃):
    -40::80

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

型番

TKMT95H54DD130-FC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TKMT95H54DD130-FC の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

TKMT95H54DD114R

TKMT プラケーブルベヤ(TKMT95H54形) 製品仕様_01
  • 構造・タイプ:プラカバータイプ
  • 最大移動ストローク:7.3m
  • ケーブル・ホース最大外径:49mm
  • ケーブル・ホース最大質量:30kg/m
  • 最大移動速度:300m/min
  • 使用温度範囲:-40℃~80℃
  • 材質:エンプラ(黒色)
  • 定尺リンク数:40

規格表

型番内高さ内幅屈曲半径
TKMT95H54(旧TKM0950TP)54.5114, 130, 162, 258, 306140, 170, 200, 290, 380

型番リスト

型番
種類
内側幅 W1(mm)
キャリア内部分割数
屈曲半径 R(mm)
使用速度(m/s)
ピッチ P(mm)
ケーブル挿入面
ケーブル挿入種類
リンク数
キャリア材質
部品種類
関連部品材質
固定端記号
移動端記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKMT95H54DD130-FC

関連部品
130
-
-
-
-
-
-
-
-
(垂直)取付金具セット
スチール
-
-
10

1個

7,902( 8,692円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

プラシリーズTKMT形。
【特長】
・全閉構造で、ケーブル・ホースを粉塵やスパッターから守る。
・多段仕切が可能。

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

カタログ

TKMT95H54DD130-FCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TKMT プラケーブルベヤ(TKMT95H54形)の型番TKMT95H54DD130-FCのページです。
型番TKMT95H54DD130-FCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TKMT プラケーブルベヤ(TKMT95H54形)

TKMT プラケーブルベヤ(TKMT95H54形)

    TKMT プラケーブルベヤ(TKMT65H38形)

    TKMT プラケーブルベヤ(TKMT65H38形)

      TKMT プラケーブルベヤ(TKMT47H26形)

      TKMT プラケーブルベヤ(TKMT47H26形)

        TKMT プラケーブルベヤ(TKMT125H68形)

        TKMT プラケーブルベヤ(TKMT125H68形)

          TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H80形)

          TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H80形)

            TKC形 プラケーブルベヤ(TKC85H68形)

            TKC形 プラケーブルベヤ(TKC85H68形)

              TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形)

              TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形)

                TKC形 プラケーブルベヤ(TKC64H50形)

                TKC形 プラケーブルベヤ(TKC64H50形)

                  TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA55H38形)

                  TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA55H38形)

                    TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA66H44形)

                    TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA66H44形)

                      TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H56形)

                      TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H56形)

                        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)

                        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)

                          TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA45H26形)

                          TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA45H26形)

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 197円 168円 130円 14,013円 223円 - - - - - - - -
                            通常出荷日 9日目~   9日目   9日目~   10日目~   7日目~   7日目~   6日目~   3日目~   5日目~   5日目~   7日目~   3日目~   5日目~  
                            カバー種類 フルカバー フルカバー フルカバー フルカバー フルカバー フルカバー フルカバー フルカバー 標準 標準 フルカバー 標準 標準
                            内側高さ H1(mm) 54 38 26 68 80 68 30 50 38 44 56 46 26
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            最大ケーブル外径 Dp(φ) 49 34 23 61 72 60 25 44 34 39 50 41 23
                            運動の種類 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動

                            TKMT プラケーブルベヤ(TKMT95H54形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKMT95H54DD114-FOB
                            TKMT95H54DD114-MIA
                            TKMT95H54DD114-MIB
                            TKMT95H54DD130-FIA
                            TKMT95H54DD130-FIB
                            TKMT95H54DD130-FOA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 内側幅 W1
                            (mm)
                            キャリア内部分割数 屈曲半径 R
                            (mm)
                            使用速度
                            (m/s)
                            ピッチ P
                            (mm)
                            ケーブル挿入面 ケーブル挿入種類 リンク数 キャリア材質 部品種類 関連部品材質 固定端記号 移動端記号

                            11,760円

                            ( 12,936円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10関連部品114--------(外向)取付金具セットスチール--

                            11,760円

                            ( 12,936円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品114--------(内向)取付金具セットスチール--

                            11,760円

                            ( 12,936円 )
                            1個 -

                            11日目

                            10関連部品114--------(外向)取付金具セットスチール--

                            12,133円

                            ( 13,346円 )
                            1個 -

                            10日目

                            10関連部品130--------(内向)取付金具セットスチール--

                            12,133円

                            ( 13,346円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品130--------(外向)取付金具セットスチール--

                            12,133円

                            ( 13,346円 )
                            1個 -

                            11日目

                            10関連部品130--------(内向)取付金具セットスチール--

                            ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました