(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKMK95H58D-HS114
TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK95H58形) シキリバン ヨコ TKMK95H58

TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK95H58形) TKMK95H58D-HS114

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
336円
税込単価
370円

8mあるいは16mm間隔での特幅対応も可能な、多機能ケーブルベヤ。【特長】・縦...

詳細情報を確認する

  • カバー種類:
    標準
  • 内側高さ H1(mm):
    58
  • 特性:
    標準
  • 最大ケーブル外径 Dp(φ):
    52
  • 運動の種類:
    2次元運動
  • 使用温度範囲(℃):
    -40::80

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

型番

TKMK95H58D-HS114 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TKMK95H58D-HS114 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK95H58形) 外形図_01
TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK95H58形) 外形図_02
TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK95H58形) 外形図_03

断面図
W=114、162、210、258、306、402、514(16mm間隔で幅指定も可能です。)

規格表

屈曲半径
R
設置高さ
H’
140370~390
170430~450
200490~510
290670~690
380850~870
屈曲半径
R
屈曲角度(°)
移動端側(α)固定端側(β)
1403939
1703232
2002727
2901818
3801414

型番リスト

型番
種類
内側幅 W1(mm)
キャリア内部分割数
屈曲半径 R(mm)
使用速度(m/s)
ピッチ P(mm)
ケーブル挿入面
ケーブル挿入種類
リンク数
キャリア材質
部品種類
関連部品材質
縦仕切板の取付仕様
固定端記号
移動端記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKMK95H58D-HS114

関連部品
114
-
-
-
-
-
-
-
-
横仕切板
アルミニウム
-
-
-
10

1個

336( 370円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

8mあるいは16mm間隔での特幅対応も可能な、多機能ケーブルベヤ。
【特長】
・縦仕切板は片側固定、両側固定、両側スライドが選択可能。
・多段仕切りが可能。

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

カタログ

TKMK95H58D-HS114で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK95H58形)の型番TKMK95H58D-HS114のページです。
型番TKMK95H58D-HS114に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK95H58形)

TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK95H58形)

    TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK65H42形)

    TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK65H42形)

      TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK47H28形)

      TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK47H28形)

        TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK125H72形)

        TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK125H72形)

          TKC形 プラケーブルベヤ(TKC47H36形)

          TKC形 プラケーブルベヤ(TKC47H36形)

            TKMT プラケーブルベヤ(TKMT95H54形)

            TKMT プラケーブルベヤ(TKMT95H54形)

              TKS形 ケーブルベヤ(TKS070形)

              TKS形 ケーブルベヤ(TKS070形)

                TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

                TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

                  TKHC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKHC56H33形)

                  TKHC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKHC56H33形)

                    TKS形 ケーブルベヤ(TKS095形)

                    TKS形 ケーブルベヤ(TKS095形)

                      TKMT プラケーブルベヤ(TKMT47H26形)

                      TKMT プラケーブルベヤ(TKMT47H26形)

                        エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2マイクロ) B07型

                        エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2マイクロ) B07型

                          エナジーチェーン 標準型・ミディアムサイズ スリット開閉式(EZチェーン) E08型

                          エナジーチェーン 標準型・ミディアムサイズ スリット開閉式(EZチェーン) E08型

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン イグス イグス
                            通常価格 173円 142円 104円 197円 - 197円 - - 65円 2,186円 130円 - -
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目~   3日目~   9日目~   7日目~   2日目~   9日目~   7日目   9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            カバー種類 標準 標準 標準 標準 フルカバー フルカバー 標準 標準 標準 標準 フルカバー クロスバータイプ クロスバータイプ
                            内側高さ H1(mm) 58 42 28 72 36 54 31 11 33 46 26 10.3 14.6
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 / 高耐久 標準 / 低発塵 / 低摩耗
                            最大ケーブル外径 Dp(φ) 52 38 25 65 32 49 - 7 29 - 23 8 10
                            運動の種類 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動

                            TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK95H58形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKMK95H58D-EHS42
                            TKMK95H58D-EHS58
                            TKMK95H58D-EHS90
                            TKMK95H58D-HS162
                            TKMK95H58D-HS210
                            TKMK95H58D-ST
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 内側幅 W1
                            (mm)
                            キャリア内部分割数 屈曲半径 R
                            (mm)
                            使用速度
                            (m/s)
                            ピッチ P
                            (mm)
                            ケーブル挿入面 ケーブル挿入種類 リンク数 キャリア材質 部品種類 関連部品材質 縦仕切板の取付仕様 固定端記号 移動端記号

                            336円

                            ( 370円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品42--------エンドストッパ付横仕切板エンプラ+アルミニウム---

                            370円

                            ( 407円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品58--------エンドストッパ付横仕切板エンプラ+アルミニウム---

                            370円

                            ( 407円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品90--------エンドストッパ付横仕切板エンプラ+アルミニウム---

                            336円

                            ( 370円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品162--------横仕切板アルミニウム---

                            412円

                            ( 453円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品210--------横仕切板アルミニウム---

                            173円

                            ( 190円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品---------縦仕切板エンプラ---

                            ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました