(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKMK47H28D24-FC
TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK47H28形) ツバキ ブラケット TKMK47H28

TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK47H28形) TKMK47H28D24-FC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,839円
税込単価
2,023円

8mあるいは16mm間隔での特幅対応も可能な、多機能ケーブルベヤ。【特長】・縦...

詳細情報を確認する

  • カバー種類:
    標準
  • 内側高さ H1(mm):
    28
  • 特性:
    標準
  • 最大ケーブル外径 Dp(φ):
    25
  • 運動の種類:
    2次元運動
  • 使用温度範囲(℃):
    -40::80

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

型番

TKMK47H28D24-FC 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TKMK47H28D24-FC の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK47H28形) 外形図_01

(1)縦仕切板のみ使用

TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK47H28形) 外形図_02

(2)全体を上下2段に仕切る方式
(DSAタイプ) 

TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK47H28形) 外形図_03

(3)一部分を上下2段に仕切る方式
(DSBタイプ)

TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK47H28形) 外形図_04

(4)上下3段に仕切る方式
(DSA・DSBタイプ共通)

TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK47H28形) 外形図05

W24断面図

TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK47H28形) 外形図06

W56~192断面図

W=24、56、104、152、192(8mm間隔で幅指定も可能です。)

製品仕様

縦仕切板(固定方法)

TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK47H28形) 製品仕様_01

標準(バージョンC)

TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK47H28形) 製品仕様_02

バージョンB

TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK47H28形) 製品仕様_03

バージョンA

規格表

縦仕切板の取付内幅WABPCW1
標準(バージョンC)全W共通12、2010.6、18.68~88(8mm毎)5.2~85.2(8mm毎)13~61(8mm毎)
バージョンB全W共通12、2010.6、18.68~88(8mm毎)5.2~85.2(8mm毎)13~61(8mm毎)
バージョンA全W共通12、2010.6、18.68~885.2~85.213~61(1mm毎)

A:縦仕切板の中心とリンク端面の距離。
B:縦仕切板とリンクのスキマ。
P:縦仕切板同士の中心間の距離。
C:縦仕切板同士のスキマ。

型番リスト

型番
種類
内側幅 W1(mm)
キャリア内部分割数
屈曲半径 R(mm)
使用速度(m/s)
ピッチ P(mm)
ケーブル挿入面
ケーブル挿入種類
リンク数
キャリア材質
部品種類
関連部品材質
縦仕切板の取付仕様
固定端記号
移動端記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKMK47H28D24-FC

関連部品
24
-
-
-
-
-
-
-
-
(垂直)取付金具セット
スチール
-
-
-
10

1個

1,839( 2,023円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

8mあるいは16mm間隔での特幅対応も可能な、多機能ケーブルベヤ。
【特長】
・縦仕切板は片側固定、両側固定、両側スライドが選択可能。
・多段仕切りが可能。

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

カタログ

TKMK47H28D24-FCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK47H28形)の型番TKMK47H28D24-FCのページです。
型番TKMK47H28D24-FCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK47H28形)

TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK47H28形)

    TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK95H58形)

    TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK95H58形)

      TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK125H72形)

      TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK125H72形)

        TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK65H42形)

        TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK65H42形)

          TKS形 ケーブルベヤ(TKS095形)

          TKS形 ケーブルベヤ(TKS095形)

            エナジーチェーン 外周側スナップ開閉タイプ中型 (E2/000) 2500型

            エナジーチェーン 外周側スナップ開閉タイプ中型 (E2/000) 2500型

              TKS形 ケーブルベヤ(TKS070形)

              TKS形 ケーブルベヤ(TKS070形)

                TKC形 プラケーブルベヤ(TKC47H36形)

                TKC形 プラケーブルベヤ(TKC47H36形)

                  TKMT プラケーブルベヤ(TKMT47H26形)

                  TKMT プラケーブルベヤ(TKMT47H26形)

                    エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2マイクロ) B09型

                    エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2マイクロ) B09型

                      エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2マイクロ) B07型

                      エナジーチェーン 外周側スナップ開閉 小型(E2マイクロ) B07型

                        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

                        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

                          TKHC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKHC56H33形)

                          TKHC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKHC56H33形)

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン イグス 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン イグス イグス 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 104円 173円 197円 142円 2,186円 - - - 130円 - - - 65円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目~   9日目   7日目   9日目~   7日目~   3日目~   9日目~   9日目   9日目~   2日目~   9日目~  
                            カバー種類 標準 標準 標準 標準 標準 クロスバータイプ 標準 フルカバー フルカバー クロスバータイプ クロスバータイプ 標準 標準
                            内側高さ H1(mm) 28 58 72 42 46 25 31 36 26 15 10.3 11 33
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 / 高耐久 標準 / 高耐久 標準 標準
                            最大ケーブル外径 Dp(φ) 25 52 65 38 - 23 - 32 23 12.5 8 7 29
                            運動の種類 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動

                            TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK47H28形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKMK47H28D-HS24
                            TKMK47H28D-HS56
                            TKMK47H28D-HSB13
                            TKMK47H28D24-FIB
                            TKMK47H28D24-FOB
                            TKMK47H28D24-MC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 内側幅 W1
                            (mm)
                            キャリア内部分割数 屈曲半径 R
                            (mm)
                            使用速度
                            (m/s)
                            ピッチ P
                            (mm)
                            ケーブル挿入面 ケーブル挿入種類 リンク数 キャリア材質 部品種類 関連部品材質 縦仕切板の取付仕様 固定端記号 移動端記号

                            115円

                            ( 127円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品24--------横仕切板アルミニウム---

                            147円

                            ( 162円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品56--------横仕切板アルミニウム---

                            109円

                            ( 120円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品13--------横仕切板アルミニウム---

                            1,750円

                            ( 1,925円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品24--------(外向)取付金具セットスチール---

                            1,839円

                            ( 2,023円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品24--------(外向)取付金具セットスチール---

                            1,750円

                            ( 1,925円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品24--------(垂直)取付金具セットスチール---

                            ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました