(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TKLC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKLC111H80形)

TKLC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKLC111H80形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ケーブル類に対する保護性に優れたアルミ製ステイを採用したケーブルベヤ。【特長】...

詳細情報を確認する

  • カバー種類:
    標準
  • 内側高さ H1(mm):
    80
  • 特性:
    標準
  • 最大ケーブル外径 Dp(φ):
    72
  • 運動の種類:
    2次元運動
  • 使用温度範囲(℃):
    -40::80

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

型番

未確定16件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

TKLC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKLC111H80形) 外形図_01

注)設置高さH’寸法にて設計、設置ください。
 

TKLC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKLC111H80形) 外形図_02

断面図
W=100~800(標準Wサイズは25mm毎)

規格表

屈曲半径
Rmm
設置高さ
H’mm
150420~440
200520~540
250620~640
300720~740
350820~840
400920~940
5001120~1140

型番リスト

型番
種類
内側幅 W1(mm)
キャリア内部分割数
屈曲半径 R(mm)
使用速度(m/s)
ピッチ P(mm)
ケーブル挿入面
ケーブル挿入種類
リンク数
キャリア材質
部品種類
関連部品材質
固定端記号
移動端記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体(角形)
100 ~ 800
なし
200
5
111
両面
[スナップ(着脱)] スナップ(着脱)
1 ~ 100
[樹脂] エンプラ+アルミニウム
-
-
なし
なし
10

1個

-( - )

19日目

本体(角形)
100 ~ 800
なし
200
5
111
両面
[スナップ(着脱)] スナップ(着脱)
1 ~ 100
[樹脂] エンプラ+アルミニウム
-
-
なし
MU200
10

1個

-( - )

19日目

本体(角形)
100 ~ 800
なし
200
5
111
両面
[スナップ(着脱)] スナップ(着脱)
1 ~ 100
[樹脂] エンプラ+アルミニウム
-
-
FU200
なし
10

1個

-( - )

19日目

本体(角形)
100 ~ 800
なし
200
5
111
両面
[スナップ(着脱)] スナップ(着脱)
1 ~ 100
[樹脂] エンプラ+アルミニウム
-
-
FU200
MU200
10

1個

-( - )

19日目

本体(角形)
100 ~ 800
なし
150 ~ 200
5
111
両面
[スナップ(着脱)] スナップ(着脱)
1 ~ 100
[樹脂] エンプラ+アルミニウム
-
-
なし
なし
10

1個

-( - )

19日目

本体(角形)
100 ~ 800
なし
150 ~ 200
5
111
両面
[スナップ(着脱)] スナップ(着脱)
1 ~ 100
[樹脂] エンプラ+アルミニウム
-
-
なし
MU200
10

1個

-( - )

19日目

本体(角形)
100 ~ 800
なし
150 ~ 200
5
111
両面
[スナップ(着脱)] スナップ(着脱)
1 ~ 100
[樹脂] エンプラ+アルミニウム
-
-
FU200
なし
10

1個

-( - )

19日目

本体(角形)
100 ~ 800
なし
150 ~ 200
5
111
両面
[スナップ(着脱)] スナップ(着脱)
1 ~ 100
[樹脂] エンプラ+アルミニウム
-
-
FU200
MU200
10

1個

-( - )

19日目

本体(角形)
100 ~ 800
なし
250 ~ 500
5
111
両面
[スナップ(着脱)] スナップ(着脱)
1 ~ 100
[樹脂] エンプラ+アルミニウム
-
-
なし
なし
10

1個

-( - )

19日目

本体(角形)
100 ~ 800
なし
250 ~ 500
5
111
両面
[スナップ(着脱)] スナップ(着脱)
1 ~ 100
[樹脂] エンプラ+アルミニウム
-
-
なし
MU250
10

1個

-( - )

19日目

本体(角形)
100 ~ 800
なし
250 ~ 500
5
111
両面
[スナップ(着脱)] スナップ(着脱)
1 ~ 100
[樹脂] エンプラ+アルミニウム
-
-
FU250
なし
10

1個

-( - )

19日目

本体(角形)
100 ~ 800
なし
250 ~ 500
5
111
両面
[スナップ(着脱)] スナップ(着脱)
1 ~ 100
[樹脂] エンプラ+アルミニウム
-
-
FU250
MU250
10

1個

-( - )

19日目

本体(角形)
100 ~ 800
なし
300 ~ 500
5
111
両面
[スナップ(着脱)] スナップ(着脱)
1 ~ 100
[樹脂] エンプラ+アルミニウム
-
-
なし
なし
10

1個

-( - )

19日目

本体(角形)
100 ~ 800
なし
300 ~ 500
5
111
両面
[スナップ(着脱)] スナップ(着脱)
1 ~ 100
[樹脂] エンプラ+アルミニウム
-
-
なし
MU250
10

1個

-( - )

19日目

本体(角形)
100 ~ 800
なし
300 ~ 500
5
111
両面
[スナップ(着脱)] スナップ(着脱)
1 ~ 100
[樹脂] エンプラ+アルミニウム
-
-
FU250
なし
10

1個

-( - )

19日目

本体(角形)
100 ~ 800
なし
300 ~ 500
5
111
両面
[スナップ(着脱)] スナップ(着脱)
1 ~ 100
[樹脂] エンプラ+アルミニウム
-
-
FU250
MU250
10

1個

-( - )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ケーブル類に対する保護性に優れたアルミ製ステイを採用したケーブルベヤ。
【特長】
・幅サイズは1mm単位での対応が可能。
・限られた狭い空間での使用に最適。

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TKLC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKLC111H80形)

TKLC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKLC111H80形)

    TKHC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKHC56H33形)

    TKHC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKHC56H33形)

      TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA45H26形)

      TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA45H26形)

        TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA55H38形)

        TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA55H38形)

          TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA66H44形)

          TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA66H44形)

            TKR形 プラケーブルベヤ(TKR15H22形)

            TKR形 プラケーブルベヤ(TKR15H22形)

              TKR形 プラケーブルベヤ(TKR20H28形)

              TKR形 プラケーブルベヤ(TKR20H28形)

                TKR形 プラケーブルベヤ(TKR26H40形)

                TKR形 プラケーブルベヤ(TKR26H40形)

                  TKR形 プラケーブルベヤ(TKR28H52形)

                  TKR形 プラケーブルベヤ(TKR28H52形)

                    TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ15H28形)

                    TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ15H28形)

                      TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ25H58形)

                      TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ25H58形)

                        TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ30H72形)

                        TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ30H72形)

                          TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ20H42形)

                          TKQ形 プラケーブルベヤ(TKQ20H42形)

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 - 65円 - - - - - - - - 376円 304円 -
                            通常出荷日 19日目   9日目~   5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   9日目~   11日目~   9日目   9日目   9日目~  
                            カバー種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            内側高さ H1(mm) 80 33 26 38 44 22 28 40 52 28 58 72 42
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            最大ケーブル外径 Dp(φ) 72 29 23 34 39 - 25 36 46 23 48 60 35
                            運動の種類 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動

                            TKLC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKLC111H80形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました