(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKC91H80-STL
TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H80形) シキリバン タテ TKC91H80

TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H80形) TKC91H80-STL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
223円
税込単価
245円

高強度で高剛性のケーブルベヤ。【特長】・耐久性に優れており、クローズ形ではもっ...

詳細情報を確認する

  • カバー種類:
    フルカバー
  • 内側高さ H1(mm):
    80
  • 特性:
    標準
  • 最大ケーブル外径 Dp(φ):
    72
  • 運動の種類:
    2次元運動
  • 使用温度範囲(℃):
    -40::80

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

型番

TKC91H80-STL 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TKC91H80-STL の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H80形) 外形図_01

注)設置高さH’寸法にて設計、設置ください。

 
TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H80形) 外形図_02

断面図
W=150、200、250、300、350、400

製品仕様

構造

TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H80形) 製品仕様_01

規格表

屈曲半径
R
設置高さ
H’
200518~538
250618~638
300718~738
350818~838
400918~938
4501018~1038
5001118~1138
Wab
150178200
200228250
250278300
300328350
350378400
400428450
屈曲半径
R
屈曲角度(°)
移動端側(α)固定端側(β)
2002635
25020
30017
35015
40013
45011
50010
 

プラブラケットの型番と仕様

型番適用ケーブルベヤ本体質量 g/個
TKC91H80W150-MUTKC91H80W150R**900
TKC91H80W150-FU900
TKC91H80W200-MUTKC91H80W200R**968
TKC91H80W200-FU968
TKC91H80W250-MUTKC91H80W250R**1038
TKC91H80W250-FU1038
TKC91H80W300-MUTKC91H80W300R**1106
TKC91H80W300-FU1106
TKC91H80W350-MUTKC91H80W350R**1176
TKC91H80W350-FU1176
TKC91H80W400-MUTKC91H80W400R**1244
TKC91H80W400-FU1244

型番リスト

型番
種類
内側幅 W1(mm)
キャリア内部分割数
屈曲半径 R(mm)
使用速度(m/s)
ピッチ P(mm)
ケーブル挿入面
ケーブル挿入種類
リンク数
キャリア材質
部品種類
関連部品材質
固定端記号
移動端記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKC91H80-STL

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(ロックタイプ)縦仕切板
エンプラ
-
-
10

1個

223( 245円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高強度で高剛性のケーブルベヤ。
【特長】
・耐久性に優れており、クローズ形ではもっともポピュラーなタイプ。
・全閉構造で粉塵やスパッタなどからケーブル/ホースを保護。

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

カタログ

 

TKC91H80-STLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H80形)の型番TKC91H80-STLのページです。
型番TKC91H80-STLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H80形)

TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H80形)

    TKC形 プラケーブルベヤ(TKC64H50形)

    TKC形 プラケーブルベヤ(TKC64H50形)

      TKC形 プラケーブルベヤ(TKC85H68形)

      TKC形 プラケーブルベヤ(TKC85H68形)

        TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形)

        TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形)

          TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H56形)

          TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H56形)

            TKC形 プラケーブルベヤ(TKC34H25形)

            TKC形 プラケーブルベヤ(TKC34H25形)

              TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA66H44形)

              TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA66H44形)

                TKMT プラケーブルベヤ(TKMT125H68形)

                TKMT プラケーブルベヤ(TKMT125H68形)

                  TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA55H38形)

                  TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA55H38形)

                    TKC形 プラケーブルベヤ(TKC47H36形)

                    TKC形 プラケーブルベヤ(TKC47H36形)

                      TKMT プラケーブルベヤ(TKMT95H54形)

                      TKMT プラケーブルベヤ(TKMT95H54形)

                        TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA45H26形)

                        TKUA形 ケーブルベヤ G-LINE UNIFLEX Advanced(TKUA45H26形)

                          TKMT プラケーブルベヤ(TKMT47H26形)

                          TKMT プラケーブルベヤ(TKMT47H26形)

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 223円 - - - - - - 14,013円 - - 197円 - 130円
                            通常出荷日 7日目~   3日目~   7日目~   6日目~   7日目~   3日目~   5日目~   10日目~   5日目~   3日目~   9日目~   5日目~   9日目~  
                            カバー種類 フルカバー フルカバー フルカバー フルカバー フルカバー フルカバー 標準 フルカバー 標準 フルカバー フルカバー 標準 フルカバー
                            内側高さ H1(mm) 80 50 68 30 56 25 44 68 38 36 54 26 26
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            最大ケーブル外径 Dp(φ) 72 44 60 25 50 22 39 61 34 32 49 23 23
                            運動の種類 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動

                            TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H80形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKC91H80-EHS24
                            TKC91H80-EHS27
                            TKC91H80-EHS28
                            TKC91H80-STS
                            TKC91H80W150-FU
                            TKC91H80W150-MU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 内側幅 W1
                            (mm)
                            キャリア内部分割数 屈曲半径 R
                            (mm)
                            使用速度
                            (m/s)
                            ピッチ P
                            (mm)
                            ケーブル挿入面 ケーブル挿入種類 リンク数 キャリア材質 部品種類 関連部品材質 固定端記号 移動端記号

                            252円

                            ( 277円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品24--------エンドストッパ付横仕切板エンプラ+アルミニウム--

                            239円

                            ( 263円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品27--------エンドストッパ付横仕切板エンプラ+アルミニウム--

                            252円

                            ( 277円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品28--------エンドストッパ付横仕切板エンプラ+アルミニウム--

                            223円

                            ( 245円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10関連部品---------(スライドタイプ)縦仕切板エンプラ--

                            12,631円

                            ( 13,894円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10関連部品150--------プラブラケットエンプラ+スチール--

                            12,631円

                            ( 13,894円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10関連部品150--------プラブラケットエンプラ+スチール--

                            ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました