(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TKR形 プラケーブルベヤ(TKR28H52形)

TKR形 プラケーブルベヤ(TKR28H52形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ショートピッチと樹脂の撓みを利用した独自の屈曲構造で、ピンとピン穴部の摺動摩耗...

詳細情報を確認する

  • カバー種類:
    標準
  • 内側高さ H1(mm):
    52
  • 特性:
    標準
  • 最大ケーブル外径 Dp(φ):
    46
  • 運動の種類:
    2次元運動
  • 使用温度範囲(℃):
    -40::80

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

型番

未確定16件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

TKR形 プラケーブルベヤ(TKR28H52形) 外形図_01

製品仕様

構造

TKR形 プラケーブルベヤ(TKR28H52形) 製品仕様

使用例

ケーブルベヤの連結およびプラブラケットの取付け

以下の手順にしたがって、連結して使用する。
プラブラケットの取付け方法も同様の手順。

TKR形 プラケーブルベヤ(TKR28H52形) 使用例_01

1)両端各5リンク以上のアームおよびロックステイを取外し、方向をそろえます。

TKR形 プラケーブルベヤ(TKR28H52形) 使用例_02

2)リンクの上側の凸部を隣のリンクの凹部にはめ込みます。

TKR形 プラケーブルベヤ(TKR28H52形) 使用例_03

3)リンクの下側をはめ込みます。

4)反対側のリンクも同様に連結し、アームおよびロックステイを取付けてください。

ケーブルベヤの分割およびプラブラケットの取外し/ブラケットの取外し

以下の手順にしたがって、必要な長さに分割して使用する。
プラブラケットの取外し方法も同様の手順。

TKR形 プラケーブルベヤ(TKR28H52形) 使用例_04

1)分割したい部分の両側各5リンク以上のアームおよびロックステイを取外し、リンク下面(内周側)の穴にマイナスドライバーを差し込みます。

TKR形 プラケーブルベヤ(TKR28H52形) 使用例_05

2)マイナスドライバーを矢印の方向にねじるとリンクが外れます。

※先端の幅が4mm以下のマイナスドライバーをご使用ください。

注意・禁止事項

取扱上の留意点

  • 機械装置の移動端取付高さ(H’)は、ケーブルベヤの高さH+(30~50)としてください。
  • ケーブルベヤの空間高さ(h)は、H+100としてください。
  • ガイドレールを取付けてください。
  • 移動端ブラケットと固定端ブラケットの取付面積差(ε)は、6mm以下にしてください。
  • ケーブル・ホースは屈曲性、耐摩耗性に優れた移動用のものをご使用ください。
  • ワイヤーブレード外装のものは、いたみやすいことがあるので、ご使用を避けてください。
  • ケーブル・ホースは積重ねて使用すると摩耗が生じやすいので、横に並べるか、横仕切板をご使用ください。
  • ケーブル・ホースは長さに余裕をもってセットし、適正な長さに調整のうえ、両端部でクランプしてください。
  • ガイドレール内に異物があると、破損の原因になりますので取除いてください。
  • 次の部品は部品送りといたしますので取付け時に組み込み願います。
  • プラブラケットの取付面に凹凸があると、破損する場合もありますので、なるべく滑らかな平面に取付け願います。
    また、プラブラケットの取付ボルトを締めすぎると、破損する場合もありますので推奨取付トルクにて締付け願います。

型番リスト

型番
種類
内側幅 W1(mm)
キャリア内部分割数
屈曲半径 R(mm)
使用速度(m/s)
ピッチ P(mm)
ケーブル挿入面
ケーブル挿入種類
リンク数
キャリア材質
部品種類
関連部品材質
固定端記号
移動端記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
関連部品
50
-
-
-
-
-
-
-
-
横仕切板
アルミニウム
-
-
10

1個

191( 210円 )

9日目

関連部品
100
-
-
-
-
-
-
-
-
横仕切板
アルミニウム
-
-
10

1個

267( 294円 )

9日目

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(DSAタイプ)縦仕切板(ロックタイプ STAL)
エンプラ
-
-
10

1個

133( 146円 )

9日目

関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(DSAタイプ)縦仕切板(スライドタイプ STAS)
エンプラ
-
-
10

1個

137( 151円 )

9日目

本体(角形)
200
なし
75 ~ 200
5
28
外周面
[スナップ(開閉)] スナップ(開閉)
2 ~ 100
[樹脂] エンプラ
-
-
なし
なし
10

1個

-( - )

11日目

本体(角形)
200
なし
75 ~ 200
5
28
外周面
[スナップ(開閉)] スナップ(開閉)
2 ~ 100
[樹脂] エンプラ
-
-
なし
MU / MUCR
10

1個

-( - )

11日目

本体(角形)
200
なし
75 ~ 200
5
28
外周面
[スナップ(開閉)] スナップ(開閉)
2 ~ 100
[樹脂] エンプラ
-
-
FU / FUCR
なし
10

1個

-( - )

11日目

本体(角形)
200
なし
75 ~ 200
5
28
外周面
[スナップ(開閉)] スナップ(開閉)
2 ~ 100
[樹脂] エンプラ
-
-
FU / FUCR
MU / MUCR
10

1個

-( - )

11日目

本体(角形)
50 ~ 150
なし
75 ~ 200
5
28
外周面
[スナップ(開閉)] スナップ(開閉)
2 ~ 100
[樹脂] エンプラ
-
-
なし
なし
10

1個

-( - )

11日目

本体(角形)
50 ~ 150
なし
75 ~ 200
5
28
外周面
[スナップ(開閉)] スナップ(開閉)
2 ~ 100
[樹脂] エンプラ
-
-
なし
MU / MUCL / MUCR
10

1個

-( - )

11日目

本体(角形)
50 ~ 150
なし
75 ~ 200
5
28
外周面
[スナップ(開閉)] スナップ(開閉)
2 ~ 100
[樹脂] エンプラ
-
-
FU / FUCL / FUCR
なし
10

1個

-( - )

11日目

本体(角形)
50 ~ 150
なし
75 ~ 200
5
28
外周面
[スナップ(開閉)] スナップ(開閉)
2 ~ 100
[樹脂] エンプラ
-
-
FU / FUCL / FUCR
MU / MUCL / MUCR
10

1個

-( - )

11日目

本体(角形)
87 ~ 200
なし
75 ~ 200
5
28
外周面
[スナップ(開閉)] スナップ(開閉)
2 ~ 100
[樹脂] エンプラ
-
-
なし
なし
10

1個

-( - )

11日目

本体(角形)
87 ~ 200
なし
75 ~ 200
5
28
外周面
[スナップ(開閉)] スナップ(開閉)
2 ~ 100
[樹脂] エンプラ
-
-
なし
MU
10

1個

-( - )

11日目

本体(角形)
87 ~ 200
なし
75 ~ 200
5
28
外周面
[スナップ(開閉)] スナップ(開閉)
2 ~ 100
[樹脂] エンプラ
-
-
FU
なし
10

1個

-( - )

11日目

本体(角形)
87 ~ 200
なし
75 ~ 200
5
28
外周面
[スナップ(開閉)] スナップ(開閉)
2 ~ 100
[樹脂] エンプラ
-
-
FU
MU
10

1個

-( - )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ショートピッチと樹脂の撓みを利用した独自の屈曲構造で、ピンとピン穴部の摺動摩耗が無くクラストップの低騒音とクリーン度(低発塵)を実現しました。
【特長】
・低騒音40dB (A)、クリーン度ISOクラス3を達成しました。
・切継ぎ可能です。
・TKR26H40・TKR28H52L(長ストローク仕様)・TKR28H52に内幅 W=87mmを追加ラインアップしました。
・機種拡大TKR37H28(軽量仕様)を追加しました。

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TKR形 プラケーブルベヤ(TKR28H52形)

TKR形 プラケーブルベヤ(TKR28H52形)

    TKR形 プラケーブルベヤ(TKR15H22形)

    TKR形 プラケーブルベヤ(TKR15H22形)

      TKR形 プラケーブルベヤ(TKR20H28形)

      TKR形 プラケーブルベヤ(TKR20H28形)

        TKHC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKHC56H33形)

        TKHC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKHC56H33形)

          TKLC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKLC111H80形)

          TKLC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKLC111H80形)

            TKHC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKHC67H46形)

            TKHC形 ケーブルベヤ G-LINE MASTER(TKHC67H46形)

              プラレールチェーン フラップ開閉・フルカバータイプ HPOシリーズ

              プラレールチェーン フラップ開閉・フルカバータイプ HPOシリーズ

                TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK65H42形)

                TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK65H42形)

                  TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK125H72形)

                  TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK125H72形)

                    TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK95H58形)

                    TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK95H58形)

                      TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK47H28形)

                      TKMK形 プラケーブルベヤ(TKMK47H28形)

                        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP125H74形)

                        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP125H74形)

                          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

                          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 日本ピスコ 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 - - - 65円 - 83円 133円 142円 197円 173円 104円 - -
                            通常出荷日 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   19日目   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目~   9日目   9日目   4日目~   2日目~  
                            カバー種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 フルカバー 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            内側高さ H1(mm) 52 22 28 33 80 46 - 42 72 58 28 74 11
                            特性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            最大ケーブル外径 Dp(φ) 46 - 25 29 72 41 - 38 65 52 25 67 7
                            運動の種類 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動

                            TKR形 プラケーブルベヤ(TKR28H52形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました