(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKP91H56-EHS24
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H56形) シキリバン ヨコ TKP91H56

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H56形) TKP91H56-EHS24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
252円
税込単価
277円

本体内に電線ケーブルや油圧・空圧などのホースを通し、移動する装置と固定端間のケ...

詳細情報を確認する

  • カバー種類:
    標準
  • 内側高さ H1(mm):
    56
  • 特性:
    標準
  • 最大ケーブル外径 Dp(φ):
    50
  • 運動の種類:
    2次元運動
  • 使用温度範囲(℃):
    -40::80

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

型番

TKP91H56-EHS24 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TKP91H56-EHS24 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

構造

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H56形) 製品仕様_01

仕切り板の種類

  • 仕切り板は3種類あり、スライドタイプとロックタイプは形状が同じですが突起の有無で判別する。
  • 両サイド用は上下の違いはない。
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H56形) 製品仕様_02
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H56形) 製品仕様_03

TKP91H56形仕切り板

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H56形) 製品仕様_04

TKP91H56形仕切り板

取付金具(TKP91H56W150ーMU/TKP91H56W150=FUの例)

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H56形) 製品仕様_05
・屈曲角度(°)
移動端側(α):35
固定端側(β):35

規格表

移動端プラブラケット
固定端プラブラケット
型番材質質量 g/個
TKP91H56W150-MUエンブラ(黒色)スチール製プシュ付494
型番材質質量 g/個
TKP91H56W150-FUエンブラ(黒色)スチール製プシュ付456

使用例

仕切り板の取付け方法

  • 縦仕切り板には方向性があります。
  • 品名を刻印している方が狭くなっていますので、縦仕切り板を固定するアーム側(通常は内周側)に取付けてください。
  • 狭い方をアームの開閉側に持ってきますと、開閉側のアームと縦仕切り板が一緒に外れてしまいますのでご注意ください。

注意・禁止事項

組立前の注意事項

  • 工具は先端の幅が4.5mmのマイナスドライバーとプラハンマーのみをご使用ください。
  • 大きな幅のマイナスドライバーを使用すると挿入する穴に合わないので部品が破損する恐れがあります。
  • 本製品は容易に組立て・分解が可能です。組込み時に入りにくい場合は位置がずれている可能性がありますので、その場合は無理に叩き込んだりせずに位置を確認、調整してください。
  • マイナスドライバーの柄をハンマーで叩くなどの作業は必要ありませんので絶対に行わないでください。
  • 作業時には手袋/安全メガネ/安全靴などの適切な保護具を着用してください。

型番リスト

型番
種類
内側幅 W1(mm)
キャリア内部分割数
屈曲半径 R(mm)
使用速度(m/s)
ピッチ P(mm)
ケーブル挿入面
ケーブル挿入種類
リンク数
キャリア材質
部品種類
関連部品材質
固定端記号
移動端記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKP91H56-EHS24

関連部品
24
-
-
-
-
-
-
-
-
DSBタイプ用エンドストッパ付横仕切板
エンプラ+アルミニウム
-
-
10

1個

252( 277円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本体内に電線ケーブルや油圧・空圧などのホースを通し、移動する装置と固定端間のケーブル・ホースを確実に支持案内する装置です。屈曲部は一定の半径で一方向にのみ曲がります。
【特長】
・小型から大型サイズまで品揃え豊富で取り扱いも容易。
・標準TKP形に高摺動エンプラ材料を使用し、ケーブル類に対する保護性とクリーン度の向上を実現。
・ピッチ91mm・内高さ56mm。
・最大ストローク6.8m。

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

カタログ

 

TKP91H56-EHS24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H56形)の型番TKP91H56-EHS24のページです。
型番TKP91H56-EHS24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H56形)

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H56形)

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP125H74形)

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP125H74形)

      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H80形)

      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H80形)

        エナジーチェーン 小型外周側ジッパー開閉式 07型

        エナジーチェーン 小型外周側ジッパー開閉式 07型

          エナジーチェーン 大型ジッパー開閉式 17型

          エナジーチェーン 大型ジッパー開閉式 17型

            エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) E045型

            エナジーチェーン 小型スリット開閉式(EZチェーン) E045型

              エナジーチェーン 標準外周側ジッパー開閉式 15型

              エナジーチェーン 標準外周側ジッパー開閉式 15型

                TKC形 プラケーブルベヤ(TKC34H25形)

                TKC形 プラケーブルベヤ(TKC34H25形)

                  TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形)

                  TKC形 プラケーブルベヤ(TKC28H30形)

                    TKC形 プラケーブルベヤ(TKC85H68形)

                    TKC形 プラケーブルベヤ(TKC85H68形)

                      TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H56形)

                      TKC形 プラケーブルベヤ(TKC91H56形)

                        エナジーチェーン 小型ジッパー開閉式 47型

                        エナジーチェーン 小型ジッパー開閉式 47型

                          エナジーチェーン 外周側ジッパー開閉式 09型

                          エナジーチェーン 外周側ジッパー開閉式 09型

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン イグス イグス イグス イグス 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン イグス イグス
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   5日目~   9日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   3日目~   6日目~   7日目~   7日目~   9日目~   9日目~  
                            カバー種類 標準 標準 標準 ハーフ ハーフ クロスバータイプ ハーフ フルカバー フルカバー フルカバー フルカバー ハーフ ハーフ
                            内側高さ H1(mm) 56 74 80 10.3 32 9.4 17 25 30 68 56 9 15
                            特性 標準 標準 標準 標準 / 高耐久 標準 / 高耐久 標準 / 低発塵 / 低摩耗 標準 / 高耐久 標準 標準 標準 標準 標準 / 高耐久 標準 / 高耐久
                            最大ケーブル外径 Dp(φ) 50 67 - 8 28 5.5 15 22 25 60 50 7 12.5
                            運動の種類 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動

                            TKP形 プラケーブルベヤ(TKP91H56形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKP91H56-EHS22.5
                            TKP91H56-EHS23
                            TKP91H56-EHS23.5
                            TKP91H56-EHS24.5
                            TKP91H56-EHS28
                            TKP91H56-EHS28.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 内側幅 W1
                            (mm)
                            キャリア内部分割数 屈曲半径 R
                            (mm)
                            使用速度
                            (m/s)
                            ピッチ P
                            (mm)
                            ケーブル挿入面 ケーブル挿入種類 リンク数 キャリア材質 部品種類 関連部品材質 固定端記号 移動端記号

                            252円

                            ( 277円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品22.5--------DSBタイプ用エンドストッパ付横仕切板エンプラ+アルミニウム--

                            239円

                            ( 263円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品23--------DSBタイプ用エンドストッパ付横仕切板エンプラ+アルミニウム--

                            239円

                            ( 263円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品23.5--------DSBタイプ用エンドストッパ付横仕切板エンプラ+アルミニウム--

                            252円

                            ( 277円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品24.5--------DSBタイプ用エンドストッパ付横仕切板エンプラ+アルミニウム--

                            252円

                            ( 277円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品28--------DSBタイプ用エンドストッパ付横仕切板エンプラ+アルミニウム--

                            239円

                            ( 263円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品28.5--------DSBタイプ用エンドストッパ付横仕切板エンプラ+アルミニウム--

                            ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました