(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKP35H32W50-FI
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形) ツバキ ブラケット TKP35H32

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形) TKP35H32W50-FI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
792円
税込単価
871円

切り継ぎも容易なTKP形 プラケーブルベヤ (TKP35H32形)。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • カバー種類:
    標準
  • 内側高さ H1(mm):
    32
  • 運動の種類:
    2次元運動
  • 使用温度範囲(℃):
    -40::80

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

型番

TKP35H32W50-FI 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TKP35H32W50-FIの仕様・寸法情報

種類関連部品カバー種類標準
内側幅 W1(mm)50内側高さ H1(mm)32
キャリア内部分割数-屈曲半径 R(mm)-
特性標準最大ケーブル外径 Dp(φ)13
使用速度(m/s)-ピッチ P(mm)-
ケーブル挿入面-ケーブル挿入種類-
リンク数-運動の種類2次元運動
使用温度範囲(℃)-40~80キャリア材質-
本体種類-部品種類固定端一体形内周側取付プラブラケット
関連部品材質エンプラ固定端記号-
移動端記号-RoHS ?10

商品情報

外形図

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形) 外形図_01

W16
注)設置高さH'寸法にて設計、設置ください。

 
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形) 外形図_02

W25・W28・W50
注)設置高さH'寸法にて設計、設置ください。

 
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形) 外形図_03

DSAタイプ

製品仕様

構造

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形) 製品仕様_01

W16

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形) 製品仕様_02

W25・W28・W50

基本仕様

最大移動速度300m/min※1
使用温度範囲-40~+80℃
材質本体エンプラ(黒色)
ブラケット
縦仕切板※2
横仕切板※2エンプラ(白色)
定尺長さ25リンク

※1.支持ローラ設置の場合150m/min。
※2.W16には縦仕切板を取付けできません。
※酸性/アルカリ性雰囲気では使用できません。

規格表

種類形番構成部品
(2)横仕切板(DSAタイプ用)TKP35H32-HS(W寸法)
W=25・38・50
横仕切板1個

選定サポート情報

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形) 選定サポート情報

※1.アーム開閉方向、30=アーム外周側開閉タイプ、40=アーム内周側開閉タイプ(W16は30=アーム外周側開閉タイプのみです)
※2.仕切板(W16には縦仕切板、横仕切板を取付けできません)

型番リスト

型番
種類
内側幅 W1(mm)
キャリア内部分割数
屈曲半径 R(mm)
特性
最大ケーブル外径 Dp(φ)
使用速度(m/s)
ピッチ P(mm)
ケーブル挿入面
ケーブル挿入種類
リンク数
キャリア材質
本体種類
部品種類
関連部品材質
固定端記号
移動端記号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKP35H32W50-FI

関連部品
50
-
-
標準
13
-
-
-
-
-
-
-
固定端一体形内周側取付プラブラケット
エンプラ
-
-
10

1個

792( 871円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

切り継ぎも容易なTKP形 プラケーブルベヤ (TKP35H32形)。
【特長】
・使用温度範囲:-40~+80℃。

(i)ご注意

  • 近年の材料費や物流費・人件費の高騰を受け、これまでの価格の維持が困難なため、19年9月1日より価格改定をさせていただきます。
    誠に勝手ではございますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
    ※各商品ページ掲載の価格表やPDF価格データ等は10月までの更新を予定しております。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)の型番TKP35H32W50-FIのページです。
型番TKP35H32W50-FIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)

    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)

      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP90H50形)

      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP90H50形)

        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)

        TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)

          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形)

          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形)

            TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)

            TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)

              TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)

              TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)

                TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)

                TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)

                  TKP形 プラケーブルベヤ (TKP18H14形)

                  TKP形 プラケーブルベヤ (TKP18H14形)

                    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)

                    TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)

                      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)

                      TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)

                        TKMT プラケーブルベヤ(TKMT65H38形)

                        TKMT プラケーブルベヤ(TKMT65H38形)

                          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

                          TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

                            メーカー 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン 椿本チエイン
                            通常価格 - - - - - - - - - - - 168円 -
                            通常出荷日 6日目~   3日目~   7日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   2日目~   3日目~   2日目~   2日目~   3日目~   9日目   2日目~  
                            カバー種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 フルカバー 標準
                            内側高さ H1(mm) 32 39 50 25 22 34 10 46 14 15 15 38 11
                            運動の種類 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動 2次元運動
                            使用温度範囲(℃) -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80 -40::80

                            TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TKP35H32W16-MI
                            TKP35H32W16-MO
                            TKP35H32W16M-FO
                            TKP35H32W50-FICL
                            TKP35H32W50-FO
                            TKP35H32W50-FOCL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 内側幅 W1
                            (mm)
                            キャリア内部分割数 屈曲半径 R
                            (mm)
                            特性 最大ケーブル外径 Dp
                            (φ)
                            使用速度
                            (m/s)
                            ピッチ P
                            (mm)
                            ケーブル挿入面 ケーブル挿入種類 リンク数 キャリア材質 本体種類 部品種類 関連部品材質 固定端記号 移動端記号

                            700円

                            ( 770円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10関連部品16--標準13-------移動端一体形内周側取付プラブラケットエンプラ--

                            746円

                            ( 821円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10関連部品16--標準13-------移動端一体形外周側取付プラブラケットエンプラ--

                            724円

                            ( 796円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10関連部品16--低摩耗13-------固定端一体形外周側取付プラブラケットエンプラ--

                            910円

                            ( 1,001円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10関連部品50--標準13-------固定端一体形内周側取付プラブラケット (クシ歯形ケーブルクランプ)エンプラ--

                            943円

                            ( 1,037円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10関連部品50--標準13-------固定端一体形外周側取付プラブラケットエンプラ--

                            1,146円

                            ( 1,261円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10関連部品50--標準13-------固定端一体形外周側取付プラブラケット (クシ歯形ケーブルクランプ)エンプラ--
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 内側幅 W1
                            (mm)
                            キャリア内部分割数 屈曲半径 R
                            (mm)
                            特性 最大ケーブル外径 Dp
                            (φ)
                            使用速度
                            (m/s)
                            ピッチ P
                            (mm)
                            ケーブル挿入面 ケーブル挿入種類 リンク数 キャリア材質 本体種類 部品種類 関連部品材質 固定端記号 移動端記号

                            ケーブルキャリアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト